NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM
-
Koaxiální kabel
1340126
Koaxiální kabel 50 Ω, délka: 15 m, N(m) – N(m), vnější průměr vedení: 10,3 mm, přenosová frekvence: ≤ 7,25 GHz, typický útlum: 800 MHz 2,4 dB, 2,4 GHz 4,1 dB, 5,8 GHz 6,5 dB, 7,25 GHz 7,5 dB
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Perspektivní díky použití bezolovnatých materiálů
Ideální pro Wi-Fi, Bluetooth, LTE a signály 5G
Frekvenční rozsah až 7,25 GHz umožňuje využití vysokých Wi-Fi6 a 5G frekvenčních pásem
Kabel LZSH odolný vůči UV záření umožňuje použití téměř ve všech průmyslových aplikacích polní komunikace