ANT-OMNI-0671-02
-
Anténa
1396318
Vícepásmová všesměrová anténa s ochranou proti vandalům k montáži do rozvaděče, frekvenční pásmo: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, zisk: 2 dBi ... 4 dBi, stupeň ochrany: IP67, odolnost proti nárazu: IK10, odolná vůči slané vodě, přípojka: N (zdířka)
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Ideálně vhodné pro pohyblivé nebo stacionární aplikace v mobilních rádiových sítích 2G/3G/4G/5G
Univerzální použití díky velkému rozsahu frekvence
Odolné vůči mořské vodě
Pouzdro odolné vůči nárazu (IK08)
Perspektivní díky použití bezolovnatých materiálů