TC ROUTER 3002T-4G GL - Směrovač
1632697

Průmyslový směrovač 4G LTE, použitelný po celém světě, záložní technologie na 3G (HSPA+) a 2G (EDGE), 2 rozhraní Ethernet, firewall, překlad síťových adres, podpora IPsec a OpenVPN, 2x anténní zdířka SMA-F, rozesílání SMS a e-mailu, 2 digitální vstupy, 1 digitální výstup

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Průmyslový směrovač mobilního rádiového spojení pro mobilní rádiové sítě 4G
Stateful-Packet-Inspection-Firewall pro dynamické filtrování
IPsec a OpenVPN
Zasílání alarmů SMS nebo e-mailem přímo přes integrovaný spínací vstup
Dálkové spuštění VPN voláním nebo SMS
Konfigurace přes webovou správu nebo microSD kartu
Dva spínací vstupy a jeden spínací výstup
Dvě lokální ethernetové přípojky
Rozšířený teplotní rozsah −40 °C ... +70 °C
Rozsáhlé diagnostické funkce
Přepínatelný režim úspory energie
Integrovaný provozní deník
Kontrola spojení