Podle potřeb a možností na místě lze vytvořit připojení dálkové údržby prostřednictvím kabelového připojení k internetu nebo pomocí WiFi nebo mobilního bezdrátového routeru. Zatímco kabelové řešení je snadné a levné, zaujme bezdrátová varianta svou flexibilitou – a to i v místech, kde není připojení k internetu.
K přenosu dat můžete použít vlastní hostovaný server VPN nebo řešení na klíč, jako je mGuard Secure Cloud. Obě varianty mají své výhody.

Dálková údržba prostřednictvím cloudu

mGuard Secure Cloud je kompletní dálková údržba na klíč, která bezpečně a bez znalosti IT vzájemně propojuje servisní personál a stroje nebo zařízení přes internet. Tím se značně snižují nákladné a časově náročné zásahy na místě. Provozovatelé i výrobci strojů a zařízení tak získají cenově výhodnou alternativu pro realizaci inteligentních a stěžejních servisních koncepcí.

Funkční součásti mGuard Secure Cloud

Přehled: Součásti mGuard Secure Cloud

Stručný přehled: Servisní pracovníci používají schváleného klienta VPN, např. klientský software mGuard Secure VPN nebo iPad, a připojují pracovní stanici k ekosystému mGuard Secure Cloud. Stroje jsou zase vybaveny routery pro dálkovou údržbu průmyslové třídy nebo řídicí jednotkou PLCnext Control a v případě nutnosti navazují připojení VPN k stoftwaru Secure Cloud. Konstrukci spojení VPN je možné lokálně kontrolovat pomocí hardwaru (klíčové přepínače) nebo softwaru provozovatele zařízení.

K dálkové údržbě samostatného kompaktního stroje s malou IP sítí jsou vhodní cloudoví klienti. U strojů propojených do sítě zabezpečují produkty mGuard tuto síť silným, flexibilním a snadno ovladatelným firewallem.

Dálková údržba prostřednictvím vlastní infrastruktury VPN

Chcete si libovolně definovat přístupová práva a ponechat si kontrolu nad připojením VPN? V tom případě zvolte provozování vlastní infrastruktury VPN on-premise. V případě vlastní infrastruktury VPN patří vše vám – data i hardwarové a softwarové platformy. O konfiguraci, upgradech a systémových změnách rozhodujete jen vy. Pro získání přístupu k vašim strojům a systémům navíc nemusíte být odkázáni na připojení k internetu nebo vnější vlivy. Nepostradatelní jsou při tom zaměstnanci IT, kteří se budou starat o infrastrukturu on-premise. Nastavení, provoz, údržbu, zálohování a podporu musí převzít do vlastních rukou.

Dálková údržba prostřednictvím vlastní infrastruktury VPN

Přehled: Dálková údržba prostřednictvím vlastní infrastruktury VPN

Stručný přehled: K takové infrastruktuře VPN lze připojit a provozovat všechny routery řad FL mGuard a TC Router od společnosti Phoenix Contact. Jako centrální součást VPN doporučujeme FL mGuard Centerport v 19" provedení. Zajistíte tím dokonalou kompatibilitu a vysoké bezpečnostní standardy.