Venkovní směrovač mobilního rádiového spojení Cellulink Cellulink je nová produktová řada průmyslových venkovních směrovačů mobilního rádiového spojení pro připojení síťových zařízení k mobilní rádiové síti. Přístroje s certifikací IEC 62443-4-2 mají integrované antény a lze je používat po celém světě.

Venkovní směrovač mobilního rádiového spojení Cellulink

Vaše výhody

  • Úspora nákladů a místa díky integraci antén do skříně
  • Rychlejší instalace díky PoE a eliminaci montáže antény
  • Vysoká kybernetická bezpečnost s certifikací podle IEC 62443-4-1 a IEC 62443-4-2
  • Lze použít univerzálně v jakékoli aplikaci pro mobilní sítě
  • Pohodlná konfigurace a aktualizace firmwaru díky webové správě, rozhraní REST API a správě zařízení a aktualizací

Snadná cesta do mobilní rádiové sítě

Cellulink zajišťuje optimální mobilní konektivitu pro vaši aplikaci. Díky integrovaným anténám, robustnímu venkovnímu pouzdru a napájení Power over Ethernet ušetříte čas a peníze při plánování a instalaci. Zařízení je vhodné pro celou řadu aplikací. Díky certifikaci podle normy IEC 62443-4-2 nabízí také vysokou úroveň kybernetické bezpečnosti.

Topologie mobilní rádiové komunikace se směrovačem Cellulink

Mobilní rádiová komunikace se směrovačem Cellulink

Nový způsob mobilní komunikace

Cellulink představuje nový typ pohodlného, flexibilního a rychlého připojení vašeho zařízení k mobilní rádiové síti. Pomocí směrovače Cellulink oddělíte mobilní rádiové rozhraní od své aplikace. To vám dává větší flexibilitu při výběru přístrojů v různých výkonnostních a technologických třídách a také při výběru provedení v závislosti na místě a aplikaci, aniž byste museli přizpůsobovat základní konfiguraci své aplikace.

Pro optimální zabezpečení se také předpokládá, že vaše aplikace implementuje koncové šifrování. To znamená, že šifrování (VPN, TLS, ...) probíhá již v rozvaděči na prvním zařízení komunikačního řetězce. Šifrovaná data jsou bezpečně přenášena do vzdálené stanice přes veřejný internet nebo privátní síť pomocí směrovače Cellulink jako čistě mobilního rádiového rozhraní. Teprve poté jsou data opět dešifrována. Iniciačním zařízením může být řídicí jednotka, bezpečnostní směrovač, průmyslový počítač nebo jakýkoli jiný přístroj od společnosti Phoenix Contact nebo jiných výrobců. Ani útok s fyzickým přístupem do rozvaděče v podřízené stanici nevede k přímému bezpečnostnímu problému vašeho systému.

Venkovní směrovač Cellulink s rádiovými vlnami

Integrované antény

Integrované antény

Použití integrovaných antén přináší značné výhody. Umožňuje výraznou úsporu materiálu, protože již nejsou zapotřebí další antény, kabely a příslušenství. Snížení nároků na instalaci vede také ke značné úspoře času. Kromě toho nabízejí integrované antény vysokou míru flexibility přístroje z hlediska umístění a způsobu montáže, což umožňuje jejich optimální přizpůsobení různým požadavkům. Kromě toho jsou eliminovány útlumové ztráty v kabelech a adaptérech. V kombinaci se speciálně optimalizovanou geometrií antény to vede ke zlepšení kvality příjmu.

Mapa světa 3D v půlkruhu

Celosvětové pokrytí

Globální pokrytí mobilní sítí

Globální mobilní přístroje nabízejí vysokou míru flexibility, protože je lze používat po celém světě. Přístroje mohou zůstat neustále připojeny nezávisle na stanovišti. Zjednodušují také plánování projektů a logistiku skladu, protože jednu variantu lze použít pro všechny regiony. Z dlouhodobého hlediska jsou přístroje díky technologii eSIM a možnosti záložního připojení perspektivní a spolehlivé. Na jedné straně je zaručena pohodlná změna poskytovatele a na straně druhé můžete své přístroje používat i v případě technologických změn, jako je přechod ze 4G na 5G.

Bezpečnostní štít a IEC 62443

Bezpečný: Certifikován podle IEC62443-4-2

Kybernetická bezpečnost: IEC 62443-4-2

Certifikace zařízení v souladu s bezpečnostní normou IEC 62443-4-2 je základem produktu, který je perspektivní a jistý z hlediska investic. V kombinaci s certifikovaným vývojovým procesem společnosti Phoenix Contact a dlouholetými zkušenostmi jsou přístroje vyvíjeny v souladu s vysokými standardy kybernetické bezpečnosti na všech úrovních. Abyste zajistili bezpečnost svých dat a procesů, můžete využít komplexní kybernetickou bezpečnost a ochranu před kybernetickými útoky.

Vlastnosti

Technické vlastnosti směrovače Cellulink

Přehled technických vlastností směrovače Cellulink

Oblasti použití

Topologie dálkového ovládání přes veřejnou mobilní rádiovou síť se směrovačem Cellulink
Topologie dálkové údržby přes veřejnou mobilní rádiovou síť se směrovačem Cellulink
Topologie komunikace přes privátní mobilní rádiovou síť se směrovačem Cellulink
Topologie dálkového ovládání přes veřejnou mobilní rádiovou síť se směrovačem Cellulink

Dálkové ovládání popisuje nepřetržitou výměnu dat mezi velínem a podřízenými stanicemi v terénu. Přenos dat může být cyklický nebo řízený událostmi.

  • Cellulink se v této souvislosti používá k tomu, aby zařízení mohlo přenášet data procesu do velínu prostřednictvím veřejné mobilní rádiové sítě
  • Cellulink poskytuje mobilní připojení (4G nebo 5G) pro následné zařízení (např. PLCnext, MGUARD nebo i zařízení třetí strany bez integrovaného mobilního rádiového rozhraní)

Topologie dálkové údržby přes veřejnou mobilní rádiovou síť se směrovačem Cellulink

Dálková údržba popisuje provádění údržby a servisních prací na dálku navázáním spojení s řídicími jednotkami a sítí Ethernet. Připojení je navázáno rychle, efektivně a podle potřeby.

  • Cellulink se v této souvislosti používá pro připojení řídicích jednotek nebo sítí Ethernet k veřejné mobilní rádiové síti
  • Cellulink poskytuje mobilní připojení (4G nebo 5G) pro následné zařízení

Topologie komunikace přes privátní mobilní rádiovou síť se směrovačem Cellulink

V rámci soukromých sítí 5G existuje nekonečné množství aplikací. Připojení přístrojů Cellulink podporujících 5G bude vysvětleno na příkladu aplikace autonomního přepravního vozidla.

  • Cellulink vytváří spojení mezi řídicí jednotkou autonomního přepravního vozidla a interní privátní sítí 5G společnosti.
  • Díky výhodám technologie 5G je to možné u velkého počtu autonomních přepravních vozidel s vysokou dostupnou rychlostí přenosu dat, nízkými latencemi a na velké vzdálenosti.

Globální přehled produktu

CELLULINK 4401-4G GL M25
CELLULINK 4401-4G GL M40
CELLULINK 6501-5G GL M25
CELLULINK 6501-5G GL M40
CELLULINK 4401-4G GL M25

CELLULINK 4401-4G GL M40

CELLULINK 6501-5G GL M25

CELLULINK 6501-5G GL M40

Oblast použití Globální Globální Globální Globální
Výkonová třída LTE CAT4 LTE CAT4 5G 5G
Záloha mobilního rádiového spojení 2G 2G 4G 4G
Provedení pouzdra Varianta s montáží na stěnu / stožár Varianta s montáží do rozvaděče Varianta s montáží na stěnu / stožár Varianta s montáží do rozvaděče
Duální SIM eSIM, fyzická SIM eSIM, fyzická SIM eSIM, fyzická SIM eSIM, fyzická SIM
Power-over-Ethernet ano ano ano ano
Redundantní napájecí zdroj - 10-30 V - 10-30 V
Číslo výrobku 1637527 1637627 1637531 1637530
Dostupné od Konec 2. čtvrtletí 2026 Konec 2. čtvrtletí 2026
Přejít na seznam produktů Přejít na seznam produktů Přejít na seznam produktů Přejít na seznam produktů

Přehled produktů pro Evropu

CELLULINK 2401-4G EU M25
CELLULINK 2401-4G EU M40
CELLULINK 2401-4G EU M25

CELLULINK 2401-4G EU M40

Oblast použití Evropa Evropa
Výkonová třída LTE CAT1 LTE CAT1
Záloha mobilního rádiového spojení 2G 2G
Provedení pouzdra Varianta s montáží na stěnu / stožár Varianta s montáží do rozvaděče
Duální SIM eSIM, fyzická SIM karta eSIM, fyzická SIM karta
Power-over-Ethernet ano ano
Redundantní napájecí zdroj - 10-30 V
Číslo výrobku 1503433 1503487
Přejít na seznam produktů Přejít na seznam produktů
Pohled zepředu na Ethernet Power Adapter

Napájení přes ethernetový kabel

Ethernet Power Adapter

Ethernet Power Adapter přivádí napětí na svornici (18 až 60 V DC) přímo do volných párů vodičů ethernetového kabelu a předává je připojenému koncovému zařízení PoE (PD) bez vyjednávání. Toto flexibilní řešení umožňuje přímé a efektivní napájení. Předpokládá se, že vstupní napětí splňuje požadavky koncového zařízení. Zařízení je optimalizováno pro aplikace s rychlostí 10/100 Mbit/s a díky kompaktnímu provedení, montáži na nosnou lištu a teplotnímu rozsahu od –40 °C do +75 °C je ideální pro průmyslové sítě.