Routery mobilního rádiového spojení TC ROUTER 4000... jsou nástupci TC ROUTER 3000... (TC ROUTER 3002T-4G, 2702528 a TC ROUTER 3002T-3G, 2702529), TC ROUTER 2000... (TC ROUTER 2002T-4G, 2702530 a TC ROUTER 2002T-3G, 2702531) Routery nabízí kromě osvědčeného mobilního rádiového spojení 4G LTE v závislosti na variantě buď integrované rozhraní Wi-Fi, nebo sériové rozhraní RS 232/485. Internetové spojení je možné vytvořit pomocí mobilního rádiového rozhraní, přes kabelem propojený port WAN nebo stávající síť Wi-Fi.
TC ROUTER 4002T-4G EU
-
Směrovač
1234352
Průmyslový router 4G LTE, zařízení EU, záložní technologie na 3G (UMTS/HSPA) a 2G (GPRS/EDGE), 2portový přepínač, firewall, NAT, podpora IPsec a OpenVPN, 4 DI, 2 DO
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| aplikace | Ethernet |
| MTTF | 384 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
| 180 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
| 64 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
| Bezpečnostní funkce | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) ve VPN | je podporován |
| Počet tunelů VPN | IPsec oder OpenVPN, bez omezení, omezeno systémovými zdroji a dostupnou šířkou pásma |
| Oprávnění | X.509v3, PSK |
| Integrita dat | IPsec: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, AESXCBC |
| OpenVPN: RSA-..., MD5, SHA..., MDC2, MD5-SHA1, RIPEMD160, MD4, WHIRLPOOL, BLAKE..., ID-RSASSA-PKCS1-V1..., SM3 | |
| Filtrace | Adresy MAC |
| IP adresy | |
| Porty | |
| Protokoly | |
| Regulace Firewall | Stateful-Inspection-Firewall |
| Režim Internet Protocol Security (IPsec) | ESP tunel |
| Směrování | VLAN |
| VRRP | |
| IP Pass-Through | |
| NAPT | |
| Multipath | |
| OSF | |
| BGP | |
| Maskování | |
| Mobile-IP | |
| Bridging | |
| STP/RSTP | |
| Proces šifrování | IPsec: 3DES, AES, Blowfish |
| OpenVPN: AES, ARIA, CAMELLIA, SEED, SM4, BF, CAST5, DES, IDEA, RC2 | |
| Galvanické oddělení | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 4,32 W |
| Druh sítě | Mobilní rádiové spojení |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 10 V DC ... 30 V DC (Přes zásuvnou svornici push-in) |
| Příkon typický | < 180 mA (24 V DC) |
| < 500 mA (10 V DC) | |
| ≤ 3 mA (Při aktivovaném režimu úspory energie) | |
| Maximální příkon | 1,5 A |
| Funkce | |
| Management | Webovská správa |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| TOM (TC ROUTER Online Manager, software řízení od společnosti Phoenix Contact) | |
| Datová paměť | Mikro karta SDHC |
| Digitální | |
| Popis vstupu | Digitální vstup |
| Počet vstupů | 4 |
| Vstupní signál napětí | 10 V DC ... 30 V DC |
| Hladina sepnutí signálu "0" | < 8 V DC |
| Hladina sepnutí signálu "1" | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signál | |
| Název výstupu | Digitální výstup |
| Počet výstupů | 2 |
| Výstupní signál napětí | 10 V DC ... 30 V DC (V závislosti na provozním napětí) |
| Výstupní signál proud | ≤ 50 mA (není zkratuvzdorný) |
| Napájení | |
| Typ připojení | Pružinové připojení push in |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Jednoduchý vodič/pevný bod připojení | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Jednoduchý vodič/flexibilní bod připojení | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 26 ... 16 |
| Délka odizolování | 9,00 mm |
| Webový server | ano |
| Data: Rozhraní Ethernet, 10/100Base-T(X) podle normy IEEE 802.3 | |
| Sériová přenosová rychlost | 10/100 MBit/s, automatické vyjednání |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45, stíněná |
| Počet kanálů | 2 |
| Délka přenosu | 100 m (Kroucená dvojlinka stíněná) |
| Podporované protokoly | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP, TFTP, SCEP, RADIUS |
| VPN: IPsec, OpenVPN, GRE, L2TP, PPTP | |
| Network Discovery: LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP | |
| Pomocné protokoly | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, NTS, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
| Rádio | |
| Popis rozhraní | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| Frekvenční rozsah | 800 MHz (LTE B20) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 2100 MHz (LTE B1) | |
| 2600 MHz (LTE B7) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Přenosová rychlost | ≤ 150 MBit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 MBit/s (LTE, UL) | |
| Počet | 2 |
| Typ připojení | SMA (zdířka) |
| Anténa | 50 Ω impedance anténní zdířka SMA |
| Rozhraní SIM | Mikro SIM (3FF) |
| eSIM (několik profilů) | |
| GPRS | Class 12, Class B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Class 12 |
| UMTS | HSPA 3GPP R8 |
| LTE | CAT4 |
| Podpora zemí | Evropa |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 130 mm |
| Hloubka | 130 mm |
| Barva (Horní díl pouzdra) | světle šedá (RAL 7035) |
| Materiálem (Pouzdro) | Polykarbonát |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| Rádiový atest Evropa | |
| Upozornění | RED 2014/53/EU |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí RED 2014/53/EU |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | ± 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Vzdušné výboje | ± 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poznámka | kritérium B |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 3 GHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Síla pole | 10 V/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | ± 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Signál | ± 2 kV (Ethernet) |
| Poznámka | kritérium B |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Vstup | ± 0,5 kV (symetricky) |
| ± 1 kV (asymetricky) | |
| Signál | ± 1 kV (Datové vedení, asymetrické) |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Rádiové rušivé napětí dle EN 55011 | Třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
| Rádiové rušivé záření dle EN 55011 | Třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 1234352 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC422 |
| GTIN | 4063151338725 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 341,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 332 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
| ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 34,082 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
-
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - Konektor desky plošných spojů 1713311
-
ANT-OMNI-0671-03 - Anténa 1565400
-
ANT-OMNI-0671-04 - Anténa 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - Anténa 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Anténa 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Koaxiální kabel 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaxiální kabel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaxiální kabel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaxiální kabel 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Svodič přepětí 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptér 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Krycí pás 2903182
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Montážní deska 1456045
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Montážní deska 1456055
-
FL DIN RA - Adaptér pro nosnou lištu 2891053
-
FL MICRO SD FLASH - Programová/konfigurační paměť 1129482
Vaše výhody
Průmyslový rádiový 4G router (LTE)
Záloha na 3G (UMTS/HSPA) a 2G (GPRS/EDGE)
Virtuální dedikované vedení ke spojení sítí prostřednictvím rádiové sítě
IPsec a OpenVPN
Konfigurace přes webovou správu nebo microSD kartu
Dvě lokální ethernetové přípojky
Přepínatelný režim úspory energie
Integrovaný provozní deník
Rozšířený teplotní rozsah −40 °C ... +70 °C
Micro SIM a eSIM karta pro maximální dostupnost sítě
Čtyři digitální vstupy
Dva digitální výstupy
Maximální kybernetická bezpečnost díky NTS (bezpečnost síťového času)
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno