Doplňkový balíček pro mGuard Secure Cloud, +1 TB/měsíc dodatečného objemu dat na klienta, doba platnosti 1 rok, automaticky obnovováno každý rok, výpovědní lhůta 4 týdny, objednávka a aktivace možná pouze v cloudovém rozhraní
Průmyslový směrovač pro zajištění dálkové údržby a kybernetické bezpečnosti
Naše robustní průmyslové směrovače propojují různé sítě pomocí kabelů (směrovače LAN a NAT) nebo mobilního rádiového spojení (2G/3G/4G/5G) pro dálkovou údržbu, zajištění vaší lokální sítě a výměnu dat v průmyslových aplikacích. Mnoho produktů obsahuje integrované funkce VPN a Firewall. Z důvodu zajištění nejvyšší bezpečnosti chrání směrovače mGuard před kybernetickými útoky a škodlivými programy.
Centrální software řízení přístrojů pro MGUARD pro libovolné množství přístrojů v poli. K instalaci na jeden PC. Nejsou nutné žádné další licence. Stažení testovací verze až pro 10 přístrojů.
Balíček poskytovatele identit pro mGuard Secure Cloud, Azure AD a připojení LDAP pro ověřování, doba platnosti 1 rok, automaticky se obnovuje každý rok, výpovědní lhůta 4 týdny, objednávka a aktivace možná pouze v cloudovém rozhraní
Koaxiální kabel 50 Ω, délka: 30 m, N(m) – N(m), vnější průměr vedení: 10,3 mm, přenosová frekvence: ≤ 7,25 GHz, typický útlum: 800 MHz 4,8 dB, 2,4 GHz 8,1 dB, 5,8 GHz 12,9 dB, 7,25 GHz 15 dB
Koaxiální kabel 50 Ω, délka: 0,5 m, N(m) – SMA(m), vnější průměr vedení: 2,8 mm, přenosová frekvence: ≤ 7,25 GHz, typický útlum: 800 MHz 0,4 dB, 2,4 GHz 0,7 dB, 5,8 GHz 1,1 dB, 7,25 GHz 1,5 dB
Security-Router řada, 2 Porty RJ45 10/100/1000 MBit/s, krytí: IP00, Teplota prostředí (provoz): -20 °C ... 70 °C, NAT, VPN, Produkt certifikován podle normy IEC 62443-4-2, konfigurovatelný Stateful-Inspection-Firewall s plným rozsahem funkcí
Licence na údržbu firmwaru - údržba firmwaru do konce roku 2030 pro všechna zařízení MGUARD (kromě FL MGUARD CENTERPORT ...), která lze provozovat s firmwarem 8.x a byla objednána před 30. 6. 2024, dodání e-mailem
Doplňkový balíček pro mGuard Secure Cloud, +10 GB/měsíc dodatečného objemu dat na klienta, doba platnosti 1 rok, automaticky se obnovuje každý rok, výpovědní lhůta 4 týdny, objednávka a aktivace možná pouze v cloudovém rozhraní
Doplňkový balíček pro mGuard Secure Cloud, +1 současné servisní připojení, +4 GB/měsíc objemu dat, doba platnosti 1 rok, automaticky obnovováno každoročně, výpovědní lhůta 4 týdny, objednávka a aktivace možná pouze v cloudovém rozhraní
Doplňkový balíček pro mGuard Secure Cloud, +100 GB/měsíc dodatečného objemu dat na klienta, doba platnosti 1 rok, automaticky se obnovuje každý rok, výpovědní lhůta 4 týdny, objednávka a aktivace možná pouze v cloudovém rozhraní
Nové produkty
Průmyslová bezpečnost
Kybernetická bezpečnost je předpokladem pro spolehlivou síť
Kybernetická bezpečnost v průmyslu znamená ochranu zesíťovaných průmyslových systémů a zařízení před útoky, datovou špionáží a výpadky v důsledku virů, škodlivých programů a chybné obsluhy. Kybernetické útoky a malware mohou totiž způsobit velké škody: od ztráty know-how, image a dat přes finančně nákladné prostoje a personální náklady na odstranění škod až po vysoké výkupné.
Proto nabízíme bezpečnostní routery a průmyslové firewally, které se zaměřují speciálně na požadavky průmyslu a řídí datový provoz v síti: povolen je pouze požadovaný datový provoz, neoprávněným přístupům je zabráněno. Tím se zvyšuje dostupnost vašich zařízení.
Bezpečná dálková údržba
Celosvětový dálkový přístup ke strojům
Pro dálkovou údržbu průmyslových zařízení rozšířených po celém světě nabízí společnost Phoenix Contact široké portfolio robustních a perspektivních průmyslových směrovačů pro kabelový nebo bezdrátový dálkový přístup do sítí. Tyto produkty jsou vybaveny moderními bezpečnostními mechanismy, jako jsou síť VPN, šifrování IPsec nebo integrovaná brána firewall. Můžete se tak kdekoli a kdykoli připojit ke svým strojům a zařízením a rychle a efektivně provádět údržbu i servis.
Ideální antény pro jednotlivé oblasti použití
Vhodné příslušenství pro routery mobilního rádiového spojení
Pro spolehlivou komunikaci vašich směrovačů mobilního rádiového spojení nabízí společnost Phoenix Contact vhodné antény pro mobilní rádiové spojení a anténní kabely. Vyberte si podle místa použití mezi všesměrovými anténami k montáži na rozvaděč, na stěnu nebo na sloup, nebo k přímé montáži na přístroj. Balíček doplňuje příslušenství zahrnující odpovídající přepěťovou ochranu.
Další informace o výběru vhodné antény a správné montáži jsou uvedeny v našem letáku „10 pravidel pro antény“.