FL MGUARD RS2000 TX/TX-B
-
Směrovač
2702139
Detaily výrobku
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 130 mm |
| Hloubka | 120,6 mm |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Barva | stříbrný |
| Materiál pouzdra | Kov |
| Ethernet | |
| Typ připojení | RJ45 |
| Rychlost přenosu | 10/100 MBit/s |
| Fyzika přenosu | Ethernet v RJ45 zkroucený pár |
| Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
| Kontrolky LED | Napájecí napětí, přenos dat, chyba, link, aktivity |
| Počet kanálů | 2 (Porty RJ45) |
| Kontakt signalizace | |
| Typ připojení | Připojení zástrčkou COMBICON se šroubovými svorkami |
| Dodatečný text | bez galvanického oddělení |
| Funkčnost | |
| Základní funkce | Router pro standardní směrování NAT, 1:1-NAT a Port Forwarding (postoupení portu) |
| Provedení | Stand-alone |
| Základní funkce | Router pro standardní směrování NAT, 1:1-NAT a Port Forwarding (postoupení portu) |
| Bezpečnostní funkce | |
| Integrita dat | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
| Podpora Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | Server nebo Relay agent |
| Základní funkce | Router pro standardní směrování NAT, 1:1-NAT a Port Forwarding (postoupení portu) |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | dle protokolu 802.2 |
| Klient Network Time Protocol (NTP) | klient |
| Remote Syslog Logging | na externí server |
| Směrování | Standard-Routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding |
| Ochrana proti | IP-Spoofing |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 2,4 W |
| Napájení | |
| Napájecí napětí (DC) | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 11 V DC ... 36 V DC |
| Přípojka napájení | po COMBICON, max. průřez vodiče 2,5 mm² |
| Zbytkové vlnění | 3,6 VPP (v rámci rozsahu přípustného napětí) |
| Maximální příkon | 0,24 A |
| Příkon typický | 100 mA (při US = 24 V DC) |
| Funkce | |
| Kontakt hlášení spouštěcí napětí | 24 V DC (typicky) |
| Kontakt hlášení spouštěcí proud | 250 mA (zkratuvzdorný) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 6 kV přeskok kontaktů, 8 kV vzdušný výboj |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (odolnost proti vyzařovanému rušení) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) 2 kV elektrické vedení, 1kV datová linka | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (odolnost proti rušení po vedení) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55022 / třída B |
| Ukazatel stavu | LED: P1, P2, defekt, stav, chyba, LAN, WAN |
| Objednací číslo | 2702139 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN321 |
| GTIN | 4046356983242 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 880 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 725 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
| ECLASS-15.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 029f96d5-46ab-48ff-a213-3ecde00aa543 |
Kompatibilní produkty
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Propojovací kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Propojovací kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Propojovací kabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Propojovací kabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Propojovací kabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Propojovací kabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Propojovací kabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Propojovací kabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Propojovací kabel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protiprachová ochrana 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Konektor RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Konektor RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Nástroj pro osazování 2744869
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licence 1493074
-
SD FLASH 2GB - Programová/konfigurační paměť 2988162
Vaše výhody
Centrální Management-Tool
Maximální výkon
Nejvyšší bezpečnost
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno