CELLULINK 2401-4G EU M25 - Směrovač
1503433

Průmyslový 4G venkovní směrovač, CAT1, 10 Mbit/s, integrované antény 1x1 SISO, EU zařízení, přepnutí na 2G; montáž na sloup, montáž na stěnu s příslušenstvím, 1 port RJ45 (PoE In), překlad síťových adres, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10, vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, produkt certifikovaný podle IEC 62443-4-2

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Vaše výhody

Průmyslový směrovač mobilního rádiového spojení pro mobilní rádiové sítě 4G
Integrované antény pro instalaci šetřící náklady i místo
Výkonné antény 1x1 SISO pro optimální bezdrátový příjem
Nejvyšší kybernetická bezpečnost s certifikací zařízení podle IEC 62443-4-2
Duální SIM a fallback poskytovatelem prostřednictvím SIM karty a eSIM (eSIM bude podporována v pozdější verzi firmwaru)
Synchronizace času a určování polohy přes GNSS
Venkovní pouzdro odolné proti povětrnostním vlivům a UV záření
Ochrana proti vandalismu díky odolnosti proti nárazu IK10 a odpojitelné LED diodě
Rozšířený teplotní rozsah −40 °C ... +70 °C
Optimalizováno pro přímou montáž na sloup, nebo s adaptérem na stěnu
Software pro správu zařízení a aktualizací je k dispozici jako příslušenství
Jednoduchá konfigurace pomocí webové správy nebo REST-API
Napájení přes Power over Ethernet nebo pasivní Power over Ethernet
Rozsáhlé diagnostické funkce

Často kladené otázky


Co znamená „eSIM ready“?

Všechna zařízení jsou vybavena kartou eUICC. Kartu eSIM/eUICC lze používat po aktualizaci firmwaru.


Mohou zařízení Cellulink vytvořit VPN tunel?

Ne, zařízení Cellulink nemají funkci VPN. Zejména při vzdálené instalaci na veřejných místech je nešifrovaná komunikace mezi vaší aplikací a místem instalace zařízení velmi zranitelná. Vaše aplikace by měla být vždy šifrována od začátku do konce. Pou... Zobrazit více

Ne, zařízení Cellulink nemají funkci VPN. Zejména při vzdálené instalaci na veřejných místech je nešifrovaná komunikace mezi vaší aplikací a místem instalace zařízení velmi zranitelná. Vaše aplikace by měla být vždy šifrována od začátku do konce. Použijte k tomu řídicí jednotku podporující VPN, např. PLCnext Control, nebo bezpečnostní zařízení jako např. z produktové řady mGuard. Normální internetová komunikace s cloudovým úložištěm nebo webovými servery by již měla být šifrovaná. Použijte k tomu např. šifrování TLS (HTTPS, MQTTS). Funkce VPN v Cellulinku pak již není nutná. Pokud přesto potřebujete směrovač mobilního spojení s funkcí VPN, použijte některý z produktové řady TC ROUTER.

Zobrazit méně

Mají zařízení Cellulink režim úspory energie?

Zařízení nemají režim úspory energie. Přes webovou správu nebo některou API však můžete mobilní rádiový modul vypnout. Tím se u přístroje výrazně sníží jeho spotřeba energie. Komunikace přes mobilní síť však již potom není možná.
Maximální úspory ... Zobrazit více

Zařízení nemají režim úspory energie. Přes webovou správu nebo některou API však můžete mobilní rádiový modul vypnout. Tím se u přístroje výrazně sníží jeho spotřeba energie. Komunikace přes mobilní síť však již potom není možná.
Maximální úspory energie dosáhnete úplným vypnutím přístroje. Řídicí jednotka může např. pomocí relé spínat napájení PoE. Vezměte prosím v úvahu, že to může chvíli trvat, než se zařízení spustí a zaregistruje se v mobilní síti.

Zobrazit méně

Jak je zařízení napájeno?

Na rozdíl od varianty M40 nelze do varianty M25 přivádět DC napětí. Varianta M25 je napájena přes ethernetový kabel. K tomu účelu můžete použít PoE podle 802.3af nebo pasivní PoE.