K nepřetržitému sběru procesních dat nabízí společnost Phoenix Contact mobilní zařízení, která podporují všechny technologické standardy (5G, 4G, 3G a 2G). Díky mobilní rádiové síti dostupné po celém světě pomáhají přístroje se spolehlivou komunikací i v oblastech se slabou infrastrukturou.
Malé venkovní stanice a celé systémy zařízení, např. odlehlé přečerpávací stanice, mohou být podle potřeby propojeny s velínem různými formami od zpráv SMS přes datově úsporné protokoly dálkového ovládání až po širokopásmové připojení VPN.
Telemechanika pro všechny situace Od řídicího systému až k úrovni pole
Které přenosové médium je pro vaši aplikaci nejvhodnější? Chcete-li překlenout dlouhé vzdálenosti, doporučujeme optická vlákna (LWL). Nemáte-li k dispozici komunikační vedení, jsou vhodnou alternativou dostupné mobilní rádiové sítě. Společnost Phoenix Contact nabízí pro všechna přenosová média vhodné komponenty: od konvertorů médií k přechodu na optická vlákna přes (mobilní) rádiové moduly až po náležité konektory, kabely a antény.
Telemechanika prostřednictvím různých médií
Vlastnosti přenosových médií
Porovnání médií pro systémy dálkového ovládání
Řešení dálkového ovládání
Proficloud.io je otevřená škálovatelná platforma IIoT, která nabízí inteligentní komunikaci, zasíťované komponenty, řídicí techniku (SPS), inteligentní služby, rozsáhlou analýzu dat a maximální úroveň zabezpečení.
Využijte neomezené možnosti cloudového řešení pro nepřetržitý přenos dat. Proficloud.io umožňuje jednoduché a bezpečné síťové propojení decentralizovaných přístrojů v poli přes internet.
S extendéry můžete levně propojit ethernetové sítě nebo sériové polní sběrnice na velké vzdálenosti. Přitom lze dosáhnout gigabitových aplikací a dosahů až 20 km. Využijte stávající kabely pro náročné síťové instalace a minimalizujte investiční náklady. Najděte vhodný extendér pro svůj projekt.
Za pomoci optických konvertorů médií pro Ethernet a polní sběrnici převedete svá měděná rozhraní na bezporuchová optická vlákna, bez náročných opatření při přepěťové ochraně, stínění a hlavním pospojování. Další výhodou optického přenosu dat je zvýšení maximálního dosahu až na 80 km při spojení mezi body.
S rádiovými systémy zachytíte měřená data a systémové informace jednoduše ze vzdálených nebo těžce dostupných oblastí a přenesete je k centrálním bodům. Pro telemechaniku to znamená spolehlivou a cenově výhodnou alternativu k novému kabelovému přenosu, především při zřizování nových částí zařízení nebo při výměně vadných kabelů. Rádiové moduly jsou vybaveny různými rozhraními, a fungují tak jako brána mezi místními snímači a akčními členy procesní stanice a velínu.
Odkazy a soubory ke stažení
LinkedIn: Průmyslová komunikace a kybernetická bezpečnost Stát se členem naší komunity nyní
Průmyslové komunikační sítě nám umožňují bezpečně přenášet data z terénu přes řídicí úroveň až do cloudu. Na naší stránce LinkedIn Průmyslová komunikace a kybernetická bezpečnost najdete zajímavé informace týkající se témat dostupnost sítě, kybernetická bezpečnost, vzdálená údržba a mnoho dalších. Staňte se členem naší komunity!