Optický konvertor s přípojkou LC-Duplex (1310 nm) pro 100Base-TX na optické vlákno multimode, možnost montáže na nosnou lištu.
Konvertory médií
Za pomoci optických konvertorů médií pro Ethernet a polní sběrnici převedete svá měděná rozhraní na bezporuchová optická vlákna, bez náročných opatření při přepěťové ochraně, stínění a hlavním pospojování.
Optický konvertor s integrovanou optickou diagnostikou, poplašný kontakt, rozhraní RS-232 do 115,2 kBit/s, koncový přístroj s jedním optickým rozhraním (BFOC), 850 nm, pro PCF vlákna/skleněná vlákna (Multimode)
Optický konvertor s duplexní optickou přípojkou SC (1300 nm), k realizaci 10/100Base-T(X) na skleněném vláknu Multimode (50/125 µm). Funkce automatického vyjednávání a autom. MDI(X). Rozsáhlá diagnostika Link. K montáži na lištu, napájení 18 ... 30 V DC
Optický konvertor s integrovanou optickou diagnostikou, poplašný kontakt, pro PROFIBUS do 12 MBit/s, T spojovač se dvěma optickými rozhraními (BFOC), 850 nm, pro PCF vlákna/skleněná vlákna (Multimode)
Optický konvertor s integrovanou optickou diagnostikou, poplašný kontakt, pro RS-485 2drátové sběrnicové systémy (SUCONET K, Modbus ...) do 500 kBit/s, kódování NRZ, koncový přístroj s jedním optickým rozhraním (BFOC), 850 nm, pro PCF vlákna/skleněná vlákna (Multimode)
Konvertor optického kabelu s integrovanou optickou diagnostikou, kontakt alarmu, pro rozhraní RS-485, sběrnice se 2 vodiči (SUCONET K, MODBUS ...) do 500 kBit/s, kódování NRZ, koncové zařízení s rozhraním optického kabelu (SC-duplex), 1 300 nm, pro optický kabel se skleněnými vlákny
Optický konvertor s přípojkou ST-(B-FOC-) (1310 nm) pro 100Base-TX na optické vlákno multimode, možnost montáže na nosnou lištu.
Konvertor optického kabelu s integrovanou optickou diagnostikou, kontakt alarmu, pro rozhraní RS-232 do 115,2, 2 kBit/s, koncové zařízení s rozhraním optického kabelu (SC-duplex), 1 300 nm, pro optický kabel se skleněnými vlákny
Konvertor optického kabelu s integrovanou optickou diagnostikou, kontakt alarmu, pro PROFIBUS do 12 MBit/s, vazební člen T se dvěma rozhraními optického kabelu (SC-duplex), 1 300 nm, pro optický kabel se skleněnými vlákny
Optický konvertor s integrovanou optickou diagnostikou, poplašný kontakt, pro RS-422/RS-485 4drátové/INTERBUS do 2 MBit/s, koncový přístroj s jedním optickým rozhraním (BFOC), 850 nm, pro PCF vlákna/skleněná vlákna (Multimode)
Konvertory médií pro ethernetové sítě
Konvertory médií pro Ethernet, které jsou určené pro průmyslové aplikace
Pro vysokou odolnost proti rušení a přenosový dosah v průmyslových aplikacích převádějí konvertory médií data Ethernetu transparentně do optických vláken. V závislosti na přístroji a kabelu překonávají vzdálenosti až 80 km při rychlostech přenosu dat až 1 GBit/s.
Řada konvertorů médií pro Ethernet se vyznačuje zejména svou odolností a všestranností. Rozsáhlé portfolio se skládá z velkého počtu přístrojů pro základní, pokročilé i speciální požadavky, jako například pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu a v oblastech zásobování energií a rozvádění energie.
Vyberte si z řady funkcí vhodných pro vaši aplikaci a z nabídky různých rozhraní s optickými vlákny. Jedinečné montážní příslušenství navíc poskytuje obzvláště flexibilní možnosti instalace.
Konvertory médií pro polní sběrnice
Konvertory médií pro PROFIBUS
Konvertory médií pro PROFIBUS
S konvertory médií produktové řady PSI-MOS převedete rozhraní PROFIBUS vázaná na měď na optická vlákna. Převod probíhá transparentně s protokolem pro všechny přenosové rychlosti do 12 Mbit/s. To s sebou přináší značné výhody:
- Automatické rozpoznávání přenosových rychlostí nebo pevné nastavení přenosové rychlosti pomocí přepínače DIP
- Integrovaná optická diagnostika pro nepřetržité monitorování optických tras
- Kvalitní galvanické oddělení mezi všemi rozhraními
- Funkce bit retiming pro libovolnou hloubku kaskádování
- Pomocí konektoru na nosnou lištu modulárně kombinovatelné s měděnými opakovači PSI
- Jiskrově bezpečné optické rozhraní (ex op is) pro přímé připojení k přístrojům v zóně 1
Konvertory médií pro CANopen® a DeviceNet™
Konvertory médií pro CANopen® a DeviceNet™
S konvertory médií snadno připojíte systémy polních sběrnic CANopen® a DeviceNet™ přes optická vlákna do sítě bez nebezpečí rušení. Přináší vám to mnoho výhod:
- Integrovaná optická diagnostika pro nepřetržité monitorování optických tras
- Plovoucí spínací kontakt pro včasné varování před kritickými stavy v trasách s optickými vlákny
- Kvalitní galvanické oddělení mezi všemi rozhraními
- Kombinujte optické konvertory s měděnými opakovači pro čistě měděné propojení. Kromě toho můžete s konektory sběrnice na nosnou lištu vytvořit modulární rozbočovač.
Sériové konvertory médií
Konvertor médií pro RS-232 jako koncový přístroj a jako T-spojka
Konvertory médií pro spojení RS 232
Rozhraní RS 232 jsou velmi citlivá na rušení elektromagnetické kompatibility a na rozdíly napětí. Přenosové vzdálenosti jsou příliš malé. Převeďte pomocí konvertoru médií od společnosti Phoenix Contact sériové rozhraní na optické vlákno. To vám přinese řadu výhod:
- Delší přenosové vzdálenosti
- Eliminace ovlivnění elektromagnetické kompatibility
- Integrovaná optická diagnostika pro nepřetržité monitorování optických tras
- Plovoucí spínací kontakt pro včasné varování kritických optických tras
- Kvalitní galvanické oddělení mezi všemi rozhraními
- Jiskrově bezpečné optické rozhraní (ex op is) pro přímé připojení k přístrojům v zóně 1