Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

MC 1000T-SM40 WDM A - Převodníky pro optický kabel
1330293

Optický konvertor s přípojkou SC-Simplex (1310 nm) pro 100Base-TX na optické vlákno singlemode, možnost montáže na nosnou lištu, rozšířený teplotní rozsah, redundantní napájení.

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Přepínání Auto-MDI/MDI-X
Přenosové výkony 100 MBit/s
Funkce Link Fault Pass Through (LFPT) pro snadnou kontrolu spojení