Konvertory médií pro ethernetové sítě Bezpečná komunikace přes optická vlákna
Pro vysokou odolnost vůči rušení a přenosový dosah v průmyslových aplikacích převádějí konvertory médií ethernetová data transparentně do optických vláken. V závislosti na přístroji a kabelu překonávají vzdálenosti až 80 km při rychlostech přenosu dat až 1 GBit/s.
Vyberte si z řady funkcí vhodných pro vaši aplikaci a z nabídky různých rozhraní s optickými vlákny. Jedinečné montážní příslušenství navíc poskytuje obzvláště flexibilní možnosti instalace.
Vaše výhody
- Široké portfolio pro každý případ použití
- Gigabitová komunikace – ideální pro aplikace s vysokou propustností dat
- Kompaktní provedení a flexibilní instalace
- Nízká latence pro systémy s protokoly pracující v reálném čase
- Redundantní napájení
Konvertory médií pro ethernetové sítě
Produktová řada: Konvertory médií pro každou aplikaci
Komplexní portfolio nejmodernějších konvertorů médií se dělí do tří produktových řad:
Řada MC 1000: Ethernetové konvertory médií této třídy jsou určeny pro aplikace se základními požadavky. Nabízejí jednoduchou a cenově dostupnou integraci optických vláken do průmyslových ethernetových sítí.
Řada MC 1000T: Tyto konvertory médií splňují pokročilé požadavky aplikací v náročných průmyslových prostředích. Přístroje jsou vybaveny kovovým pouzdrem a mají mimo jiné rozšířený teplotní rozsah a redundantní napájení. Doplňkové schválení DNV umožňuje použití v oblasti lodního stavitelství.
Řada MC 1000E: Konvertory médií této kategorie jsou vhodné pro aplikace s požadavky na zvláštní schválení. Jedná se například o aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu a aplikace pro zásobování a distribuci energií. Díky balíčku schválení IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850 a IEEE 1613 jsou přístroje připravené k použití po celém světě.
Dosažení krátkých latencí
Konvertor médií pro časově kritické aplikace
Přístroje řady MC 1000, MC 1000T a MC 1000E disponují možností automatického přepínání mezi standardním provozním režimem Store-and-Forward s automatickým vyjednáváním a provozním režimem Cut-Through. Tím lze dosáhnout velmi krátkých dob zpoždění (latence). Tyto přístroje jsou proto ideální k použití s časově kritickými ethernetovými protokoly, jako je PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT nebo Sercos III.
Úspora nákladů díky přenosu jedním vláknem
Konvertory médií pro přenos jedním vláknem
Konvertor médií s rozhraním WDM umožňuje plně duplexní optické připojení za použití pouze jednoho optického vlákna. Tyto přístroje se dokonale hodí pro rotující systémy s optickými sběracími kroužky, například ve větrných elektrárnách. Zde spojují otáčivou hlavici a gondolu motoru. S konvertorem médií WDM nyní můžete spojovat optické sběrací kroužky pouze pomocí jediného vlákna. Jejich cena je několikanásobně nižší než u sběracích kroužků s více vlákny. Také při přenosu bez optického sběracího kroužku lze ušetřit optická vlákna. Díky tomu může existovat více komunikačních tras na jednom optickém kabelu.
Flexibilní montáž šetří místo v rozvaděči
Flexibilní instalace a snadné uvedení do provozu
Pomocí jedinečného montážního příslušenství lze ethernetové konvertory médií namontovat naplocho na nosnou lištu. Přístroje proto můžete použít i v malých nebo plochých rozvaděčích s omezeným prostorem. Směr vývodu přípojek lze určovat libovolně.
Konvertory médií podporují také zapojení Plug & Play a není třeba je konfigurovat. Jediný DIP přepínač lze podle potřeby použít k zapnutí funkce Link-Fault-Pass-Through. Přístroje díky tomu zvládne nainstalovat a ovládat každý uživatel. Stavové LED diody na přední a boční straně kromě toho nabízejí přehled základních informací o stavech připojení. Můžete tak rychle diagnostikovat přerušené spojení, např. z důvodu poškozeného kabelu. Stačí je vybalit, připojit a spustit.
Přehled řady ethernetových konvertorů médií
|
|
|
|
---|---|---|---|
Konvertor médií MC 1000 | Konvertor médií MC 1000T | Konvertor médií MC 1000E | |
Optické porty | SC duplex, SC simplex (WDM), ST, LC, SFP | SC duplex, SC simplex (WDM), ST, LC, SFP | SC duplex, SC simplex (WDM), ST, LC, SFP |
Teplotní rozsah | od –10 °C do +60 °C | od –40 °C do +75 °C | od –40 °C do +75 °C |
Dosah | Až 20 km, varianty SFP v závislosti na modulu | Až 40 km, varianty SFP v závislosti na modulu | Až 40 km, varianty SFP v závislosti na modulu |
Přenosová rychlost | 10 / 100 / 1000 Mbit/s (v závislosti na přístroji) | 10 / 100 / 1000 Mbit/s (v závislosti na přístroji) | 10 / 100 / 1000 Mbit/s (v závislosti na přístroji) |
Napájení | 24 V DC | 24 / 48 V DC, redundantní | 24 / 48 V DC, redundantní |
Kontakt alarmu | Ne | Ano | Ano |
Pouzdro | Plast | Kov | Kov |
Link-Fault-Pass-Through | Přes DIP přepínač | Přes DIP přepínač | Přes DIP přepínač |
Provozní režim | Store-and-Forward, Cut-Through | Store-and-Forward, Cut-Through | Store-and-Forward, Cut-Through |
Schválení | CE, UL | CE, UL, DNV-GL | CE, UL, UL Hazloc, IECEx, DNV-GL, ATEX, IEC 61850, IEEE 1613 |
Přejít k seznamu produktů | Přejít k seznamu produktů | Přejít k seznamu produktů |