Kompaktní spojovací boxy s optickými vlákny pro nosné lišty
Vaše výhody
- Dlouhodobě bezpečné datové propojení díky rozsáhle testovaným komponentám
- Až 12 duplexních čelních připojení a kompaktní rozměry pro více místa v rozvaděči
- Optimálně dimenzovaná patentovaná ukládací plocha pro kabelové svazky pro pohodlné spojování a kompaktní poloměry ohybu
- Kratší doba montáže díky předchozímu osazení pro spojení
- Intuitivní čelní ovládání a přehledné uspořádání rozvaděče díky jednotnému designu značky Phoenix Contact
Dokument whitepaper pojednávající o technologii optických vláken
Bezpečný a spolehlivý vysokorychlostní přenos dat prostřednictvím optických vláken: Tato technologie přenáší data ve formě světla na velké vzdálenosti. V našem dokumentu whitepaper zjistíte, jaké výhody s tím souvisejí. Informujte se o různých typech kabelů a vláken a o tom, pro které aplikace je tato technologie vhodná.
Kompaktní spojovací boxy série FDX 20
Až 12 duplexních čelních připojení nabízí optimální možnosti datového přenosu – trvale a bezpečně.
Datové konektory založené na optickém vláknu
Zvolte vysoké přenosové rychlosti, flexibilní techniky připojení a spolehlivé koncepty ochrany.