Neřízené přepínače řady FL SWITCH 1000 a 1100 umožňují klasickou ethernetovou komunikaci po měděných kabelech nebo optických vláknech. Vyberte si ze široké nabídky variant optimální řešení pro vaši aplikaci. K dispozici jsou varianty s až 16 porty RJ45 nebo různými rozhraními s optickými vlákny (SC, ST/BFOC, SFP). Mimořádně vysokou flexibilitu při tom nabízejí přístroje s porty SFP, ke kterým je k dispozici široký výběr modulů SFP. Můžete tak realizovat spojení multimode nebo singlemode o délce až 80 km.
Neřízené přepínače Objevte robustní a spolehlivé neřízené přepínače od společnosti Phoenix Contact. Řady našich přepínačů FL SWITCH 1000 a 1100 pro montáž na montážní lištu nabízejí univerzální možnosti připojení a jednoduché ovládání pro automatizační aplikace. Řady FL SWITCH 1800 a 1900 v 19“ provedení umožňují připojení až 24 účastníků sítě. Jsou ideální pro použití v datových centrech a velínech.
Neřízený přepínač se stavovými LED diodami
Stačí je vybalit, připojit a spustit
Neřízené přepínače od společnosti Phoenix Contact jsou plně kompatibilní s technologií Plug & Play a nevyžadují konfiguraci. To uživatelům usnadňuje obsluhu a instalaci. Stavové diody LED na přepínačích poskytují na pohled základní informace o stavu připojení a aktivitě portů. Můžete tak rychle diagnostikovat přerušené spojení, např. z důvodu poškozeného kabelu.
Neřízené přepínače 1000 a 1100
Neřízené přepínače řady FL SWITCH 1000 a 1100 jsou vhodné pro širokou škálu automatizačních aplikací. Vyznačují se různými přenosovými rychlostmi a možnostmi instalace.
Široká škála možností připojení a instalace
Řada 1100 nabízí varianty pro automatizaci budov ve formátu REG podle normy DIN 43880. Tyto varianty jsou ideální pro prostorově úsporné instalace v instalačních rozvaděčích budov. Standardní verze má osm gigabitových portů Ethernet (FL SWITCH 1108 REG). K dispozici je také verze se čtyřmi standardními porty a čtyřmi porty PoE (FL SWITCH 1104-4POE REG). Tato verze může současně napájet zařízení.
Pomocí originálního montážního příslušenství lze provádět montáž přístrojů řady FL SWITCH 1000 a 1100 naplocho na nosné liště. Přepínače je proto možné použít i v malých nebo plochých rozvaděčích s omezeným prostorem. Směr vývodu přípojek lze určovat libovolně.
Díky tomu je použití přepínačů nejen velmi flexibilní, ale na základě malého počtu produktových variant pomáhají snižovat vaše náklady na skladování.
Varianty Power over Ethernet (PoE) řady 1000 napájejí až osm koncových zařízení. Zároveň přenášejí data stejným ethernetovým kabelem. Vybrané modely jsou navíc vybaveny porty SFP, které poskytují dodatečnou flexibilitu v závislosti na požadavku na vzdálenost.
Univerzálně použitelné neřízené přepínače podporují funkce PROFINET a EtherNet/IP™.
Nastavování priorit datového provozu
Řada neřízených přepínačů se vyznačuje zdokonaleným nastavením priorit datového provozu pro automatizační protokoly. Podporují tím vlastnosti automatizačních sítí PROFINET a EtherNet/IP™ v reálném čase. Tím je zajištěna stabilnější síť a vyšší dostupnost zařízení.
Přehled přepínačů FL SWITCH 1000 a 1100
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL SWITCH 1000 | FL SWITCH 1100 | FL SWITCH 1100 REG | |
| Přenosová rychlost | 10 / 100 Mbit/s | 10 / 100 / 1000 MBit/s | 10 / 100 / 1000 MBit/s |
| Napájení | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC (FL SWITCH 1108 REG) 54 V DC (FL SWITCH 1104-4POE REG) |
| Teplotní rozsah | od –10 °C do +60 °C | od –10 °C do +60 °C | od +5 °C do +50 °C |
| Stupeň krytí | IP30 | IP30 | IP20 |
| Zvláštní vlastnosti | Nastavování priorit provozu pro PROFINET | Nastavování priorit provozu pro PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP a BACnet | Formát REG podle DIN 43880 |
| Schválení | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 | CE |
| Přejít k seznamu produktů | Přejít k seznamu produktů | Přejít k seznamu produktů |
Neřízené přepínače 1800 a 1900
Neřízené přepínače sérií 1800 a 1900 umožňují díky vysoké hustotě portů připojení pro až 24 účastníků sítě. Díky svému plochému 19“ provedení jsou přístroje optimálně vhodné pro použití ve výpočetních střediscích a velínech.
Neřízené přepínače 1800 a 1900 jsou vhodné pro použití v 19“ skříních se střídavým proudem.
Napájení přizpůsobené v místě montáže
Neřízené přepínače řad 1800 a 1900 jsou napájeny střídavým proudem dodávaným síťovým kabelem. To je odlišuje od přepínačů na nosnou lištu. Pro montáž do serverových skříní s 19“ sloty se tak hodí ideálně. Dodatečný síťový zdroj pro napájení s 24/48 V DC není potřebný.
Přehled přepínačů FL SWITCH 1800 a 1900
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH 1800 | FL SWITCH 1900 | |
| Přenosová rychlost | 10 / 100 Mbit/s | 10 / 100 / 1000 MBit/s |
| Napájení | od 100 V AC do 240 V AC | od 100 V AC do 240 V AC |
| Teplotní rozsah | od 0 °C do +60 °C | od 0 °C do +60 °C |
| Stupeň krytí | IP20 | IP20 |
| Zvláštnosti | 19“ provedení, QoS | 19“ provedení, QoS |
| Schválení | CE, UL, KC | CE, UL |
| Přejít k seznamu produktů | Přejít k seznamu produktů |
Časté dotazy (FAQ)
Přepínač PoE může být řízený i neřízený. Řízené přepínače PoE nabízejí pokročilé funkce, jako je správa sítě, monitorování a konfigurace, zatímco neřízené přepínače PoE se snadněji instalují a nevyžadují konfiguraci. Volba mezi řízeným a neřízeným závisí na konkrétních požadavcích a složitosti sítě.
Ethernetové přepínače propojují různé účastníky sítě v sítích založených na Ethernetu. V zásadě existují dva typy ethernetových přepínačů: Neřízené přepínače a řízené přepínače. Na rozdíl od neřízených přepínačů mají řízené přepínače možnost konfigurace a nabízejí mnoho možností konfigurace a diagnostiky zařízení. Naproti tomu neřízené přepínače nelze konfigurovat, a proto jsou obecně levnější a lze je používat bez znalostí síťových technologií.
Ne, neřízený přepínač obvykle nepodporuje funkci VLAN. Sítě VLAN vyžadují možnost segmentace a správy sítí, což je možné pouze s řízenými přepínači. Řízené přepínače nabízejí potřebné možnosti konfigurace pro vytváření a správu sítí VLAN.