Varianty 2000 a 2100 se ovládají se stejně jednoduše jako neřízený přepínač, nabízí však funkce a síťovou stabilitu řízeného přepínače. V jedinečném neřízeném režimu se přepínač chová jako neřízený přepínač. To znamená, že jej nemusíte konfigurovat a nedostane přidělenou IP adresu. Na rozdíl od klasického neřízeného přepínače však navzdory tomu zpevňuje síť přístrojů, protože v pozadí jsou aktivovány redundantní mechanismy a funkce filtrování. Varianta 2008F je obzvláště plochá: S montážní hloubkou pouhých 37 mm od montážní lišty se vejde do každého rozvaděče.
Průmyslové řízené přepínače řady 2000 a 5900 Řízené přepínače 2000 a 5900 umožňují hospodárnou správu sítě Ethernet díky jednoduchému uvedení do provozu a široké škále variant s funkcemi a provedením, které jsou zaměřeny na konkrétní aplikace. Kromě rozšířené nabídky funkcí nabízejí přepínače komunikaci prostřednictvím optických vláken a také schválení pro námořní sektor a zpracovatelský průmysl.
Pro každou aplikaci vhodná varianta
Přepínače 2200 a 2300 disponují 5 až 16 porty a různými rozhraními optických vláken (SC, ST/BFOC, SFP). Nejenže si můžete z široké nabídky variant vybrat optimální konstelaci portů pro vaši aplikaci, ale u variant 2300 můžete také využít výhod gigabitové komunikace. Díky rozšířenému teplotnímu rozsahu (od –40 °C do +70 °C) a redundantnímu napájení lze přepínače používat i v náročných okolních podmínkách. Díky příslušným schválením jsou vhodné i pro námořní aplikace (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) a pro použití ve zpracovatelském průmyslu (ATEX, IECEx). Kromě toho jsou k dispozici i speciální varianty podporující moderní komunikační technologie, jako je TSN nebo SPE.
Varianty 2400 a 2500 nabízejí stejné funkce jako varianty 2200 a 2300, mají však ploché provedení pro použití v plochých rozváděčích. Jsou také vhodné k použití v investiční výstavbě, v odvětví infrastruktury a díky příslušným schválením také pro námořní aplikace (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA). Varianty 2500 nabízejí gigabitovou komunikaci. Díky rozšířenému teplotnímu rozsahu (od –40 °C do +70 °C) a redundantnímu napájení můžete přepínače použít i v náročných okolních podmínkách.
Produktová řada FL SWITCH 5900 nabízí všechny funkce řady 2200/2300, ale je speciálně navržena pro použití v 19" skříních. Díky celkem 28 gigabitovým portům, včetně až čtyř 10 GBit/s uplinků (SFP+), nabízejí přepínače pro montáž do stojanu vysoký výkon a vysokou flexibilitu. Díky kombinovaným portům a portům SFP jsou zaručeny univerzální možnosti připojení pro komunikaci po mědi i optických vláknech. 19" přepínače nabízejí také komplexní funkce TSN pro časově kritické aplikace. Volitelný redundantní napájecí zdroj zvyšuje bezpečnost při výpadku.
Přepínače řady 2000 a 5900 mají řadu bezpečnostních funkcí
Bezpečnostní funkce
Pro ochranu před neoprávněným přístupem k zařízení a síti podporují řízené přepínače řady 2000 a 5900 důležité bezpečnostní funkce, které jsou kompatibilní s požadavky normy IEC 62443-4-2, např.:
• Správa uživatelů na základě rolí
• Ověřování uživatelů na serveru prostřednictvím protokolů LDAP a služby Remote Authentication Dial-in-User
• Zabezpečení portu, např. prostřednictvím služby Remote Authentication Dial-in-User/802.1x
• Šifrovaný přístup k uživatelským rozhraním prostřednictvím protokolů SSH a HTTPS
• Šifrovaný přenos souborů (konfigurační soubory, aktualizace firmwaru) přes HTTPS/TLS
• Správa certifikátů
• Zobrazení důvěryhodných webových serverů
• Všechna rozhraní lze deaktivovat (tlačítko režimu, slot SD, porty, protokoly)
• Upozornění na incidenty prostřednictvím systémového protokolu nebo protokolu SNMP
Proces vývoje přístrojů je navíc certifikován podle normy IEC 62443-4-1.
Porty SFP umožňují ještě flexibilnější využití přepínačů s optickými vlákny
Flexibilní použití
Přepínače disponují 5 až 28 porty a různými rozhraními optických vláken (SC, ST/BFOC, SFP+). Nejenže si můžete z široké nabídky variant vybrat optimální konstelaci portů pro vaši aplikaci, ale můžete také využít vysokou datovou propustnost až 10 GBit/s. Bez ohledu na to, zda požadujete málo místa na montážní liště, způsob ploché instalace, montáž v blízkosti IT v 19“ serverové skříni nebo robustní přístroj s rozšířeným teplotním rozsahem, v portfoliu přepínačů 2000 a 5900 najdete ten správný řízený přepínač.
Přepínače FL SWITCH řady 2000 a 5900 podporují redundantní mechanismus MRP
Diagnostika sítí a minimalizace doby prostojů
Redundantní mechanismy jsou obzvlášť důležité k zabezpečení sítě před výpadky. Řízené přepínače 2000 a 2100 podporují jak Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), tak Media Redundancy Protocol (MRP). Všechny ostatní varianty řady 2200, 2500 a 5900 podporují také agregaci linek (LACP), Fast Ring Detection a Large Tree Support. Přepínače tím zajišťují minimalizaci dob výpadků kvůli chybě sítě nebo záměrně umístěným smyčkám, a to nezávisle na výrobci.
Dodatečně mohou být díky četným diagnostickým funkcím (např. SNMP, systémový protokol, zrcadlení portů) chyby v síti rychle lokalizovány a odstraněny. V případě dálkové údržby se tak přistupuje také k důležitým informacím o přístroji.
Při výpadku přístroje umožní serverové funkce Dynamic Host Configuration Protocol pro přidělování IP adres jednoduchou a rychlou výměnu vadného přístroje (dostupné pouze u variant 2200-2500 a 5900).
Univerzální řízené přepínače podporují funkce PROFINET a EtherNet/IP™
Optimální integrace do sítí PROFINET a EtherNet/IP™
Díky integrovanému zařízení PROFINET podporují řízené přepínače řady 2200, 2500 a 5900 třídu shody B PROFINET a lze je plně konfigurovat a diagnostikovat prostřednictvím programovacího softwaru PLCnext Engineer nebo portálu TIA. V okruhu MRP lze přepínače nasadit jako Manager i jako Client. S protokolem LLDP podporují přepínače také automatické rozpoznání topologie vaší sítě.
V sítích EtherNet/IP™ podporují přepínače funkce filtrování Multicast (IGMP Snooping, IGMP Querier, Multicast Source Detection).
Řízené přepínače řady 2000 a 5900 nabízejí nepřeberné možnosti konfigurace
Rozmanité možnosti konfigurace
U konfigurace řízených přepínačů máte možnost volby. Prostřednictvím slotu na SD kartu můžete přepínače konfigurovat pohodlně pomocí paměťové karty. V případě poruchy přístroje tak náhradní přístroj nemusíte znovu konfigurovat, ale pouze jej opatřit paměťovou kartou. Pokud se vám více zamlouvá konfigurace přes webové rozhraní, nabízí přepínače přehlednou webovou správu.
Přepínače podporují protokol SNMP při konfiguraci přes software správy, např. FL Network Manager nebo přímo z řídicí jednotky. Chcete-li přístroje konfigurovat přímo, bez použití webového rozhraní nebo softwaru, budou se použijte příkazy CLI nebo tlačítko režimu Smart přímo na přístroji.
Přehled řízených přepínačů
Získejte přehled o technických vlastnostech přepínačů řady 2000 a 5900
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
FL SWITCH 2000 a 2100 | FL SWITCH 2200 a 2300 | FL SWITCH 2400 a 2500 | FL SWITCH 5900 | |
Přenosová rychlost | 10/100 MBit/s (FL SWITCH 2000), 10/100/1000 MBit/s (FL SWITCH 2100) | 10/100 MBit/s (FL SWITCH 2200), 10/100/1000 MBit/s (FL SWITCH 2300) | 10/100 MBit/s (FL SWITCH 2400), 10/100/1000 MBit/s (FL SWITCH 2500) | 10/100/1000 MBit/s, 10 GBit/s |
Jumbo Frames | pouze pro varianty 2100 | pouze pro varianty FL SWITCH 2300 | pouze pro varianty FL SWITCH 2500 | ano |
Kontakt alarmu | - | ano (digitální výstup) | ano (reléový kontakt) | - |
Teplotní rozsah | od 0 °C do +60 °C | od -40 °C do +70 °C | od -40 °C do +70 °C | od -10 °C do +60 °C |
Napájecí napětí | od 18 V DC do 32 V DC | od 12 V DC do 57 V DC (redundantní) | od 18 V DC do 32 V DC (redundantní) | od 100 V AC do 240 V AC |
Funkce filtrování | Kvalita služby, VLAN, multicast / IGMP snooping | Kvalita služby, VLAN, multicast / IGMP snooping | Kvalita služby, VLAN, multicast / IGMP snooping | Kvalita služby, VLAN, multicast / IGMP snooping |
Redundance | RSTP, MRP Client | RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support | RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support | RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support |
Funkce řízení | Konfigurace portů, ACD, Dynamic Host Configuration Protocol na základě portů, CLI | Konfigurace portů, ACD, Dynamic Host Configuration Protocol (na základě poolu / portů, option 82), CLI | Konfigurace portů, ACD, Dynamic Host Configuration Protocol (na základě poolu / portů, option 82), CLI | Konfigurace portů, ACD, Dynamic Host Configuration Protocol (na základě poolu / portů, option 82), CLI |
Diagnostické funkce | Statistiky a využití portů, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP traps, systémový protokol | Statistiky a využití portů, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP traps, systémový protokol | Statistiky a využití portů, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP traps, systémový protokol | Statistiky a využití portů, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP traps, systémový protokol |
Synchronizace času | - | Jednoduchý protokol síťového času (SNTP) | Jednoduchý protokol síťového času (SNTP) | Jednoduchý protokol síťového času (SNTP) |
Kybernetická bezpečnost – přístup k síti | Ověření pomocí služby Remote Authentication Dial-in-User (IEEE 802.1X) | Zabezpečení portů na základě MAC, ověřování pomocí služby Remote Authentication Dial-in-User (IEEE 802.1X) | Zabezpečení portů na základě MAC, ověřování pomocí služby Remote Authentication Dial-in-User (IEEE 802.1X) | Zabezpečení portů na základě MAC, ověřování pomocí služby Remote Authentication Dial-in-User (IEEE 802.1X) |
Automatizační protokoly | PROFINET třída shody A, EtherNet/IP™, filtrování Extend Multicast | PROFINET třída shody B, zařízení PROFINET, EtherNet/IP™, filtrování Extend Multicast | PROFINET třída shody B, zařízení PROFINET, EtherNet/IP™, filtrování Extend Multicast | PROFINET třída shody B, zařízení PROFINET, EtherNet/IP™, filtrování Extend Multicast |
Schválení | - | Námořní schválení, ATEX, IECEx | Námořní schválení | - |
Časté dotazy (FAQ)
Řízený přepínač propojuje účastníky sítě mezi sebou a přenáší datové pakety od odesílatele k příjemci. Řízené přepínače jsou vhodné zejména pro větší sítě, protože obsahují funkce pro zvýšení stability sítě, mimo jiné:
– Možnost konfigurace: Uživatelé mohou provádět různá nastavení pro optimalizaci sítě.
– Mechanismy redundance: Pokud dojde k výpadku účastníků sítě nebo síťových připojení, síť zůstane nadále funkční.
– Bezpečnostní funkce: Správně nakonfigurované řízené přepínače mohou detekovat neoprávněný přístup a chránit před ním síť.
– Diagnostické funkce: Řízené přepínače jsou centrálním zdrojem informací o síti. Přístroje, připojení a jakoukoli datovou komunikaci můžete kdykoli podrobně diagnostikovat a rychle tak odstranit zdroje chyb.
Ethernetové přepínače propojují různé účastníky sítě v sítích založených na Ethernetu. V zásadě existují dva typy ethernetových přepínačů: Neřízené přepínače a řízené přepínače. Na rozdíl od neřízených přepínačů mají řízené přepínače možnost konfigurace a nabízejí mnoho možností konfigurace a diagnostiky zařízení. Naproti tomu neřízené přepínače nelze konfigurovat, a proto jsou obecně levnější a lze je používat bez znalostí síťových technologií.
Použití řízených přepínačů má smysl v následujících situacích:
- Ve větších sítích, v nichž je vzájemně propojeno mnoho účastníků sítě
- Pokud jsou vyžadovány bezpečnostní funkce
- Pokud je vyžadováno monitorování sítě
- Pokud je požadována nebo žádoucí segmentace sítě
- Pokud je požadována funkce QoS, tj. upřednostňování datového provozu
- Když se síť rozrůstá a je třeba ji průběžně nebo pružně přizpůsobovat