Řízené přepínače TSN Pomocí řízených přepínačů TSN od společnosti Phoenix Contact můžete vytvářet aplikace s přesnou synchronizací času. Tím ve svých automatizačních sítích zajistíte komunikaci v reálném čase a vyšší dostupnost.

FL SWITCH TSN 2300

TSN – nová ethernetová technologie

Time Sensitive Networking je sada standardů, jejímž cílem je vylepšit vlastnosti reálného času dnešních ethernetových sítí. Jedná se tedy o několik jednotlivých standardů, které jsou aktuálně definovány v TSN Task Group standardizační organizace IEEE 802.1.

Ethernet TSN však není žádný samostatný komunikační protokol, ale definuje funkce. Tyto funkce mohou být opět využívány různými protokoly jako OPC UA nebo PROFINET.

Pohodlná konfigurace TSN

Jednoduchá konfigurace PROFINET TSN prostřednictvím technologie PROFINET 2.4 Engineering

Profil PROFINET TSN

Řízené přepínače TSN řady 2300 a 5900 podporují profil PROFINET TSN:

  • IEEE 802.1AS (přesná synchronizace času)
  • Frame Preemption
  • Správa datového toku přes PROFINET

Konfigurace TSN je přitom zcela snadno zvládnutelná. Přepínače FL SWITCH TSN 2300 a 5900 umožňují pohodlnou konfiguraci TSN prostřednictvím technologie PROFINET 2.4 Engineering. Konfigurace izochronního datového provozu je proto snazší než u klasického PROFINET RT.

Standardní logo CC-Link IE TSN

Moderní standard ve věku Průmyslu 4.0

Profil CC-Link IE TSN

Průmyslové řízené přepínače FL SWITCH TSN 2300 a 5900 díky tomu podporují také profil CC-Link IE TSN. Specifikace CC-Link IE TSN kombinuje šířku pásma sítí Gigabit Ethernet se sadou funkcí TSN.

  • Synchronizace času (synchronizace času a cyklu)
  • Plánování / určování provozu
  • Sdílení času

Mechanismy TSN zvyšují výkon, odolnost a dostupnost dnešních sítí.

Řízený přepínač TSN 2300 a 5900

Přepínače TSN pro zavedení TSN bez výměny přístrojů

Osvědčený a moderní v jednom zařízení

Díky podpoře všech funkcí řady FL SWITCH 2000 lze přístroje FL SWITCH TSN 2300 a FL SWITCH 5900 použít i v klasických aplikacích. Uskutečněte pomocí přepínačů TSN od společnosti Phoenix Contact jednoduchou migraci svého současného řešení sítě na moderní architekturu TSN.

Přehled řízených přepínačů TSN

Získejte přehled o technických vlastnostech přepínačů řady 2300 a 5900

FL SWITCH TSN 2300
FL SWITCH 5900
FL SWITCH TSN 2300

FL SWITCH 5900

Přenosová rychlost 10 / 100 / 1 000 Mbit/s 10 / 100 / 1 000 MBit/s, 10 GBit/s
Jumbo Frames Ano Ano
Kontakt alarmu Ano (digitální výstup) -
Teplotní rozsah od -40 °C do +70 °C od -10 °C do +60 °C
Napájecí napětí od 12 V DC do 57 V DC (redundantní) od 100 V AC do 240 V AC
Funkce filtrování Quality a Class-of-Service, DSCP, TSN-Streams, Frame Preemption, VLAN, Multicast/IGMP-Snooping Quality a Class-of-Service, DSCP, TSN-Streams, Frame Preemption, VLAN, Multicast/IGMP-Snooping
Redundance RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support
Funkce řízení Konfigurace portů, ACD, Dynamic Host Configuration Protocol (na základě poolu / portů, option 82), CLI Konfigurace portů, ACD, Dynamic Host Configuration Protocol (na základě poolu / portů, option 82), CLI
Diagnostické funkce Statistiky a využití portů, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP traps, systémový protokol Statistiky a využití portů, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP traps, systémový protokol
Synchronizace času Jednoduchý protokol síťového času (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (Transparent Clock) Jednoduchý protokol síťového času (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (Transparent Clock)
Kybernetická bezpečnost – přístup k síti Zabezpečení portů na základě MAC, ověřování pomocí služby Remote Authentication Dial-in-User (IEEE 802.1X) Zabezpečení portů na základě MAC, ověřování pomocí služby Remote Authentication Dial-in-User (IEEE 802.1X)
Automatizační protokoly PROFINET třída shody B, zařízení PROFINET, EtherNet/IP™, filtrování Extend Multicast PROFINET třída shody B, zařízení PROFINET, EtherNet/IP™, filtrování Extend Multicast
Funkce TSN Profil PROFINET TSN, správa datového toku, CC-Link IE TSN Profil PROFINET TSN, správa datového toku, CC-Link IE TSN
Schválení Schválení pro námořní použití, ATEX, IECEx -