Stupeň krytí IP udává, do jaké míry je zařízení chráněno proti vniknutí prachu a vody. První číslo označuje ochranu proti prachu a druhé číslo ochranu proti vodě. IP67 znamená, že produkt je zcela prachotěsný a může být ponořen v sladké vodě až do hloubky 1 metru po dobu až 30 minut, aniž by došlo k jeho poškození.
Přepínače IP67 Objevte robustní a spolehlivé přepínače s krytím IP67 od společnosti Phoenix Contact. Pro připojení účastníků sítě přímo v terénu jsou k dispozici řízené přepínače s krytím IP67 i neřízené přepínače s krytím IP67. Díky vysokému stupni krytí IP65/66/67 a vysoké teplotní odolnosti nabízejí robustní přepínače vysokou úroveň spolehlivosti i v náročných prostředích.
Nejužší přepínač s krytím IP67 má šířku pouhých 30 mm
Kompaktní, odolný a použitelný téměř kdekoli
Přepínače s krytím IP67 od společnosti Phoenix Contact se vyznačují obzvláště vysokou flexibilitou z hlediska výběru místa montáže: Na kovový profil přímo na stroji nebo na stěnu. Díky možnosti upevnění dvěma šrouby M6 lze přepínače namontovat např. přímo na konstrukční profily strojů. Odpadá tak nákladná a časově náročná výroba a instalace montážních desek.
Díky širokému teplotnímu rozsahu od –40 do +70/+75 °C lze robustní přepínače používat i v nepříznivých okolních podmínkách.
Neřízený přepínač 1605 s krytím IP67 je také mimořádně štíhlý, jeho konstrukční šířka je pouhých 30 mm.
Sloučení inovativní rychlospojky M12 Push-Pull a klasického šroubového připojení M12 do jednoho portu
Flexibilní technika připojení M12
Flexibilní připojení M12 přepínačů s krytím IP67 umožňuje jak používání klasických konektorů M12 se šroubovým připojením, tak také s inovativní rychlospojkou M12 Push-Pull od společnosti Phoenix Contact. Díky tomu můžete přepínače volitelně integrovat do stávajících aplikací již vybavených kabely M12 nebo v nových aplikacích využít výhod jednoduché a rychlé montáže rychlospojek M12 Push-Pull. Systém zajištění, který nevyžaduje použití nářadí, nabízí značné výhody při instalaci ve stísněných prostorech nebo v případech, kdy je obtížné rozpoznat protilehlou zástrčku.
Kódování přípojek M12 přitom splňuje běžné standardy. Ethernetové porty jsou k dispozici v kódování D (fast ethernet) nebo X (gigabit), napájení v kódování A nebo L (varianty PROFINET).
Snadné napájení díky redundantní koncepci Power input / Power output
Účinné napájení díky minimálním nárokům na kabeláž
Redundantní koncepce přípojek Power input / Power output vám umožní vysoce účinné napájení několika přepínačů nebo I/O stanic s minimálními nároky na kabeláž. Díky tomu můžete také bez problémů dodatečně rozšiřovat sítě.
Neřízené přepínače 1600 a 1700 s krytím IP67
Pomocí neřízených přepínačů řady 1600 a 1700 s krytím IP67 připojíte až osm ethernetových účastníků sítě přímo v terénu. Funkce Plug & Play při tom umožňuje snadnou instalaci bez náročné konfigurace. Díky kompaktní konstrukci a robustnímu provedení jsou neřízené přepínače IP67 řady 1600 a 1700 vhodné také pro mobilní aplikace, např. robotické nástroje a přepravní systémy, nebo pro použití ve vozidlech. Široký rozsah vstupního napětí umožňuje provoz ve vozidlech s palubní sítí 12, 24 nebo 48 V DC. Přepínače jsou díky nízkému příkonu vhodné i pro aplikace napájené z baterií.
Přepínač FL SWITCH 1701-7POE je optimalizován pro aplikace Vision
Varianta PoE pro použití při zpracování obrazu
Aplikace zpracování obrazu ve výrobě bez rozvaděčů šetří místo a zjednodušují integraci do stávajících koncepcí zařízení. Několik kamer a souvisejících systémů osvětlení LED je v terénu připojeno přímo ke gigabitové síti Ethernet.
Přepínač FL SWITICH 1701-7POE umožňuje decentralizované připojení kamer a polních přístrojů prostřednictvím Power over Ethernet (PoE) a je optimalizován pro průmyslové aplikace zpracování obrazu. Má sedm portů PoE a port uplink s gigabitovou šířkou pásma. Díky interní vyrovnávací paměti zvládne přepínač velký objem dat z několika kamer s vysokým rozlišením a také vysokou datovou zátěž. Možno zpracování rámců Jumbo Frames. Zařízení se připojuje ke standardnímu napájecímu napětí 24 V DC – nejsou zapotřebí žádné speciální napájecí zdroje typu PoE.
Přehled přepínačů FL SWITCH 1600 a 1700
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
FL SWITCH 1605 | FL SWITCH 1608 | FL SWITCH 1708 | FL SWITCH 1701-7 PoE | |
Přenosová rychlost | 10 / 100 Mbit/s | 10 / 100 Mbit/s | 10 / 100 / 1000 MBit/s | 10 / 100 / 1000 MBit/s |
Napájení | 9 V DC – 32 V DC | 9 V DC – 57 V DC | 9 V DC – 57 V DC | 18,7 V DC – 30,5 V DC |
Teplotní rozsah | od –40 °C do +70 °C | od –40°C do +75 °C | od –40°C do +75 °C | od –40 °C do +50 °C |
Stupeň krytí | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 |
Zvláštnosti | Kvalita služby (QoS), filtr PTCP pro PROFINET | Kvalita služby (QoS), prioritizace protokolů | Kvalita služby (QoS), prioritizace protokolů | Napájení Power over Ethernet, kvalita služby (QoS), prioritizace protokolů, velká paměť na protokoly |
Schválení | CE, UL | CE, UL | CE, UL | CE |
Power over Ethernet | Ne | Ne | Ne | 7 portů PoE, 150 W |
Předávání napětí | ||||
Přejít k produktu | Přejít k produktu | Přejít k produktu | Přejít k produktu |
Řízené přepínače 2600 a 2700 s krytím IP67
Řízené přepínače 2600 a 2700 vám umožní decentralizovaně vybudovat ethernetové sítě díky vysokému stupni krytí IP65/66/67, robustní technice připojení M12 a širokému rozsahu funkcí. Realizujte integraci decentralizovaných snímačů, akčních členů, kamer nebo I/O stanic do sítě přímo v terénu nezávisle na okolních podmínkách.
Jednoduchá konfigurace pomocí tlačítka Mode a SD karty
Rozmanité možnosti konfigurace pro uvedení vaší sítě do provozu
Zavedené a oblíbené možnosti konfigurace produktové řady FL SWITCH 2000 jsou dostupné také u variant IP67 2600 a 2700. Přepínače tak můžete velmi snadno konfigurovat pomocí tlačítka Mode na zařízení nebo pomocí microSD karty. Všechny možnosti konfigurace, jako je webová správa, CLI, SNMP a zařízení PROFINET, jsou samozřejmě k dispozici také prostřednictvím sítě Ethernet.
Přehled přepínačů FL SWITCH 2600 a 2700
|
|
---|---|
FL SWITCH 2600 a 2700 | |
Přenosová rychlost | 10 / 100 MBit/s (FL SWITCH 2600) nebo 10 / 100 / 1000 MBit/s (FL SWITCH 2700) |
Jumbo Frames | Pouze ve variantách FL SWITCH 2700 |
Kontakt alarmu | Ne |
Teplotní rozsah | od –40 °C do +70 °C |
Napájení | 9 V DC – 57 V DC |
Funkce filtrování | Kvalita služby, Class-of-Service, DiffServ / DSCP, VLAN, Multicast / IGMP Snooping |
Redundance | RSTP, MRP Manager, MRP Client, FRD, LACP, podpora Large Tree, rozšířená kruhová redundance 15 ms |
Funkce řízení | Správa uživatelů na základě rolí, webová správa, ACD, server Dynamic Host Configuration Protocol, CLI |
Diagnostické funkce | LLDP, konfigurace portů, statistiky a využití, SNMPv1 / v2 / v3, SNMP traps, syslog |
Synchronizace času | Simple Network Time Protocol (SNTP) |
Bezpečnost | Zabezpečení portů na základě MAC, ověřování pomocí služby Remote Authentication Dial-in-User (IEEE 802.1X) |
Automatizační protokoly | PROFINET třída shody B, zařízení PROFINET, EtherNet/IP™, filtrování Extend Multicast |
Přejít na seznam produktů |
Časté dotazy (FAQ)
Ethernetové přepínače propojují různé účastníky sítě v sítích založených na Ethernetu. V zásadě existují dva typy ethernetových přepínačů: Neřízené přepínače a řízené přepínače. Na rozdíl od neřízených přepínačů mají řízené přepínače možnost konfigurace a nabízejí mnoho možností konfigurace a diagnostiky zařízení. Naproti tomu neřízené přepínače nelze konfigurovat, a proto jsou obecně levnější a lze je používat bez znalostí síťových technologií.
- Stupeň krytí IP65 znamená, že produkt je zcela prachotěsný a poskytuje ochranu proti stříkající vodě ze všech směrů.
- Stupeň krytí IP66 znamená, že produkt je zcela prachotěsný a poskytuje ochranu proti silnému proudu stříkající vody ze všech směrů.
- Stupeň krytí IP67 znamená, že produkt je zcela prachotěsný a může být ponořen v sladké vodě až do hloubky 1 metru po dobu až 30 minut, aniž by došlo k jeho poškození.
- Stupeň krytí IP68 znamená, že produkt je zcela prachotěsný a může být dlouhodobě ponořen v sladké vodě až do hloubky 1 metru, aniž by došlo k jeho poškození. Přesnou hloubku a dobu trvání určuje výrobce.
- Stupeň krytí IP69K znamená, že produkt je zcela prachotěsný a odolává i vysokotlakému proudu vody s vysokou teplotou. To je důležité zejména v aplikacích s intenzivními procesy čistění, jako je potravinářský nebo farmaceutický průmysl.