FL SWITCH 1708 - Industrial Ethernet Switch
1196228

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Unmanaged Switch 1000 řada, 8 Porty M12 10/100/1000 Mbit/s, krytí: IP65/IP66/IP67, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 75 °C, Rozmezí napájecího napětí: 9 V DC ... 57 V DC, Rozšířený teplotní rozsah, Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA)

Detaily výrobku









Vaše výhody

Priorizovaná hlášení QoS (Quality of Service)
Podpora Jumbo Frames (velikost rámu až 9 216 bajtů/rám)
Lokální diagnostické indikace LED
Zdokonalené nastavení priorit datového provozu pro automatizační protokoly
Varianty PROFINET s filtrem PTCP pro spolehlivou komunikaci v sítích PROFINET
PROFINET Conformance Class A umožňující výměnu dat v reálném čase
Rozpoznání automatického vyjednání a automatického křížení usnadňuje instalaci a konstrukci