Managed NAT Switch 2000 řada, 8 Porty RJ45 10/100 Mbit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 70 °C, Rozmezí napájecího napětí: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Produkt certifikován podle normy IEC 62443-4-2, Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA)
Přepínače Layer 3
Managed NAT Switch 2000 řada, 8 Porty RJ45 10/100 Mbit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): 0 °C ... 60 °C, Rozmezí napájecího napětí: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Produkt certifikován podle normy IEC 62443-4-2, Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA)
Ethernetový modulární gigabitový přepínač se sloty pro dvacetčtyři měděných slotů s rychlostí 10/100/1000 MBit/s nebo SFP portů s rychlostí 100/1000 MBit/s a čtyři SFP porty s rychlostí 1000/10 000 MBit/s za pomoci modulů na zadní straně vyměnitelných za provozu
Managed NAT Switch 2000 řada, 4 Porty RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 2 Porty SFP 100/1000 Mbit/s, 2 Porty Combo, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 70 °C, Rozmezí napájecího napětí: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Kompatibilní s IEC 62443-4-2, Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA)
Managed Switch EP7000 řada, 24 Porty SFP 100/1000 Mbit/s, 4 Kombinované porty HSR/PRP 100/1000 Mbit/s (SFP) nebo 10/100/1000 Mbit/s (RJ45), krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 85 °C, Rozmezí napájecího napětí: 10 V DC ... 36 V DC, Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA)
Managed Switch EP7000 řada, 32 Porty RJ45 10/100/1000 Mbit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 85 °C, Rozmezí napájecího napětí: 10 V DC ... 36 V DC, Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA)
Managed Switch EP6000 řada, 12 Porty RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 4 Porty SFP 100/1000 Mbit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 85 °C, Rozmezí napájecího napětí: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC
Řízený přepínač konstrukční řady EP6000, konfigurovatelná kombinace portů RJ45 pro 10/100/1000 Mbit/s a portů SFP pro 100/1000 Mbit/s, možnosti modulů pro další funkce, provozní teplota od -40 °C do +85 °C, napájení 100 - 240 V AC/DC, redundantní 48 V DC, 48 V DC, redundantní 24 V DC nebo 24 V DC
Managed Switch EP7000 řada, 16 Porty RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 16 Porty SFP 100/1000 Mbit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 85 °C, Rozmezí napájecího napětí: 36 V DC ... 72 V DC, Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA)
Ethernetový modulární gigabitový přepínač se sloty pro čtyřiadvacet měděných slotů s rychlostí 10/100/1000 MBit/s nebo SFP portů s rychlostí 100/1000 MBit/s a čtyři SFP porty s rychlostí 1000/10000 MBit/s za pomoci modulů na zadní straně vyměnitelných za provozu. Ochranná vrstva pro drsné prostředí.