FL NAT 2008
-
Industrial Ethernet Switch
2702881
Managed NAT Switch 2000 řada, 8 Porty RJ45 10/100 Mbit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): 0 °C ... 60 °C, Rozmezí napájecího napětí: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Produkt certifikován podle normy IEC 62443-4-2, Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA)
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 130 mm |
| Hloubka | 115 mm |
| Návod na použití | Podpora telefonicky a na místě (zpoplatněná) |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Návod na použití | Podle současného stavu připravujeme produkt tak, aby od 11.12.2027 splňoval požadavky evropského aktu o kybernetické odolnosti (Cyber Resilience Act, CRA) na základě aktuálně dostupných informací o CRA. |
| Barva (Pouzdro) | šedá (RAL 7042) |
| Barva (Clona) | světle šedá (RAL 7035) |
| Materiál pouzdra | Vlákny vyztužený polykarbonát |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Ethernet (RJ45) | |
| Typ připojení | RJ45 |
| Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
| Rychlost přenosu | 10/100 Mbit/s |
| Fyzika přenosu | Měď |
| Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
| Kontrolky LED | Datový příjem, stav Link |
| Počet kanálů | 8 (Porty RJ45) |
| Typ produktu | Přepínač |
| Produktová řada | Managed NAT Switch 2000 |
| Provedení | Provedení ve formě knihy |
| MTTF | 507,8 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
| 246,55 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
| 56,66 Roky (SN 29500 Standard, teplota 55 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
| Zvláštní vlastnosti | 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading |
| Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1 | |
| Produkt certifikován podle normy IEC 62443-4-2 | |
| Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA) | |
| Zpoždění signálu | ≥ 6,5 µs (Režim Store-and-Forward , 10/100 MBit/s, v závislosti na velikosti frame) |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III (VDE 0106) |
| Funkce přepínače | |
| Parametrizace IP | Klient DHCP |
| DHCP server (založený na portu) | |
| BootP | |
| Tabulka adres MAC | 8k |
| Třída shody PROFINET | Conformance Class A |
| Stavové a diagnostické indikace | Diody LED: US (napájení), vždy 2 diody LED na port Ethernet (Link/Activity a Speed) |
| Základní funkce | Router pro standardní směrování NAT, 1:1-NAT a Port Forwarding (postoupení portu) |
| Management | Webovská správa (HTTP/HTTPS) |
| Správa uživatelů na základě rolí (LDAP, služba Remote Authentication Dial-in-User) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Funkce diagnostiky | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Funkce filtru | Quality of Service (8 tříd priorit) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (až do 8 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Funkce NAT | 1:1-NAT |
| Virtual-NAT | |
| IP-Masquerading | |
| Postoupení portu | |
| Redundance | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| Časová synchronizace | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Příkon | 180 mA |
| Místní diagnostika | US Napájecí napětí zelená LED |
| LNK/ACT Stav spojení zelená LED | |
| SPD Přenosová rychlost zelená LED | |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 4,86 W (při US = 18 V DC a teplotě okolí 60 °C) |
| Kontrolní linka | Napájení 24 V / provozní země 500 V DC 1 min |
| Rozhraní Ethernet / Všechny ostatní potenciály 2,25 kV DC 1 min | |
| Přenosové médium | Měď |
| Napájení | |
| Napájecí napětí (DC) | 24 V DC (jednoduché) |
| Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 32 V DC |
| Přípojka napájení | po COMBICON, max. průřez vodiče 1,5 mm² |
| Zbytkové vlnění | 3,6 VPP (v rámci rozsahu přípustného napětí) |
| Maximální příkon | 0,35 A (při US = 18 V DC a teplotě okolí 60 °C) |
| Příkon typický | 180 mA (při US = 24 V DC a teplotě okolí 25 °C) |
| Příkon | 180 mA |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Informace k typu připojení | Jako připojovací kabel používejte pouze měděné vodiče se schváleným teplotním rozsahem (-40 °C ... 75 °C) |
| výměnný | ano |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Náraz (provoz) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibrace (provozní) | 2g, dle IEC 60068-2-6 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m n.m. (sev)) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 86 kPa ... 108 kPa |
| Bez látek narušujících smáčení laku | Ano |
| Shoda/schválení | |
| UL, USA | UL 61010-1, Ed.3 / UL 61010-2-201, Ed.1 |
| UL, Kanada | CSA C22.2 NO.61010-2-201:14, Ed.1 / CSA C22.2 NO.61010-1-12, Ed.3 |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti | EN 61000-6-2 ČSN EN 61000-4-2 (ESD) Kritérium B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Elektromagnetická pole) kritérium A | |
| EN 61000-6-2 ČSN EN 61000-4-4 (EFT/B) kritérium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kritérium B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (poruchové veličiny vedené v síti) kritérium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (emise) Třída A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (rušivé vyzařování vedené sítí) Třída A | |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Ukazatel stavu | Diody LED: US (napájení), vždy 2 diody LED na port Ethernet (Link/Activity a Speed) |
| Objednací číslo | 2702881 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN131 |
| GTIN | 4055626376622 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 323,1 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 240 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Není relevantní |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 32343c0b-ae97-4d47-8cf0-e57836e114b1 |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 10,11 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
SD FLASH 512MB - Programová/konfigurační paměť 2988146
-
SD FLASH 2GB - Programová/konfigurační paměť 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Software 2702889
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Software pro ovladače a rozhraní 2701139
-
FL DIN RA - Adaptér pro nosnou lištu 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protiprachová ochrana 2832991
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - Konektor desky plošných spojů 1015782
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Propojovací kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Propojovací kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Propojovací kabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Propojovací kabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Propojovací kabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Propojovací kabel 1408970
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Montážní deska 1456045
Vaše výhody
1:1 NAT, virtuální NAT, IP maškaráda, přesměrování portů
Klient MRP
Teplota okolí -40 °C ... 75 °C
VLAN
DHCP Client, server DHCP (založený na portu)
RSTP
Flexibilní rozdělení do několika oblastí LAN a WAN
Konfigurační paměť
Štíhlé provedení
Webová správa, SNMP
Jednoduché a rychlé uvedení do provozu a konfigurace se softwarem FL NETWORK MANAGER
Vhodné pro sítě PROFINET a EtherNet/IP™
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno