Průmyslové ethernetové přepínače – neřízené a řízené přepínače vhodné pro průmysl

Průmyslové ethernetové přepínače – neřízené a řízené přepínače vhodné pro průmysl

Portfolio našich průmyslových ethernetových přepínačů zahrnuje řízené a neřízené přepínače Gigabit a Power over Ethernet s certifikací podle IEC 61850 a pro montáž na lištu DIN. Tak budete flexibilní při konstrukci výkonných a bezpečných sítí i v drsném prostředí: měděné a optické porty i funkce redundance umožňují flexibilní síťové propojení vašich zařízení a jednoduchou segmentaci vaší průmyslové sítě.

Go to Product Detail Page for item 1044024
FL SWITCH 2208 PN - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2208 PN - Industrial Ethernet Switch
1044024

Managed Switch 2000 řada, 8 Porty RJ45 10/100 MBit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 70 °C, Rozmezí napájecího napětí: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Rozšířený teplotní rozsah, Přednastaven režim PROFINET, stavové LED diody sběrnice PROFINET, Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Produkt certifikován podle normy IEC 62443-4-2

Nové produkty

Řízené přepínače v 19" formátu
Řízené přepínače pro náročná prostředí

Řízené přepínače v 19" formátu

Vysoká hustota portů pro konvergentní sítě

Nová řada FL SWITCH 5900 nabízí vysoký datový výkon, rozsáhlé bezpečnostní funkce a moderní mechanismy TSN. Řízené přepínače v 19" formátu s flexibilními možnostmi portů jsou perspektivním řešením pro náročné průmyslové sítě.

Hlavní vlastnosti

  • 19" páteřní přepínač s vysokou hustotou portů a flexibilními možnostmi portů
  • Sada funkcí TSN s přesnou synchronizací času
  • Komplexní bezpečnostní funkce
  • Kompatibilní se známou řadou řízených přepínačů řady 2000
  • Volitelné redundantní napájení

Vaše výhody

  • Robustní a bezpečná síťová řešení s vysokou dostupností
  • Rozsáhlé možnosti pro vytváření časově kritických aplikací
  • Jednoduché a rychlé uvedení do provozu
  • Široká škála variant pro náročné požadavky
  • Rychlý a efektivní přenos dat

Robustní řízené přepínače

Ideální pro náročná prostředí

Přepínače vrstvy 2 v portfoliu Raptor nabízejí spolehlivý provoz i v extrémních okolních podmínkách. Portfolio Raptor splňuje vysoké požadavky norem IEC 61850-3 a IEEE 1613, a proto je ideální pro aplikace v kritických infrastrukturách.

Hlavní vlastnosti

  • Výkonné funkce vrstvy 2
  • Vysoká rychlost díky podpoře gigabitového pásma
  • Rozšířený teplotní rozsah (–40 °C až +70 °C)
  • Vysoká hustota portů

Vaše výhody

  • Spolehlivý provoz i v extrémních okolních podmínkách umožňuje certifikace IEC 61850 a IEEE 1613
  • Flexibilní možnosti instalace díky montáži do 19“ stojanu nebo na montážní lištu
  • Široká škála variant umožňuje všestranné možnosti použití

Neřízené přepínače


Průmyslové neřízené přepínače od společnosti Phoenix Contact vynikají variabilním počtem portů a úzkým konstrukčním provedením. Naše neřízené přepínače mají různý rozsah funkcí pro různé oblasti použití.

  • Pro standardní aplikace: Neřízené přepínače řady 1000N zaujmou kompaktním provedením a flexibilními možnostmi instalace. Varianty 1100 mají navíc přenosovou rychlost v řádech gigabitů. Přepínač FL SWITCH 1000 můžete také namontovat naplocho do rozvaděče nebo na stěnu pomocí montážního příslušenství.
  • Pro instalaci v terénu: Řady 1600 a 1700 jsou obzvláště odolné proti vlivům okolního prostředí.
  • V 19" provedení: Neřízené přepínače řady 1800 a 1900 jsou ideální pro použití v datových centrech a velínech.
  • Ve spojení s technologií Power-over-Ethernet (PoE): Neřízené přepínače řady 1000 umožňují přes tentýž ethernetový kabel napájet až osm koncových zařízení energií a daty.

Řízené přepínače pro univerzální použití v oboru automatizace


Řízené přepínače řad 2000 a 5900 nabízejí hospodárnou správu vaší sítě Ethernet díky jednoduchému uvedení do provozu a široké škále variant. Kromě rozšířených funkcí umožňují také komunikaci po optických vláknech a jsou vybaveny řadou bezpečnostních prvků.

  • __ Pro montáž na montážní lištu:__ Varianty 2000, 2100, 2200 a 2300 se montují na montážní lištu klasickým způsobem.
  • __ V provedení 19":__ Přepínače řady 5900 jsou vhodné pro montáž do stojanu a tvoří ideální rozhraní mezi provozními technologiemi a informační technikou.
  • __ S funkcí směrování:__ Varianty s překladem síťových adres řady 2000 zajišťují jednoduché připojení strojů nebo zařízením se stejným rozsahem IP adres k nadřazené síti. Slučují funkce přepínání a směrování do jediného přístroje určeného k montáži na montážní lištu.
  • Pro instalaci v terénu: Díky třídě ochrany IP67 jsou varianty 2600 a 2700 vhodné pro použití v terénu a jsou obzvláště kompaktní a robustní.

K dispozici jsou také vybrané varianty podporující nejnovější komunikační standardy:

  • Přepínače FL SWITCH TSN 2300 a FL SWITCH 5900 podporují technologii TSN (Time-Sensitive Networking) pro realizaci ethernetových sítí s podporou reálného času.
  • Přepínač Single Pair Ethernet podporuje standard SPE 10 BASE-T1L a umožňuje tak komunikaci na bázi IP až na úroveň pole.
  • Pomocí přepínače Ethernet-APL můžete zajistit přímou ethernetovou přípojku se dvěma vodiči pro snímače nebo polní přístroje v aplikacích procesních technologií a prostředí s nebezpečím výbuchu.

Řízené přepínače pro vysoké nároky


Pro aplikace v (kritické) infrastruktuře jsou k dispozici speciální varianty přepínačů, které splňují speciální certifikace a normy pro toto odvětví.

  • Pro energetický sektor: Modulární přepínače Raptor jsou navrženy pro vysoké nároky kritické infrastruktury a energetického sektoru. Nabízejí bezpečné, spolehlivé a vysoce výkonné síťové připojení v náročných prostředích a vyznačují se rozsáhlými bezpečnostními funkcemi a certifikací IEC 61850.
  • Pro aplikace PoE: Pro aplikace PoE jsou k dispozici varianty pro zásobování energií a přenos dat pouze jedním ethernetovým kabelem.

Software správy sítě


FL Network Manager

Správce sítě FL Network Manager zjednodušuje konfiguraci a správu firmwaru

Se softwarem pro správu sítě FL Network Manager uvedete svoji síť do provozu rychle a jednoduše. Software vás bude podporovat v následujících krocích:

  • Skenování dostupné sítě
  • Přidělení IP a konfigurace přístrojů
  • Konfigurace více přístrojů najednou (Multi Device)
  • Manipulace s konfiguračními soubory
  • Aktualizace firmwaru
  • Skriptování SNMP