Průmyslová komunikační technika

Neřízené přepínače Power over Ethernet Neřízené přepínače Power over Ethernet (PoE​) řady 1000 a 1100 umožňují zásobování koncových zařízení energií a daty prostřednictvím téhož kabelu Ethernet. Díky rozšířenému teplotnímu rozsahu můžete některé varianty používat také v drsných okolních podmínkách. Vybrané modely jsou navíc vybaveny porty SFP, které poskytují dodatečnou flexibilitu v závislosti na požadavku na vzdálenost.

Neřízené přepínače PoE řady 1000 a 1100
Aplikace Powr over Ethernet s bezpečnostními kamerami

Neřízené přepínače řady 1000 se hodí pro aplikace s vysokou propustností dat, jako jsou kamery PoE

Vysoký výkon a vysoká propustnost dat přepínačů PoE

Přepínače PoE řady 1000 splňují standard IEEE 802.3at (​PoE​+), a jsou proto schopné poskytnout napájenému zařízení (PD) až 30 W při 48 V DC. Maximální délka přenosu 100 metrů umožňuje napájet i vzdálená PD zařízení.

Vyžaduje-li kromě toho vaše aplikace vysokou propustnost dat, např. kvůli kamerám s vysokým rozlišením, najdete v portfoliu PoE FL SWITCH​ 1000 k dispozici také gigabitové varianty. Přístroje navíc podporují Jumbo Frames, což dále zvyšuje účinnost v sítích s velkým objemem dat.

Neřízené přepínače Power over Ethernet

Stabilní připojení

Prostřednictvím prioritizovaných hlášení o kvalitě služby (QoS) poskytují přepínače PoE jak vysokou kvalitu přenosu, tak i obzvláště stabilní a spolehlivá připojení. Výsledkem je bezchybný a nerušený přenos.

Přehled neřízených přepínačů Power over Ethernet 1000

FL SWITCH 1000 POE
FL SWITCH 1000 POE-GT
FL SWITCH 1100T POE
FL SWITCH 1000 POE

FL SWITCH 1000 POE-GT

FL SWITCH 1100T POE

Přenosová rychlost 10/100 Mbit/s 10/100/1 000 Mbit/s
Teplotní rozsah 18–57 V DC 18–57 V DC | 52–57 V DC (u vybraných modelů)
Stupneň ochrany -40 °C až +75 °C -40 °C až +75 °C | -10 °C až +60 °C (u vybraných modelů)
Power over Ethernet Power Budget IP30 IP30
Zvláštnosti - ano (u vybraných modelů)
Schválení 30 W na port | 120 W na přepínač 30 W na port | 60/120 W na přepínač (u vybraných modelů)
Zur Produktliste Zur Produktliste Průmyslové ethernetové přepínače