Průmyslová komunikační technika

Přepínače Power over Ethernet Naše přepínače PoE umožňují současný přenos dat a napájení prostřednictvím jediného ethernetového kabelu. To je ideální pro efektivní a prostorově úspornou síťovou infrastrukturu. Máte na výběr mezi jednoduchými řešeními Plug & Play a výkonnými konfigurovatelnými přístroji. Naše neřízené a řízené přepínače PoE nabídnou vhodné řešení pro každý požadavek.

Přepínače Power over Ethernet

Neřízené přepínače Power over Ethernet


Aplikace Power over Ethernet s bezpečnostními kamerami

Neřízené přepínače řady 1000 se hodí pro aplikace s vysokou propustností dat, jako jsou například kamery PoE

Vysoký výkon a vysoká propustnost dat přepínačů PoE

Gigabitové neřízené přepínače jsou ideální pro napájení přístrojů s vysokou propustností dat – jako například kamer s vysokým rozlišením. Přístroje navíc podporují Jumbo Frames, což zvyšuje účinnost v sítích s velkým objemem dat.

Podle potřeby splňují přepínače PoE řady 1000 a 1100 následující normy:

  • IEEE 802.3 af/at/bt (4PPoE+) pro napájení připojených přístrojů až do 240 W při 50 až 57 V DC
  • IEEE 802.3 af/at pro napájení připojených přístrojů až do 120 W při 18 až 57 V DC
Neřízené přepínače Power over Ethernet

Stabilní připojení

Prostřednictvím prioritizovaných hlášení o kvalitě služby (QoS) poskytují přepínače PoE jak vysokou kvalitu přenosu, tak i obzvláště stabilní a spolehlivá připojení. Výsledkem je bezchybný a nerušený přenos.

Kontrola kvality ve výrobě pomocí kamer

Přepínač FL SWITCH 1701-7POE je optimalizován pro aplikace Vision

Optimalizován pro průmyslové zpracování obrazu

Aplikace zpracování obrazu ve výrobě bez rozvaděčů šetří místo a zjednodušují integraci do stávajících koncepcí zařízení. Několik kamer a souvisejících systémů osvětlení LED je v terénu připojeno přímo ke gigabitové síti Ethernet.

Neřízený přepínač FL SWITCH 1701-7POE s krytím IP67 umožňuje decentralizované připojení kamer a polních přístrojů prostřednictvím Power over Ethernet (PoE) a je optimalizován pro průmyslové aplikace zpracování obrazu. Má sedm portů PoE a uplink port s gigabitovou šířkou pásma. Díky interní vyrovnávací paměti zvládne přepínač velký objem dat z několika kamer s vysokým rozlišením a také vysokou datovou zátěž. Možné je i zpracování rámců Jumbo Frames. Zařízení se připojuje ke standardnímu napájecímu napětí 24 V DC – nejsou zapotřebí žádné speciální napájecí zdroje typu PoE.

Neřízený přepínač ve formátu REG

Přepínače REG pro instalaci v budovách

Varianty pro instalaci v budovách

V řadě 1100 jsou připraveny rovněž varianty v provedení vhodném pro automatizaci budov. Díky svému formátu REG podle DIN 43880 jsou speciálně konstruovány pro použití ve stavebních instalačních rozváděčích. Umožňují proto mimořádně prostorově úspornou instalaci zařízení pro techniku budov přímo v domovním rozvodu.
Kromě standardní varianty s osmi gigabitovými porty Ethernet (FL SWITCH 1108 REG) nabízí společnost Phoenix Contact také variantu se čtyřmi standardními porty a čtyřmi porty PoE, které současně napájejí vaše připojovací zařízení (FL SWITCH 1104-4POE REG).

Přehled neřízených přepínačů PoE

FL SWITCH 1000 POE
FL SWITCH 1100 POE
FL SWITCH 1100T POE
FL SWITCH 1000 POE

FL SWITCH 1100 POE

FL SWITCH 1100T POE

Přenosová rychlost 10 / 100 MBit/s 10 / 100 / 1000 MBit/s 10 / 100 / 1000 MBit/s
Teplotní rozsah –10 °C až +60 °C –10 °C až +60 °C –40 °C až +70 °C
Stupeň krytí IP30 IP30 IP30
Power over Ethernet Power Budget 120 W (IEEE 802.3af / at) nebo 240 W (IEEE 802.3af / at / bt) 240 W (IEEE 802.3af / at / bt) 120 W (IEEE 802.3af /at) nebo 240 W (IEEE 802.3af / at / bt)
Zvláštnosti QoS QoS, Jumbo Frames QoS, Jumbo Frames
Schválení CE, UL CE, UL CE, UL
Přejít k seznamu produktů Přejít k seznamu produktů Přejít k seznamu produktů

Další neřízené přepínače PoE

FL SWITCH 1701-7 POE
FL SWITCH 1104-4POE REG
FL SWITCH 1701-7 POE

FL SWITCH 1104-4POE REG

Přenosová rychlost 10 / 100 / 1000 MBit/s 10 / 100 / 1000 MBit/s
Teplotní rozsah –40 °C až +50 °C +5 °C až +50 °C
Stupeň krytí IP65 / IP66 / IP67 IP20
Power over Ethernet Power Budget 7 porty PoE, 150 W 4 porty PoE, 120 W
Zvláštnosti QoS, prioritizace protokolů, velká paměť protokolu QoS, provedení na DIN lištu
Schválení CE CE
Přejít k produktu Přejít k produktu

Řízené přepínače Power over Ethernet


Monitorovací kamera

Přepínače Power over Ethernet řady 4000 jsou vhodné pro použití přístrojů High Power s napájením PoE, jako jsou kamery PoE++

Výkon až 60 W na port

Řízené přepínače Power over Ethernet řady 4000 napájejí koncová zařízení výkonem až 60 W na port. Hodí se také pro použití v aplikacích s koncovými zařízeními, jako jsou kamery High Power, které splňují standard​ ​IEEE 802.3bt (​PoE​++).​

K dalším funkcím patří gigabitové porty SFP Uplink s funkcionalitou Jumbo Frame pro zaručení datové integrity, které zajistí přenos dat ve všech aplikacích.

Možnosti konfigurace PoE
Funkce PoE Watchdog
Funkce PoE Scheduler
Možnosti konfigurace PoE

Řízené přepínače PoE řady 4000 podporují uživatelsky definovaná nastavení Power over Ethernet. Takto můžete například aktivovat a deaktivovat funkcionalitu PoE podle portu. Dodatečně můžete určit prioritu PoE a nastavit maximální Power Budget. Pokud se vyskytnou problémy s napájením přepínače, budou vaše zvlášť důležité přístroje nadále napájeny pomocí PoE.

Funkce PoE Watchdog

S funkcí PoE Watchdog můžete hlídat správnou funkci svých koncových zařízení PoE. Kromě toho přepínač v pravidelných intervalech posílá ping k napájenému zařízení (Powered Device, PD). Po nastavitelném počtu nezodpovězených pingů bude proveden Power Cycle. Napájené zařízení se restartuje. Koncová zařízení, která se během provozu stanou kvůli poruše nefunkčními, lze tímto způsobem opět zprovoznit bez zásahu servisního personálu. Alternativně může přepínač PoE dané napájené zařízení i kompletně deaktivovat.

Funkce PoE Scheduler

Pomocí funkce PoE Scheduler můžete naplánovat den a čas, kdy má přepínač poskytnout napájení Power over Ethernet vašim koncovým zařízením. To je užitečné, pokud koncová zařízení potřebujete pouze v určité denní doby. Ve zbývajícím čase tak ušetříte spotřebu proudu a datovou zátěž ve své síti.

Přehled řízených přepínačů PoE 4000

FL SWITCH 4000 POE
FL SWITCH 4000 POE

Přenosová rychlost 10 / 100 / 1000 MBit/s
Kontakt alarmu ano
Teplotní rozsah –40 °C až +75 °C
Stupeň krytí IP30
Napájecí napětí 52 V DC až 55 V DC, redundantní
Power over Ethernet IEEE 802.3at / af / bt, 60 W na port, 180 W / 240 W na přepínač
Funkce filtrování Kvalita služby, VLAN, multicast / IGMP snooping
Redundance RSTP, rozšířená kruhová redundance 15 ms
Funkce řízení Konfigurace portů
Diagnostické funkce Statistiky a využití portů, LLDP
Automatizační protokoly PROFINET Conformance Class A
Schválení CE, UL
Přejít k seznamu produktů