FL SWITCH 1104-4POE REG - Industrial Ethernet Switch
1473642

Unmanaged Switch 1000 REG řada, 4 Porty RJ45 10/100/1000 MBit/s, 4 Porty RJ45 PoE, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): 5 °C ... 50 °C, Rozmezí napájecího napětí: 48 V DC ... 55 V DC, REG provedení podle DIN 43880

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

REG provedení podle DIN 43880
LED stavu PoE pro každý port
Automatické vyjednání
Automatická detekce přístrojů napájených proudem dle normy IEEE 802.3at nebo 802.3af
Automatické křížení