8portový ethernetový přepínač pro instalaci v budovách ve formátu REG. 4 porty RJ45 nad a pod ochranným krytem proti dotyku.
FL SWITCH 1108 REG
-
Industrial Ethernet Switch
1473643
Unmanaged Switch 1000 REG řada, 8 Porty RJ45 10/100/1000 Mbit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): 5 °C ... 50 °C, Rozmezí napájecího napětí: 9 V DC ... 32 V DC, REG provedení podle DIN 43880, Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA)
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 108 mm |
| Výška | 90 mm |
| Hloubka | 62 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | 6 TE |
| Návod na použití | Podpora telefonicky a na místě (zpoplatněná) |
| Návod na použití | Podle současného stavu připravujeme produkt tak, aby od 11.12.2027 splňoval požadavky evropského aktu o kybernetické odolnosti (Cyber Resilience Act, CRA) na základě aktuálně dostupných informací o CRA. |
| Barva (Pouzdro) | šedá (RAL 7042) |
| Barva (Clona) | světle šedá (RAL 7035) |
| Materiál pouzdra | PC |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Ethernet | |
| Počet rozhraní | 8 |
| Typ připojení | RJ45 |
| Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
| Rychlost přenosu | 10/100/1000 Mbit/s |
| Fyzika přenosu | Ethernet RJ45 |
| Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
| Kontrolky LED | LNK/ACT |
| Počet kanálů | 8 (Porty RJ45) |
| Vstupní vyrovnávací paměť | 1,5 MBit |
| Výstupní vyrovnávací paměť | 1,5 MBit |
| Typ produktu | Přepínač |
| Produktová řada | Unmanaged Switch 1000 REG |
| Provedení | Stand-alone |
| MTTF | 1432 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
| 615,6 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
| 163,3 Roky (SN 29500 standardní, teplota: 50 °C, pracovní cyklus: 100 %) | |
| Zvláštní vlastnosti | REG provedení podle DIN 43880 |
| Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA) | |
| Zpoždění signálu | Režim Store-and-Forward , 10/100 MBit/s, v závislosti na velikosti frame |
| Funkce přepínače | |
| Stavové a diagnostické indikace | LED diody: US1, Link a Activity |
| Základní funkce | Neřízený přepínač |
| Automatické vyjednání | |
| Režim přepínání zpráv | |
| Místní diagnostika | US Napájecí napětí zelená LED |
| LNK/ACT Stav spojení/přenos dat zelená LED | |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 4 W |
| Zkušební napětí | 500 V DC |
| Kontrolní linka | Mezi porty Ethernet 1500 V AC 1 min |
| 24 V napájení (US) / pracovní zem 500 V DC 1 min | |
| Přenosové médium | Měď |
| Napájení | |
| Napájecí napětí (DC) | 24 V DC |
| Napájecí napětí (AC) | 24 V AC (50/60 Hz) |
| Rozmezí napájecího napětí | 9 V DC ... 32 V DC |
| 12 V AC ... 30 V AC | |
| Maximální příkon | 0,45 A (při Us = Min, přenos dat 1 GBit/s, pro AC a DC) |
| Typ připojení | Pružinové připojení push in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | 5 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Výška | max. 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Tlak vzduchu (provoz) | 86 hPa ... 108 kPa (1500 m n.m. (sev)) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 66 hPa ... 108 kPa (3500 m n.m. (sev)) |
| Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti | EN 61000-6-2 ČSN EN 61000-4-2 (ESD) Kritérium B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Elektromagnetická pole) kritérium A | |
| EN 61000-6-2 ČSN EN 61000-4-4 (EFT/B) Kritérium B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kritérium B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (poruchové veličiny vedené v síti) kritérium A | |
| EN 61000-6-2 ČSN EN 61000-4-8 (magnetické pole síťového kmitočtu) Třída A | |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-3 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
| Ukazatel stavu | LED diody: US1, Link a Activity |
| Objednací číslo | 1473643 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN412 |
| GTIN | 4063151884093 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 275 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 196 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Propojovací kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Propojovací kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Propojovací kabel 1408365
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protiprachová ochrana 2832991
-
STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT - Zdroj napájení 1088495
Vaše výhody
REG provedení podle DIN 43880
Automatické vyjednání
Automatické křížení
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno