Přepínače Raptor Přepínače Raptor umožňují spolehlivý a bezpečný provoz také v extrémních okolních podmínkách. Portfolio řízených přepínačů splňuje přísné požadavky norem IEC 61850-3 a IEEE 1613 a ideálně se hodí pro aplikace v kritické infrastruktuře a zásobování energií. Díky modulární platformě a rozsáhlým bezpečnostním funkcím se u přepínačů Raptor spojuje bezpečnost s flexibilitou v jednom zařízení.

Přepínač Raptor

Vaše výhody:

  • Spolehlivé řízené přepínače pro kritické infrastruktury
  • Robustní provoz v extrémních podmínkách díky certifikaci IEC 61850 a IEEE 1613
  • Škálovatelná platforma pro různé požadavky na výkon a konfiguraci
  • Flexibilní možnosti montáže: 19" rack nebo nosná lišta
  • Rozsáhlé bezpečnostní funkce na ochranu kritických sítí
Smart Grid

Použití

Chytrá síť je výsledkem neustálého vývoje podniků dodávajících elektřinu, technologií dodávání elektřiny i předpisů, které hrají klíčovou roli při modernizaci sítě. Globální norma IEC 61850 zajišťuje interoperabilitu, bezpečnost a integraci systémů a vytváří základ pro škálovatelné, flexibilní architektury v moderních elektrických sítích.

Přepínače Raptor splňují vysoké požadavky norem IEC 61850 a IEEE 1613 a jsou vhodné speciálně k použití v oblasti dodávání a distribuce elektřiny. Fungují spolehlivě a efektivně dokonce i v extrémních okolních podmínkách. S volitelnou výbavou nabízejí přepínače výkonnou, flexibilní platformu pro další aplikace. Provozovatelé tak mohou integrovat řešení pro kybernetickou bezpečnost, automatizaci a decentralizované zpracování dat přímo do svých průmyslových sítí.

Produktové vlastnosti


Security Features

Ochraňte svou síť pomocí komplexních bezpečnostních funkcí

Ochrana vaší kritické síťové infrastruktury

Kritické infrastruktury vyžadují vysokou úroveň ochrany. Přepínače Raptor proto nabízejí rozsáhlé bezpečnostní funkce, které vaši síť ochrání před útoky hackerů a neoprávněným přístupem.

Funkce, jako jsou sítě VLAN, umožňují segmentaci sítí. Komunikaci mezi jednotlivými segmenty je možné kontrolovat a řídit. Díky ověřování uživatelů a podpoře protokolu Syslog lze spolehlivě monitorovat změny síťového hardwaru. O bezpečí sítě se postarají další bezpečnostní funkce, jako je integrovaná brána firewall, funkce překladu síťových adres nebo IPsec.

Montáž přepínačů Raptor do rozvaděče

Řízené přepínače splňují vysoké požadavky norem IEC 61850 a IEEE 1613

Řízené přepínače pro vysoké nároky

V aplikacích z oblasti energetiky a infrastruktury musejí síťová řešení odolávat extrémním okolním podmínkám. A přesně k tomu účelu byly vyvinuty řízené přepínače Raptor. Splňují přísné požadavky mezinárodních norem IEC 61850 a IEEE 1613, a proto se optimálně hodí k použití v náročných podmínkách.

Přepínače přesvědčí svou vysokou odolností proti elektromagnetickému rušení, rozšířeným teplotním rozsahem -40 až +85 °C a také mimořádnou odolností vůči nárazům a vibracím. Fungují spolehlivě dokonce i v extrémních podmínkách a zajišťují stabilní výkon v komplexních sítích.

Modulární konstrukce přepínačů Raptor

Modulární platforma přepínačů Raptor nabízí spoustu možností

Modulární konstrukce přepínačů

Modulární přepínače Raptor nabízejí přizpůsobitelnou platformu. Lze je individuálně rozšířit o různé napájecí a komunikační moduly. Také počet portů lze zvýšit pomocí rozšiřujícího modulu. Např. volitelné moduly SFP nabízejí další možnosti přizpůsobení.

Jsou splněny požadavky, jako je škálovatelný výkon sítě, vysoká rychlost nebo dlouhé provozní doby. Modularita našich přepínačů zlepšuje spolehlivé řízení energie v síti, snižuje celkové provozní náklady i nároky na provoz.

FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB

Koprocesor MCP: Chytré rozšíření

Koprocesor MCP je volitelný modul pro řízené přepínače produktové řady Raptor. Integruje průmyslový PC (IPC) přímo do přepínací struktury, a rozšiřuje tak funkce sítě.

S koprocesorem MCP se osvědčené síťové a bezpečnostní funkce přepínačů Raptor dají doplnit o výkonné aplikace třetích stran pro kybernetickou bezpečnost, automatizaci a decentralizovanou analýzu dat.

Další funkce pro přepínače Raptor
Technologičtí partneři Raptor

S koprocesorovými moduly MCP rozšíříte své přepínače Raptor o další funkce. Takto můžete využívat výhod jednoduché integrace výkonných aplikací třetích stran. Objevte naše technologické partnery Raptor a jejich inovativní řešení pro vyšší bezpečnost, větší efektivitu a inteligentní sítě.

Přejít k partnerům Raptor
Mapa světa

Řízené přepínače EP 7200, 7400 a 7500

Řízené přepínače v plochém 19" provedení disponují sadou výkonných funkcí v 2. a 3. vrstvě. Varianty EP 7400 a EP 7500 lze individuálně přizpůsobit pomocí celkem čtyř různých komunikačních modulů a dvou různých modulů napájecích. Řízené přepínače EP 7400 lze rozšířit o funkce PoE, zatímco varianty EP 7500 doplňují základní pouzdro o další funkce zabezpečení.

Na rozdíl od modulárních variant EP 7400 a EP 7500 mají řízené přepínače řady EP 7200 předdefinované možnosti portů Ethernet. Řízené přepínače EP 7200 s až 32 porty disponují vysokou hustotou portů a sadou funkcí Lite Layer 3.

Interaktivní obrazová mapa: Konstrukce řízených přepínačů EP 7400 a 7500
Barevný displej
Rychlá diagnostika chyb
SD karta
K dispozici jsou dva sloty na SD karty
Správa portu
Lze deaktivovat
Modulární napájení
Možnost individuální kombinace ze dvou síťových zdrojů
Diagnostické LED diody
Rychlá a snadná detekce chyb
Interaktivní obrazová mapa: Modulární konstrukce řízených přepínačů EP 7400 a 7500
Power Terminal Block
Jednoduchý přehled přípojek proudových a alarmových kontaktů
Komunikační moduly
Výběr z celkem šesti různých komunikačních modulů
Dodatečné portové moduly
Podporuje 4portový modul SFP nebo připojení dalších zařízení

Přehled produktů

Podrobný popis řízených přepínačů EP 7200, 7400 a 7500:

FL SWITCH EP 7200
FL SWITCH EP 7400
 FL SWITCH EP 7500
FL SWITCH EP 7200

FL SWITCH EP 7400

FL SWITCH EP 7500

Vlastnosti
2. vrstva ano ano ano
3. vrstva ano ano ano
Statické směrování až 64 až 4089 až 4089
OSPF (Open Shortest Path First) až 64 až 1358 až 1358
Protokol RIP (Routing Information Protocol) až 64 až 1358 až 1358
VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) až 8 až 15 až 15
Redundantní napájecí zdroje ano ano ano
128bitové šifrování AES ano ano ano
Transparentní hodiny 1588v2 ano ano ano
Funkce Port Security ano ano ano
IPSEC/VPN ne ne ano
Stavová brána firewall ne ne ano
NAT (překlad síťových adres) ne ne ano
MCP CoProcessor
Přejít k seznamu produktů Přejít k seznamu produktů Přejít k seznamu produktů

Řízené přepínače EP 6400 a 6500

Kompaktní zařízení na montážní lištu s rozsáhlými funkcemi 2. a 3. vrstvy podporují až 16 ethernetových portů. I v tomto případě disponují varianty EP 6500 dodatečnými bezpečnostními funkcemi.

Přehled produktů

Podrobný popis řízených přepínačů EP 6400 a 6500:

FL SWITCH EP 6400
FL SWITCH EP 6500
FL SWITCH EP 6400

FL SWITCH EP 6500

Vlastnosti
2. vrstva ano ano
Layer 3 ano ano
Statické směrování až 4089 až 4089
OSPF (Open Shortest Path First) až 1358 až 1358
Protokol RIP (Routing Information Protocol) až 1358 až 1358
VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) až 15 až 15
Redundantní napájecí zdroje ano ano
128bitové šifrování AES ano ano
Transparentní hodiny 1588v2 ano ano
Funkce Port Security ano ano
IPSEC/VPN ne ano
Stavová brána firewall ne ano
NAT (překlad síťových adres) ne ano
MCP CoProcessor
Přejít k seznamu produktů Přejít k seznamu produktů

Řízené přepínače EP 4200, 4300 a 5200

Řízené přepínače EP 4200, 4300 a EP 5200 jsou vysoce výkonné přepínače 2. vrstvy v portfoliu Raptor. Model EP 5200 nabízí až 28 ethernetových portů v 19" formátu, zatímco model EP 4200 coby kompaktní varianta k montáži na nosnou lištu podporuje až 16 ethernetových portů. Varianty FL SWITCH 4300 jsou rovněž vysoce výkonné přepínače 2. vrstvy, ovšem bez certifikace IEC 61850.

Přehled produktů

Podrobný popis řízených přepínačů EP 4200, 4300 a 5200:

FL SWITCH EP 4200
FL SWITCH EP 5200
FL SWITCH 4300
FL SWITCH EP 4200

FL SWITCH EP 5200

FL SWITCH 4300

Features
Layer 2 ano ano ano
Redundant Power Supplies ano ano ano
128 Bit AES Encryption ano ano ano
PTP end to end implementation ano ano ano
Port Security ano ano ano
Přejít k seznamu produktů Přejít k seznamu produktů Přejít k seznamu produktů