Technologičtí partneři Raptor

Více možností pro vaše přepínače Raptor: Koprocesor MCP rozšiřuje sérii Raptor o výkonné aplikace třetích stran pro kybernetickou bezpečnost, automatizaci a analytiku na okraji sítě.
Síť

S koprocesorovými moduly MCP rozšíříte své přepínače Raptor o další cenné funkce. Umožňují snadnou integraci výkonných aplikací třetích stran přímo do vaší síťové infrastruktury. Objevte naše technologické partnery Raptor a jejich inovativní řešení pro vyšší bezpečnost, větší efektivitu a inteligentně síťově propojené systémy.

Logo Forescout

EyeInspect od společnosti Forescout se bez problémů integruje do platformy Raptor

Forescout Transparentnost a ochrana prostředí OT, ICS a SCADA

Společnost Forescout je předním dodavatelem řešení pro transparentnost, bezpečnost a kontrolu síťově propojených prostředí IT, IoT a OT. Se svým specializovaným řešením pro zabezpečení OT pomáhá Forescout firmám nepřetržitě identifikovat průmyslové prostředky, vyhodnocovat rizika a spolehlivě dodržovat regulační požadavky.

Spolu se společností Phoenix Contact realizovala společnost Forescout technologickou integraci, která je speciálně zaměřena na zabezpečení moderních prostředí OT, ICS a SCADA. Řešení pro monitorování sítí OT eyeInspect od společnosti Forescout se dá bez problémů integrovat do platformy Raptor, čímž umožňuje spojit průmyslovou komunikaci a bezpečnostní funkce v jednom jediném zařízení. Provozovatelé tak dosáhnou maximální transparentnosti svých zařízení v terénu, omezí kybernetická a provozní rizika a mohou včas detekovat hrozby, ještě než stačí dojít k výpadkům.

Logo Fortinet

Bezpečná vzdálená správa a ochrana zařízení v terénu a síťových zařízení

Fortinet Firewally FortiGate NGFW chrání data, majetek a uživatele

Společnost Fortinet je jedním z předních světových dodavatelů řešení pro kybernetickou bezpečnost a je známá svými výkonnými firewally FortiGate Next Generation Firewall (NGFW). Ty spolehlivě chrání data, zařízení a uživatele v moderních hybridních prostředích IT a OT. Řešení společnosti Fortinet kombinují síťové a bezpečnostní funkce, a vytvářejí tak základ komplexního zabezpečení průmyslových infrastruktur.

Díky partnerské spolupráci se tyto kompetence spojují dohromady, aby bylo možné cíleně čelit průmyslovým kybernetickým hrozbám. Integrování firewallů FortiGate NGFW do platformy Raptor umožňuje zákazníkům používat pro OT aplikace jen jedno centrální zařízení. Toto zařízení umožňuje bezpečnou vzdálenou správu i ochranu zařízení v terénu a síťových zařízení. Výsledkem je výkonná, stupňovatelná architektura zabezpečení.

Logo SyskeyOT

Jednoduchá správa protokolových dat v prostředí OT

SyskeyOT Centrální protokolování a transparentnost pro prostředí OT

Společnost SyskeyOT je specializovaným dodavatelem řešení kybernetické bezpečnosti v průmyslovém prostředí. Tato společnost pomáhá provozovatelům v odvětvích, jako je energetika, vodní hospodářství, ropný a plynárenský průmysl, doprava a průmysl, splňovat rostoucí požadavky na bezpečnost a shodu s normami. Se svými stupňovatelnými řešeními pro správu protokolů OT, inventarizaci prostředků OT, správu zranitelností a správu sítí OT zajišťuje společnost SyskeyOT transparentnost a kontrolu nad komplexními infrastrukturami OT.

Partnerská spolupráce společností Phoenix Contact a SyskeyOT výrazně zjednodušuje správu protokolových dat v heterogenních prostředích OT. Díky integrování SyskeyOT Scribbler Log Manageru do platformy přepínače Raptor získávají zákazníci výkonné, centralizované řešení protokolování. To umožňuje efektivně zaznamenávat, vyhodnocovat a spravovat protokolová data z různých zařízení.

Logo Xona

Bezpečný vzdálený a mobilní přístup k OT systémům

Xona Řešení bezpečného přístupu pro kritické systémy a provozní prostředí

Společnost XONA Systems je předním dodavatelem bezpečných řešení přístupu pro kritické infrastruktury a prostředí OT. Se svou důsledně dodržovanou zásadou nulové důvěry pomáhá XONA firmám zredukovat místa náchylná k napadení, splnit regulační požadavky a zároveň poskytovat jednoduchý a uživatelsky přívětivý přístup pro průmyslové aplikace.

V rámci partnerství bylo vyvinuto řešení, umožňující bezpečný vzdálený a mobilní přístup k OT systémům. Přístupovou platformu XONA CSG pro uživatele lze bez problémů integrovat do platformy Raptor. To umožňuje zákazníkům používat pro nedůvěryhodné dálkové a mobilní OT operace centrální zařízení a také efektivně, stupňovatelně a bez dalšího hardwaru realizovat bezpečný přístup ke kritickým systémům.

Logo JPEmbedded

Efektivní a bezpečná realizace rozvoden založených na normě IEC 61850

JPEmbedded Bezpečná a stupňovatelná komunikace podle normy IEC 61850

Společnost JPEmbedded se sídlem v polském Krakově je zkušeným dodavatelem komunikačních řešení pro energetické systémy a průmyslové sítě. Tato společnost se specializuje na standardizované sady protokolů jako IEC 61850, DNP3, ICCP/TASE.2 a IEC 60870 5 10x, a také na brány a uživatelský integrovaný software.

V rámci spolupráce zkombinovaly společnosti Phoenix Contact a JPEmbedded své technologie a vytvořily výkonné řešení. Software brány R-GOOSE od společnosti JPEmbedded lze integrovat do série přepínačů Raptor a tvoří centrální platformu pro rozšíření komunikace GOOSE prostřednictvím místních sítí a rozlehlých sítí. Díky tomu toto společné řešení umožňuje efektivní a bezpečnou realizaci rozvoden založených na normě IEC 61850.

Logo EmberOT

S tímto softwarovým řešením zajišťují přepínače Raptor transparentnost zařízení i eventuálních rizik

EmberOT Softwarová platforma umožňuje mít přehled o prostředcích, slabých místech a hrozbách

EmberOT se specializuje na zabezpečení průmyslových a OT prostředí. Toto čistě softwarové řešení nabízí rozsáhlou inventarizaci prostředků, vyhodnocování zranitelnosti a rizik a také detekci hrozeb.

Společně poskytují softwarovou platformu, která umožňuje mít nepřetržitý přehled o prostředcích, slabých místech a hrozbách v průmyslových sítích. Interoperabilita softwaru EmberOT s přepínači série Raptor umožňuje bezproblémovou detekci, monitorování a analýzu hrozeb přímo na okraji OT.

Logo CyVault

Kybernetická bezpečnost průmyslových a kritických infrastruktur

CyVault Ochrana před kybernetickými hrozbami pro provozovatele OT zařízení

Společnost CyVault je předním světovým dodavatelem řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti průmyslových a kritických infrastruktur. Díky svým hlubokým odborným znalostem v prostředí OT, ICS a CPS a rozsáhlým zkušenostem z globálních projektů pomáhá společnost CyVault chránit kritické systémy před kybernetickými útoky.

V rámci partnerské spolupráce spojily společnosti Phoenix Contact a CyVault své technologie, aby pomáhaly provozovatelům OT zařízení účinně se bránit před kybernetickými hrozbami. Snímač CyVault | DOME | Byson X se dá bez problémů integrovat do platformy Raptor. Toto společné řešení umožňuje používat pro OT aplikace jedno centrální zařízení, které zabezpečuje průmyslovou komunikaci a snižuje rizika pro zařízení v terénu.

Logo PCItek

Efektivní řízení rizik pro OT zařízení v terénu

PCItek Bezpečná komunikace a efektivní řízení rizik pro OT zařízení v terénu

Společnost PCItek je zkušeným poskytovatelem projektového poradenství, vývoje produktů a integrace softwaru v průmyslovém prostředí. Díky svým rozsáhlým odborným znalostem pomáhá tato společnost zejména energetickým podnikům s pořizováním, zaváděním a integrací provozních a plánovacích systémů. Nabídka poskytovaných služeb sahá od analýzy, školení a dokumentace přes modelování až po návrh systému a jeho realizaci.

Společnosti Phoenix Contact a PCItek spojily v rámci technologického partnerství své odborné znalosti, aby pomáhaly provozovatelům OT systémů se zabezpečením jejich infrastruktur. Integrací centra distribuce klíčů (KDC) Garibaldi vznikne centrální zařízení pro OT aplikace, které umožňuje bezpečnou komunikaci a podporuje řízení rizik pro OT zařízení v terénu.

Logo Industrial Defender

Platforma Industrial Defender poskytuje spolehlivou ochranu před kybernetickými hrozbami

Industrial Defender Účinná ochrana před kybernetickými útoky

Společnost Industrial Defender je zavedeným dodavatelem řešení pro zaznamenávání, monitorování a správu dat z OT zařízení. Tato společnost založená v roce 2006 v USA pomáhá provozovatelům po celém světě splňovat požadavky na bezpečnost a shodu s normami a také umožňovat multifunkčním týmům jednotný pohled na rizika v oblasti OT. Společnost Industrial Defender se etablovala jako důvěryhodný partner, zejména pro velké průmyslové podniky a provozovatele kritických infrastruktur.

V rámci spolupráce společností Phoenix Contact a Industrial Defender vzniklo řešení, které pomáhá provozovatelům OT zařízení chránit se před kybernetickými hrozbami. Platformu Industrial Defender lze bez problémů integrovat do platformy Raptor. Tím se vytvoří jedno centrální OT zařízení, které umožňuje bezpečnou průmyslovou komunikaci a nabízí efektivní řízení rizik pro zařízení v terénu.

Logo Radiflow

Pasivní síťový snímač Radiflow iSID™ běží přímo na platformě Raptor

Radiflow Komplexní transparentnost prostředků s náhledem do protokolů a detekcí anomálií

Společnost Radiflow je specializovaným dodavatelem řešení kybernetické bezpečnosti v oblasti OT a průmyslových řešení transparentnosti. Svými hlubokými odbornými znalostmi průmyslových protokolů a pasivní síťové analýzy pomáhá společnost Radiflow provozovatelům se zviditelňováním prostředků, s včasnou detekcí anomálií a udržitelným zvyšováním kybernetické odolnosti kritických infrastruktur.

Pasivní síťový snímač Radiflow iSID™ běží přímo na platformě Raptor a nabízí rozsáhlé zjišťování prostředků, transparentnost průmyslových protokolů a detekci anomálií. Konsolidací monitorování sítě a zabezpečení na společné platformě vhodné pro rozvodny tak provozovatelé sníží hardwarovou složitost a zároveň zvýší svou kybernetickou odolnost.