V případě NAT 1:1 je každému účastníkovi sítě LAN přiřazena IP adresa z nadřazené sítě (WAN). Tato přiřazená adresa poté umožňuje adresování účastníka ze sítě WAN. Výhoda: Není nutná konfigurace routeru nebo brány v síti WAN. Navázání komunikace je možné ze sítě LAN i ze sítě WAN a není omezeno na vyhrazené protokoly. Nevýhoda: Pro každé zařízení, které je dostupné v síti LAN, musí být v síti WAN vyhrazena IP adresa.
Přepínače NAT Přepínače s funkcí směrování NAT spojují přepínání a směrování do jednoho jediného přístroje montovaného na nosnou lištu. U strojů nebo zařízení se stejným rozsahem IP adres při tom díky překladu síťových adres umožňují jednoduché připojení k nadřazené síti.
Porty přepínače NAT můžete používat samostatně jako port LAN nebo WAN
Mimořádně flexibilní
FL NAT 2000 nabízí vysokou flexibilitu díky individuálnímu rozdělení svých 8 portů na porty LAN a WAN. NAT 2000 můžete proto využívat jako jednoduchý přepínač NAT s portem WAN a 7 porty LAN. Zařízení nepotřebuje žádný dodatečný přepínač.
Případně můžete pomocí přepínače NAT připojit stroj do několika sítí vyšší úrovně, např. do výrobních a diagnostických sítí. Můžete si při tom vybrat z různých mechanismů NAT: NAT 1:1, virtuální NAT, maskování IP a přesměrování portů.
Cenově výhodná integrace do nadřazených sítí – s virtuálním adresováním (NAT)
Jsou-li v jedné síti paralelně provozovány konstrukčně stejné stroje, musí být každý stroj konfigurován individuálně. Jedině tak jej lze integrovat do nadřazené komunikační sítě. Různé mechanismy NAT vám umožňují provozovat celé výrobní buňky se stejným adresným prostorem, aniž byste museli konfigurovat jednotlivé stroje.
Přehled mechanismů NAT NAT mechanismy, které jsou podporovány našimi přepínači NAT
Virtuální NAT kombinuje NAT 1:1 s virtuální vrstvou routeru. V této vrstvě routeru je adresa mapována ze sítě LAN a poté je, jako při standardním směrování, předána do sítě WAN z virtuální mezivrstvy. Výhoda: Samotné rozhraní NAT vyžaduje pouze jednu IP adresu ze sítě WAN. Nevýhoda: V síti WAN musí být předána cesta k (virtuální) síti a rozhraní NAT WAN musí být definováno jako NextHop nebo adresa brány.
Při maskování IP adresy se zařízení NAT chová jako druh proxy, a proto všechna zařízení sítě LAN komunikují s adresou rozhraní NAT WAN ven. Rozlišení různých účastníků sítě LAN je zajištěno použitím různých portů TCP/UDP. Výhoda: Kromě adresy pro samotné zařízení NAT nejsou zapotřebí žádné další adresy WAN. Není nutná konfigurace směrovače nebo brány v síti WAN. Nevýhoda: Komunikace ze sítě WAN s účastníky sítě LAN je možná pouze pomocí přesměrování.
Přesměrování portů umožňuje využívat určité služby účastníka sítě LAN ze sítě WAN. Pro přesměrování na požadovaného účastníka sítě LAN je adresováno rozhraní WAN zařízení NAT se stanoveným číslem portu TCP/UDP.
FL NAT 2000 podporuje mechanismy redundance RSTP a MRP
Redundance v sítích LAN a WAN
FL NAT 2000 podporuje mechanismy redundance na straně sítě LAN a WAN, aby byla zajištěna vysoká spolehlivost jak v rámci zařízení, tak při připojení do sítí vyšší úrovně.
Pro redundantní připojení k rozhraním WAN vyšší úrovně můžete integrovat NAT 2000 se 2 porty WAN porty do okruhu RSTP.
Na straně sítě LAN můžete použít RSTP i MRP jako master nebo client, abyste redundantně připojili část stroje k přepínači NAT.
Přepínače NAT podporují funkce PROFINET
Podpora PROFINET v síti LAN
Na straně sítě LAN nabízí NAT 2200 a NAT 2300 kompletní integraci PROFINET:
- Integrace do prostředí řídicí jednotky PROFINET, např. TIA nebo PC Worx
- podpora MRP pro zvýšení dostupnosti
- protokol LLDP pro rozpoznání topologie
- hardwarová priorizace rozhraní PROFINET
- rozšířená diagnostika pro PROFINET
FL NAT 2000 v kostce
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL NAT 2000 | FL NAT 2200 | FL NAT 2300 | |
| Přenosová rychlost | 10/100 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | 10/100/1 000 Mbit/s |
| Kontakt alarmu | ne | ano | ano |
| Teplotní rozsah | 0 °C až +55 °C | -40 °C až +70 °C | -40 °C až +70 °C |
| Stupeň ochrany | IP20 | IP20 | IP20 |
| Napájecí napětí | 18–32 V DC | 12–57 V DC (redundantní) | 12–57 V DC (redundantní) |
| Funkce NAT | NAT 1:1, virtuální NAT, maskování IP, přesměrování portů (zdroj/cíl) | NAT 1:1, virtuální NAT, maskování IP, přesměrování portů (zdroj/cíl) | NAT 1:1, virtuální NAT, maskování IP, přesměrování portů (zdroj/cíl) |
| Směrování | Statické směrování | Statické směrování | Statické směrování |
| Filtrační funkce | |||
| Kvalita služby (Quality of Service) | ano | ano | ano |
| VLAN | ano | ano | ano |
| Multicast / IGMP-Snooping | ano | ano | ano |
| Redundance | |||
| Rapid Spanning Tree (RSTP) | ano | ano | ano |
| MRP-Manager / Client | ne/ano | ano/ano | ano/ano |
| Fast Ring Detection (FRD) | ne | ano | ano |
| Large Tree Support | ne | ano | ano |
| Rozšířená kruhová redundance 15 ms | ne | ne | ne |
FL NAT 2000 v kostce
| FL NAT 2000 | FL NAT 2200 | FL NAT 2300 | |
|---|---|---|---|
| Funkce řízení | |||
| Port Configuration, Statistics and Utilization | ano | ano | ano |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | ano | ano | ano |
| Address Conflict Detection (ACD) | ano | ano | ano |
| DHCP server | Založený na portu | Založený na poolu/portu, funkce 82 | Založený na poolu/portu, funkce 82 |
| Command Line Interface (CLI) | ano | ano | ano |
| Automatizační protokoly | |||
| PROFINET Conformance Class | A | B | B |
| Zařízení PROFINET Device | ne | ano | ano |
| EtherNet/IP™, filtrování Extend Multicast | ano | ano | ano |
| Schválení | - | Maritime Zulassungen, ATEX, IECEx | Maritime Zulassungen, ATEX, IECEx |
| Přejít k seznamu produktů | Přejít k seznamu produktů | Přejít k seznamu produktů |