Řízené přepínače 3000 a 4000
Rozšířená kruhová redundance (Extended Ring) přepínačů 3000 a 4000 vám v případě poruchy zajistí nízké přepínací doby
Konstrukce výkonných sítí
Řízené přepínače série 3000 a 4000 zabezpečují síť proti výpadkům. Díky rozšířené kruhové redundanci umožňují, aby přepínací doby v případě chyby trvaly pouhých 15 ms u několika stovek přepínačů v kruhu. Pro maximální chybovou toleranci je možné spojit až 3 kruhy. Možné jsou také duální redundantní kruhy.
Pro řízení sítě umožňují přepínače až 64 VLAN, Multicast-Filter a Trunking. Řada 4000 nabízí navíc 3 gigabitové porty pro připojení k nadřazené síti v měděném nebo optickém provedení, popř. jako SFP port.
Řízené přepínače 3000 a 4000 nabízí řadu bezpečnostních mechanismů
IT a bezpečnostní funkce
Přepínače 3000 a 4000 podporují řadu standardů IEEE, a proto jsou ideální pro používání v náročných sítích. Kromě toho nabízí různé bezpečnostní funkce pro zabezpečení vaší sítě:
- Uživatelské účty
- Port Security (24 MAC adresy/port)
- Autentifikace IEEE 802.1x RADIUS
- HTTPS
Webová správa je koncipována pro pohodlné používání a nabízí různé uživatelské role
Pohodlná obsluha
Konfiguraci a diagnostiku ethernetových přepínačů můžete provést pomocí webové správy, protokolu SNMP nebo přes sériové rozhraní. Intuitivní webová správa řízených přepínačů 3000 a 4000 při tom umožní obzvlášť pohodlné ovládání. Konfigurovatelné webové stránky a uživatelské role vám zajistí přehled.
E-varianty řízených přepínačů 4000 se hodí pro použití podle normy IEC 61850-3 a standardu IEEE 1613
Varianty pro použití podle IEC 61850 / IEEE 1613
E-varianty 4800E (pro 19palcové skříně) najdou ideální využití v energetických zařízeních. Splňují vysoké požadavky normy IEC 61850-3 a standardu IEEE 1613. Tyto varianty vám nabízí spolehlivý nepřetržitý provoz v extrémních okolních podmínkách. To je možné díky mimořádně vysoké imunitě vůči elektromagnetickým a elektrostatickým poruchám, rozšířenému teplotnímu rozsahu a extrémní odolnosti vůči otřesům a vibracím.
FL SWITCH 3000 a 4000 – přehled
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
| Přenosová rychlost | 10/100 Mbit/s | 10/100/1 000 Mbit/s |
| Kontakt alarmu | ano | ano |
| Teplotní rozsah | -40 °C až +75 °C | -10 °C až +60 °C (u vybraných modelů) | -40 °C až +75 °C |
| Stupeň ochrany | IP20 | IP20 |
| Napájecí napětí | 24–48 V DC | 24–48 V DC |
| Filtrační funkce | ||
| Kvalita služby (Quality of Service) | ano | ano |
| VLAN | ano | ano |
| Multicast / IGMP Snooping | ano | ano |
| Redundance | ||
| Rapid Spanning Tree (RSTP) | ano | ano |
| MRP Manager / Client | ne/ne | ne/ne |
| Fast Ring Detection (FRD) | ne | ne |
| Large Tree Support | ne | ne |
| Rozšířená kruhová redundance 15 ms | ano | ano |
FL SWITCH 3000 a 4000 – přehled
| FL SWITCH 3000 | FL SWITCH 4000 | |
|---|---|---|
| Funkce řízení | ||
| Port Configuration, Statistics and Utilization | ano | ano |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | ano | ano |
| Address Conflict Detection (ACD) | ne | ne |
| Server DHCP | ne | ne |
| Command Line Interface (CLI) | ne | ne |
| Automatizační protokoly | ||
| PROFINET Conformance Class | A | A |
| PROFINET-Device | ne | ne |
| EtherNet/IP™, filtrování Extend Multicast | ne | ne |
| Schválení | ATEX, IECEx (všechna schválení u vybraných modelů) | ATEX, IECEx, IEC 61850-3 (všechna schválení u vybraných modelů) |
| Přejít k seznamu produktů | Přejít k seznamu produktů |