Přepínač Ethernet APL Moderní přenosová technologie Ethernet APL umožňuje přímé použití ethernetové přípojky se dvěma vodiči k připojování senzorů a polních přístrojů v oblastech s nebezpečím výbuchu v procesnětechnických aplikacích. Pomocí přepínače Ethernet APL můžete integrovat senzory a polní přístroje APL do stávající sítě Ethernet. Tímto způsobem si zajistíte přímý přístup k datům z úrovně pole.
Vaše výhody
- Přímý přístup k datům senzorů z úrovně pole
- Je tedy umožněno použití v prostředích s nebezpečím výbuchu a přemosťování velkých vzdáleností
- Nízké náklady na propojení, snížení složitosti
- Snížení nákladů díky využití stávající kabeláže průmyslových sběrnic
- Kromě funkcí Ethernet APL disponuje řízený přepínač osvědčenými funkcemi řady FL SWITCH-2300
Technologie Ethernet APL
Technologie Ethernet APL Přímá integrace polních přístrojů APL ve zpracovatelském průmyslu
Technologie Ethernet APL umožňuje nepřetržitou komunikaci založenou na protokolu IP prostřednictvím jediného páru vodičů pro procesně technické aplikace v zónách s nebezpečím výbuchu. To umožňuje přímé připojování senzorů nebo přístrojů APL z úrovně pole bez potřeby použití dodatečných bran nebo nákladných subsystémů.
APL je zkratka pro Advanced Physical Layer a znamená další rozvoj fyzického přenosu dat v ethernetových sítích. Kromě přenosu dat prostřednictvím pouze jednoho páru vodičů umožňuje tato technologie také volitelné napájení za použití téhož páru vodičů. Advanced Physical Layer používá standard 10BASE-T1-L z IEEE 802.3cg společně se standardem IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE) (2-WISE = 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet) a podporuje metody ochrany proti výbuchu včetně jiskrové bezpečnosti. Ethernet APL proto umožňuje použití v oblastech s nebezpečím výbuchu a přemostění velkých vzdáleností – až 1000 m při 10 Mbit/s.
Produktové vlastnosti
Přenos dat prostřednictvím pouze jednoho páru vodičů s polním přepínačem APL
Ethernet až do úrovně pole
Polní přepínač APL usnadňuje používání moderní komunikační technologie Ethernet APL. Řízený přepínač umožňuje efektivní a bezpečný přenos dat a současně poskytuje velkou šířku pásma společně s krátkými dobami latence.
Senzory nebo přístroje APL jsou začleněny z úrovně pole přímo do stávající sítě Ethernet, k níž je příslušné zařízení připojeno. Data z úrovně pole jsou přímo dostupná. Jelikož již nejsou potřebná nákladná řešení zahrnující brány nebo subsystémy, výrazně se snižuje složitost. Přepínač Ethernet APL je základem a průkopníkem průmyslového internetu věcí v oblasti automatizace procesů.
Technologie Ethernet APL umožňuje přemosťování velkých vzdáleností
Dosah a rychlost
Řízené přepínače APL lze používat jak v kompaktních, tak i rozsáhlých zařízeních. Pro velké vzdálenosti. se používá topologie typu trunk and spur. Standard 10BASE-T1L umožňuje dosah až 1000 m (u odboček až 200 m) při rychlosti 10 MBit/s. To znamená, že velké vzdálenosti lze přemosťovat i v prostředích s nebezpečím výbuchu.
Topologii sítě je samozřejmě možné projektovat flexibilně, což znamená, že pomocí řízeného přepínače jsou realizovatelná také kompaktní uspořádání. Zde se může upustit od provedení hlavního vedení, ve kterém přepínače APL připojují porty APL Spur přímo ke standardnímu ethernetu.
Osvědčený a moderní v jednom zařízení
Osvědčená platforma s technologií, která splňuje budoucí požadavky
Integrací přepínačů Ethernet APL do vaší průmyslové sítě můžete sloučit osvědčené funkce s moderní komunikační technologií. Kromě technologie Ethernet APL podporuje tento řízený přepínač všechny funkce známé již z řady FL SWITCH 2300. Řízené přepínače mají např. rozsáhlé redundantní nebo bezpečnostní funkce pro implementaci sítí splňujících budoucí požadavky.
Přepínač Ethernet APL umožňuje posílit stávající síťovou infrastrukturu a připravit se na vysoké nároky stále více propojeného světa.
Přepínač Ethernet APL Kliknutím na aktivní body zjistíte více
Ethernet APL v procesních zařízeních
Použití
Přepínače Ethernet APL lze používat jak v kompaktních zařízeních, například ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, tak i ve velkých zařízeních ve zpracovatelském průmyslu. Integrace přepínačů Ethernet APL je rozhodujícím krokem ke zvýšení efektivity a modernizaci stávajících systémů.
Řízené přepínače byly speciálně vyvinuty pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. To znamená, že splňují vysoké požadavky pro zónu 1 a 2 nebo divizi 2. Robustní provedení a použití stupňů ochrany zajišťují spolehlivou funkci zařízení i v obzvláště náročných podmínkách.
Přehled produktů
Podrobný popis řízeného polního přepínače APL
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA Managed Ethernet-APL Field | |
| Porty APL | 24 x 10BASE-T1L |
| Přídavné porty | 2 x RJ45 a 2 x SFP |
| Třída výkonu | Třída výkonu A a B |
| Napájecí napětí | 22 V DC ... 30 V DC |
| Teplotní rozsah | -40 °C ... 70 °C |
| Funkce řízených přepínačů | Funkce QoS, redundance a zabezpečení v reálném čase |
| Řídicí rozhraní | Web, SNMP, CLI, zařízení PROFINET |
| Číslo výrobku | 1384244 |
| Přejít k produktu |