FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA
-
Industrial Ethernet Switch
1384244
24 portový Ethernet APL + provozní přepínač PROFIBUS PA, lze montovat do zóny 2, APL porty Ex ‚ia’, 4 uplink porty
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 270 mm |
| Výška | 215 mm |
| Hloubka | 127 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | Depth valid when a TH 35-15 DIN rail is used (according to EN 60715). |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Materiál pouzdra | Hliníkový odlitek |
| PC |
| Způsob montáže | Montáž čelní desky |
| Ethernet (RJ45) | |
| Počet rozhraní | 2 |
| Typ připojení | RJ45 |
| Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
| Rychlost přenosu | 10/100 MBit/s |
| Fyzika přenosu | Měď |
| Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
| Kontrolky LED | Datový příjem, stav Link |
| Počet kanálů | 2 (Porty RJ45) |
| Ethernet (SFP) | |
| Počet rozhraní | 2 |
| Typ připojení | SFP |
| Informace k typu připojení | Plně duplexní |
| Rychlost přenosu | 100/1000 MBit/s (plný duplex) |
| Fyzika přenosu | Optický kabel |
| Délka přenosu | Podle použitého SFP modulu |
| Počet kanálů | 2 (Porty SFP) |
| Ethernet (APL) | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Informace k typu připojení | APL, plně duplexní |
| Rychlost přenosu | 10 MBit/s |
| Fyzika přenosu | Měď |
| Počet kanálů | 24 (APL porty) |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Class A | |
| Power Class | SPAA |
| Poznámka | Každý port konfigurovatelný pomocí softwaru |
| Výstupní jmenovité napětí | ≥ 9,6 V DC |
| Výstupní proud | ≥ 55,56 mA |
| Výstupní výkon | ≥ 0,54 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Třída B, délka 20 m | |
| Power Class | SPBA |
| Poznámka | Každý port konfigurovatelný pomocí softwaru |
| Výstupní jmenovité napětí | ≥ 8,9 V DC |
| Výstupní proud | ≤ 100 mA |
| Výstupní výkon | ≤ 0,89 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: Třída B, délka 200 m | |
| Power Class | SPBA |
| Poznámka | Každý port konfigurovatelný pomocí softwaru |
| Výstupní jmenovité napětí | ≥ 8,9 V DC |
| Výstupní proud | ≥ 84 mA |
| Výstupní výkon | ≤ 0,739 W |
| Power Source Equipment (PSE) Port: třída B, délka 120 m | |
| Power Class | SPBA |
| Poznámka | Každý port konfigurovatelný pomocí softwaru |
| Výstupní jmenovité napětí | ≥ 9,52 V DC |
| Výstupní proud | ≥ 95 mA |
| Výstupní výkon | ≤ 0,845 W |
| Typ produktu | Přepínač |
| Produktová řada | Managed Switch 2000 |
| MTTF | 37,59 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
| 19,62 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
| 11,6 Roky (SN 29500 Standard, teplota 70 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
| Zvláštní vlastnosti | PROFIBUS PA field switch |
| Možnost montáže v zóně 2 | |
| Ex ‘ia’ APL ports | |
| Čtyři uplink porty | |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Funkce přepínače | |
| Funkce diagnostiky | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Funkce filtru | Quality of Service (8 tříd priorit) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Preferování portu | |
| VLAN (až do 32 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Parametrizace IP | Klient DHCP |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP server (založen na poolu, na portu) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| Tabulka adres MAC | 8k |
| Management | Webovská správa (HTTP/HTTPS) |
| Správa uživatelů na základě rolí (LDAP, služba Remote Authentication Dial-in-User) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Redundance | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| Systémová redundance PROFINET S2 | |
| Časová synchronizace | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Příkon | 5,75 A |
| Příkon | 25 W (chod naprázdno) |
| max. 63 W (24 portů třídy A při maximální zátěži (napájecí napětí 22 V DC při 70 °C)) | |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 50 W (24 portů třídy A při maximální zátěži (napájecí napětí 22 V DC při 70 °C)) |
| Kontrolní linka | Napájecí napětí/spurs 1500 V ACrms |
| 100BASE-T / Spurs 1500 V ACrms | |
| SFP / Spurs 1500 V ACrms | |
| Spojení / zem (skříň) 500 V ACrms | |
| Blok spojení / blok spojení 500 V ACrms | |
| Napájení / 100Base-T 2000 V ACrms | |
| 100BASE-T / 100BASE-T 2000 V ACrms | |
| Napájení / SFP 1500 V ACrms | |
| Napájení | |
| Napájecí napětí (DC) | 24 V DC (redundantní) |
| Rozmezí napájecího napětí | 22 V DC ... 30 V DC (redundantní) |
| Maximální příkon | 5,75 A |
| Příkon | 5,75 A |
| Typ připojení | Výměnné šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (horizontální) |
| -40 °C ... 60 °C (vertikální) | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | 2000 m (maximálně) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Náraz (provoz) | 15g (IEC 600868-2-27) |
| Vibrace (provozní) | 1g, dle ČSN EN 60068-2-6 |
| ATEX | |
| Označení | II 3(1) G Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| Certifikát | UL 23 ATEX 2992X |
| IECEx | |
| Označení | Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Certifikát | IECEx UL 23.0028X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | Ind. Cont. Eq. E238705 je rovněž na seznamu |
| Ind. Cont. Eq. pro nebezpečné oblasti E196811 | |
| Instalace v: třída I, div. 2, skupiny A, B, C, D T4 | |
| Jiskrově bezpečné výstupy pro: třída I, div. 2, skupiny A, B, C, D; třída II, skupiny E, F, G; třída III; [Ex ia] Haz. Rozsah | |
| Třída I, zóna 2, AEx ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc, [AEx ia Da] IIIC | |
| Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| CCC | |
| Označení | Ex ic ec [ia Ga] IIC T4 Gc |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Max. výstupní napětí Uo | 13,23 V |
| Max. výstupní proud Io | 279,38 mA |
| Max. výstupní výkon Po | 1,66 W |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 60 V |
| A, B / IIC: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | / 0,5 µF |
| C / IIB, IIIC: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | / 1,3 µF |
| D / IIA, E, F, G, Class III: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | / 1,4 µF |
| A, B / IIC: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 0,15 mH |
| C / IIB, IIIC: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 1,5 mH |
| D / IIA, E, F, G, Class III: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 2,6 mH |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě (požadavky na zkoušky NE 21, IEC 61326-7 rovněž zohledněny v souladu se specifikacemi APL EMC) |
| Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti | EN 61000-6-2 ČSN EN 61000-4-2 (ESD) Kritérium A, kontaktní výboj ±6 kV, vzdušný výboj ±8 kV |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Elektromagnetická pole) Kritérium A, síla pole: 10 V/m | |
| EN 61000-6-2 ČSN EN 61000-4-4 (EFT/B) Kritérium A, napájecí kabely: ±2 kV, signální/datové kabely: ±1 kV | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kritérium A, napájecí kabel L-PE ±1 kV; napájecí kabel N-PE ±1 kV; stíněné signální kabely I/O ±1 kV pro zařízení s kovovou skříní | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (poruchové veličiny vedené v síti) Kritérium A, 10Vrms | |
| EN 61000-6-2 IEC 61000-4-16 (asymetrické poruchové veličiny) Kritérium A: 10 V (10 kHz ... 150 kHz) | |
| EN 61000-6-4 EN 55011 (rušivé vysílání) Třída A | |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Objednací číslo | 1384244 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN128 |
| GTIN | 4063151759506 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 5 833,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 5 334,5 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
DT-LAN-CAT.6+ - Svodič přepětí 2881007
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
FL SFP FX - Mediální modul 2891081
-
FL SFP LX - Mediální modul 2891767
-
FL SFP SX - Mediální modul 2891754
-
FL SFP SX2 - Mediální modul 2702397
-
FL SFP FX SM - Mediální modul 2891082
-
FL SFP FE WDM20-A - Mediální modul 2702437
-
TTC-6P-3-APL-24DC-UT-I - Svodič přepětí 1635592
-
TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I - Svodič přepětí 1635587
Vaše výhody
Šest izolačních skupin čtyř odbočných vedení
Redundantní proudové přípojky
Řízený přepínač APL
Ukončení kabeláže shora dolů
Řízený přepínač PROFINET
Dynamická rekonfigurace
Možnost proxy serveru
Vytváří připojení k zařízením Ex ia v prostředích s nebezpečím výbuchu 1/0 pomocí 2-WISE, koncepce polní sběrnice s vlastní bezpečností nebo parametrů entity s jiskrovou bezpečností
Globální schválení
MRL a systémová redundance PROFINET S2
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno