TTC-6P-3-APL-24DC-UT-I
-
Svodič přepětí
1635592
Přepěťová ochrana, sestávající z ochranného konektoru a základny, s integrovaným ukazatelem stavu pro tři signálové vodiče. Pro VF aplikace. Ochranný obvod výhradně s plynovými bleskojistkami. K použití ve dvouvodičových ethernetových systémech se stíněnými kabely do 10 Mbit/s (SPE). Schválení EX e pro zónu 2. Lze použít v bezpečnostních obvodech do SIL 3.
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Prostorově úsporné a cenově výhodné díky úzké konstrukční šířce pouhých 6 mm
Splnění požadavků aplikační specifikace APL díky optimalizovanému ochrannému obvodu
Jednoduchá integrace stínění díky třetí svornicové úrovni na výrobku
Neustálý dohled ochranných přístrojů a mechanický ukazatel stavu s volitelným dálkovým hlášením
Žádné ovlivnění signálu při údržbě díky impedančně neutrálnímu zasunutí a vytažení ochranných konektorů