ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý
0808736

Proužky označovacích štítků plochý, Pás, bílá (RAL 9010), nepopsaný, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 6,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 1000, výška textového pole: 6,15 mm, šířka textového pole: 5,15 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Nepopsané popisovací proužky lze individuálně popisovat ploterem nebo ručně
Odlišné rozteče jsou možné na vyžádání
Systém označovacích štítků ZBF s plochou drážkou pro štítek poskytuje označení pro řadové svornice a moduly elektroniky
Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit