SZS 0,6X3,5 VDE - Šroubovák
1212602

Šroubovák, s drážkou, s izolací VDE, velikost: 0,6x3,5x100 mm, 2komponentní držadlo, s ochranou proti shrnutí

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Pro práce na dílech vedoucích proud nebo v jejich blízkosti až do 1000 V střídavého napětí nebo 1500 V stejnosměrného napětí
Nástroje jsou opatřené ergonomickými dvousložkovými bezpečnostními rukojeťmi
Velká dosedací plocha čepelí v hlavě šroubu
Ověřené VDE, pro maximální bezpečnost
Kusově vyzkoušený bezpečnostní šroubovák podle DIN EN 60900 (VDE 0682-201)