Průmyslové ethernetové přepínače – neřízené a řízené přepínače vhodné pro průmysl

Průmyslové ethernetové přepínače – neřízené a řízené přepínače vhodné pro průmysl

Portfolio našich průmyslových ethernetových přepínačů zahrnuje řízené a neřízené přepínače Gigabit a Power over Ethernet s certifikací podle IEC 61850 a pro montáž na lištu DIN. Tak budete flexibilní při konstrukci výkonných a bezpečných sítí i v drsném prostředí: měděné a optické porty i funkce redundance umožňují flexibilní síťové propojení vašich zařízení a jednoduchou segmentaci vaší průmyslové sítě.

Go to Product Detail Page for item 1009220
FL SWITCH 2308 PN - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2308 PN - Industrial Ethernet Switch
1009220

Managed Switch 2000 řada, 8 Porty RJ45 10/100/1000 MBit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 70 °C, Rozmezí napájecího napětí: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Rozšířený teplotní rozsah, Přednastaven režim PROFINET, stavové LED diody sběrnice PROFINET, Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Kompatibilní s IEC 62443-4-2

Go to Product Detail Page for item 2702882
FL NAT 2208 - Industrial Ethernet Switch
FL NAT 2208 - Industrial Ethernet Switch
2702882

Managed NAT Switch 2000 řada, 8 Porty RJ45 10/100 MBit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 70 °C, Rozmezí napájecího napětí: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Kompatibilní s IEC 62443-4-2

Nové produkty

Řízené přepínače v 19" formátu
Řízené přepínače pro náročná prostředí
Ethernetový přepínač APL
Neřízené přepínače Power over Ethernet
Neřízený přepínač ve formátu REG
Přepínače Raptor
Řízené přepínače TSN

Řízené přepínače v 19" formátu

Vysoká hustota portů pro konvergentní sítě

Nová řada FL SWITCH 5900 nabízí vysoký datový výkon, rozsáhlé bezpečnostní funkce a moderní mechanismy TSN. Řízené přepínače v 19" formátu s flexibilními možnostmi portů jsou perspektivním řešením pro náročné průmyslové sítě.

Hlavní vlastnosti

  • 19" páteřní přepínač s vysokou hustotou portů a flexibilními možnostmi portů
  • Sada funkcí TSN s přesnou synchronizací času
  • Komplexní bezpečnostní funkce
  • Kompatibilní se známou řadou řízených přepínačů řady 2000
  • Volitelné redundantní napájení

Vaše výhody

  • Robustní a bezpečná síťová řešení s vysokou dostupností
  • Rozsáhlé možnosti pro vytváření časově kritických aplikací
  • Jednoduché a rychlé uvedení do provozu
  • Široká škála variant pro náročné požadavky
  • Rychlý a efektivní přenos dat

Robustní řízené přepínače

Ideální pro náročná prostředí

Přepínače vrstvy 2 v portfoliu Raptor nabízejí spolehlivý provoz i v extrémních okolních podmínkách. Portfolio Raptor splňuje vysoké požadavky norem IEC 61850-3 a IEEE 1613, a proto je ideální pro aplikace v kritických infrastrukturách.

Hlavní vlastnosti

  • Výkonné funkce vrstvy 2
  • Vysoká rychlost díky podpoře gigabitového pásma
  • Rozšířený teplotní rozsah (–40 °C až +70 °C)
  • Vysoká hustota portů

Vaše výhody

  • Spolehlivý provoz i v extrémních okolních podmínkách umožňuje certifikace IEC 61850 a IEEE 1613
  • Flexibilní možnosti instalace díky montáži do 19“ stojanu nebo na montážní lištu
  • Široká škála variant umožňuje všestranné možnosti použití

Ethernetový přepínač APL pro zpracovatelský průmysl

Ethernet až do úrovně pole

Ethernetová APL umožňuje bezpečný a efektivní přenos dat ve zpracovatelském průmyslu. Prostřednictvím přepínače pole ethernetové APL jsou senzory integrovány do ethernetové sítě přes ethernetovou přípojku se dvěma vodiči. Data z úrovně pole jsou přímo dostupná.

Hlavní vlastnosti

  • Přenos dat pouze jedním párem vodičů
  • Možnost použití v oblastech s nebezpečím výbuchu (zóny 0, 1 a 2)
  • Přemostění velkých vzdáleností: délka hlavního vedení až 1 000 m, délka větví až 200 m
  • Přepínač také dokáže komunikovat se zařízeními PROFIBUS PA
  • Vysoký počet portů s celkem 24 porty APL

Vaše výhody

  • Přímý přístup k datům senzorů z úrovně pole
  • Menší nároky na zapojení, protože není potřeba žádná další kabeláž
  • Snižuje se složitost, subsystémy ani brány již nejsou potřebné
  • Nákladově efektivní modernizace systému díky využití stávající sběrnicové kabeláže

Neřízené přepínače Power over Ethernet

Napájení polních přístrojů s Power over Ethernet

Neřízené přepínače Power over Ethernet (​PoE​) umožňují přes tentýž kabel Ethernet napájet až osm koncových zařízení energií a daty. Vybrané modely jsou navíc vybaveny porty SFP, které poskytují dodatečnou flexibilitu v závislosti na požadavku na vzdálenost.

Hlavní vlastnosti

  • Gigabitové neřízené přepínače s až osmi porty PoE
  • Shoda s normou IEEE 802.3 af / at / bt
  • Výkonová bilance až 240 W
  • Prioritizovaná hlášení QoS (kvalita služby)
  • Dostupnost varianty s vysokým stupněm krytí IP67

Vaše výhody

  • Prioritizace datového provozu: zvýšená stabilita sítě a dostupnost zařízení
  • Flexibilní možnosti použití díky rozmanitosti variant
  • Vysoký výkon pro aplikace s vysokou propustností dat

Přepínače REG pro instalaci v budovách

Prostorově úsporná a jednoduchá instalace

Neřízené přepínače ve formátu REG lze díky jednoduché a prostorově úsporné instalaci integrovat přímo do skříní rozvaděčů při provádění elektroinstalace. Síťové propojení budov je jednoduše realizovatelné pomocí robustních a výkonných síťových komponent.

Hlavní vlastnosti

  • Formát REG
  • Varianta Power over Ethernet (PoE) s výkonem až 30 W připadajícím na každý port
  • Podporuje energeticky účinnou technologii Ethernet
  • Výjimečná rychlost díky podpoře gigabitového pásma

Vaše výhody

  • Minimální nároky na instalaci a prostor díky formátu REG
  • Snížení nároků na kabeláž: připojené přístroje jsou napájené přímo přes PoE
  • Technologie Plug & Play umožňuje rychlé uvedení do provozu
  • Jednoduchá obsluha, jelikož není nutná žádná konfigurace

Řízené přepínače pro vysoké nároky

Použití v kritických infrastrukturách

Spínače Raptor umožňují spolehlivý a bezpečný provoz v extrémních okolních podmínkách. Portfolio Raptor splňuje vysoké požadavky norem IEC 61850-3 a IEEE 1613. Přepínače jsou ideální k použití v kritické infrastruktuře a v oblasti zásobování energií.

Hlavní vlastnosti

  • Škálovatelná platforma pro měnící se požadavky na výkon a konfiguraci
  • Vysoká hustota připojení a rozmanitý výběr komunikačních modulů
  • Flexibilní možnosti montáže do standardního 19" stojanu nebo na nosnou lištu DIN

Vaše výhody

  • Spolehlivé řízené přepínače, které splňují vysoké nároky kritických infrastruktur
  • Vysoký provozní výkon i v extrémních podmínkách prostředí díky certifikaci IEC 61850 a IEEE 1613
  • Rozsáhlé bezpečnostní funkce pro zabezpečení sítí kritické infrastruktury

Řízené přepínače TSN

Ethernetové sítě v reálném čase

Pomocí řízených přepínačů TSN můžete vytvářet aplikace s přesnou synchronizací času. Tím ve svých automatizačních sítích zajistíte komunikaci v reálném čase a vyšší dostupnost. Nyní k dispozici také ve variantách s optickým připojením.

Hlavní vlastnosti

  • Přesná časová synchronizace (IEEE 801.2AS a IEEE 1588v2) a preempce rámců (IEEE 802.1Qbu)
  • Podpora profilu CC-Link IE TSN
  • Stream Management přes PROFINET
  • Má všechny osvědčené funkce FL SWITCH 2300

Vaše výhody

  • Přepínače TSN zvyšují výkon, robustnost a dostupnost průmyslových sítí
  • Rozsáhlé nové možnosti pro vytváření časově kritických aplikací
  • Lze použít v klasických aplikacích, při budoucím zavádění TSN není nutná výměna zařízení

Neřízené přepínače


Průmyslové neřízené přepínače od společnosti Phoenix Contact vynikají variabilním počtem portů a úzkým konstrukčním provedením. Naše neřízené přepínače mají různý rozsah funkcí pro různé oblasti použití.

  • Pro standardní aplikace: Neřízené přepínače řady 1000N zaujmou kompaktním provedením a flexibilními možnostmi instalace. Varianty 1100 mají navíc přenosovou rychlost v řádech gigabitů. Přepínač FL SWITCH 1000 můžete také namontovat naplocho do rozvaděče nebo na stěnu pomocí montážního příslušenství.
  • Pro instalaci v terénu: Řady 1600 a 1700 jsou obzvláště odolné proti vlivům okolního prostředí.
  • V 19" provedení: Neřízené přepínače řady 1800 a 1900 jsou ideální pro použití v datových centrech a velínech.
  • Ve spojení s technologií Power-over-Ethernet (PoE): Neřízené přepínače řady 1000 umožňují přes tentýž ethernetový kabel napájet až osm koncových zařízení energií a daty.

Řízené přepínače pro univerzální použití v oboru automatizace


Řízené přepínače řad 2000 a 5900 nabízejí hospodárnou správu vaší sítě Ethernet díky jednoduchému uvedení do provozu a široké škále variant. Kromě rozšířených funkcí umožňují také komunikaci po optických vláknech a jsou vybaveny řadou bezpečnostních prvků.

  • __ Pro montáž na montážní lištu:__ Varianty 2000, 2100, 2200 a 2300 se montují na montážní lištu klasickým způsobem.
  • __ V provedení 19":__ Přepínače řady 5900 jsou vhodné pro montáž do stojanu a tvoří ideální rozhraní mezi provozními technologiemi a informační technikou.
  • __ S funkcí směrování:__ Varianty s překladem síťových adres řady 2000 zajišťují jednoduché připojení strojů nebo zařízením se stejným rozsahem IP adres k nadřazené síti. Slučují funkce přepínání a směrování do jediného přístroje určeného k montáži na montážní lištu.
  • Pro instalaci v terénu: Díky třídě ochrany IP67 jsou varianty 2600 a 2700 vhodné pro použití v terénu a jsou obzvláště kompaktní a robustní.

K dispozici jsou také vybrané varianty podporující nejnovější komunikační standardy:

  • Přepínače FL SWITCH TSN 2300 a FL SWITCH 5900 podporují technologii TSN (Time-Sensitive Networking) pro realizaci ethernetových sítí s podporou reálného času.
  • Přepínač Single Pair Ethernet podporuje standard SPE 10 BASE-T1L a umožňuje tak komunikaci na bázi IP až na úroveň pole.
  • Pomocí přepínače Ethernet-APL můžete zajistit přímou ethernetovou přípojku se dvěma vodiči pro snímače nebo polní přístroje v aplikacích procesních technologií a prostředí s nebezpečím výbuchu.

Řízené přepínače pro vysoké nároky


Pro aplikace v (kritické) infrastruktuře jsou k dispozici speciální varianty přepínačů, které splňují speciální certifikace a normy pro toto odvětví.

  • Pro energetický sektor: Modulární přepínače Raptor jsou navrženy pro vysoké nároky kritické infrastruktury a energetického sektoru. Nabízejí bezpečné, spolehlivé a vysoce výkonné síťové připojení v náročných prostředích a vyznačují se rozsáhlými bezpečnostními funkcemi a certifikací IEC 61850.
  • Pro aplikace v infrastruktuře: Nejlepší volbou jsou zde řízené přepínače řady 3000 a 4000. Kombinují rozsáhlé diagnostické, výkonové a bezpečnostní funkce.
  • Pro aplikace PoE: Pro aplikace PoE jsou k dispozici varianty pro zásobování energií a přenos dat pouze jedním ethernetovým kabelem.

Software správy sítě


FL Network Manager

Správce sítě FL Network Manager zjednodušuje konfiguraci a správu firmwaru

Se softwarem pro správu sítě FL Network Manager uvedete svoji síť do provozu rychle a jednoduše. Software vás bude podporovat v následujících krocích:

  • Skenování dostupné sítě
  • Přidělení IP a konfigurace přístrojů
  • Konfigurace více přístrojů najednou (Multi Device)
  • Manipulace s konfiguračními soubory
  • Aktualizace firmwaru
  • Skriptování SNMP