FL NAT 2208
-
Industrial Ethernet Switch
2702882
Managed NAT Switch 2000 řada, 8 Porty RJ45 10/100 MBit/s, krytí: IP20, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 70 °C, Rozmezí napájecího napětí: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Produkt certifikován podle normy IEC 62443-4-2
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 130 mm |
| Hloubka | 115 mm |
| Všeobecně | Podpora telefonicky a na místě (zpoplatněná) |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Materiál pouzdra | Vlákny vyztužený polykarbonát |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Ethernet (RJ45) | |
| Typ připojení | RJ45 |
| Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
| Rychlost přenosu | 10/100 MBit/s |
| Fyzika přenosu | Měď |
| Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
| Kontrolky LED | Datový příjem, stav Link |
| Počet kanálů | 8 (Porty RJ45) |
| Digitální: | |
| Název výstupu | Výstup alarmu |
| Produktová řada | Managed NAT Switch 2000 |
| Provedení | Provedení ve formě knihy |
| MTTF | 494,02 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
| 235,18 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
| 29,73 Roky (SN 29500 Standard, teplota 70 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
| Zvláštní vlastnosti | 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading |
| Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1 | |
| Produkt certifikován podle normy IEC 62443-4-2 | |
| Zpoždění signálu | ≥ 6,5 µs (Režim Store-and-Forward , 10/100 MBit/s, v závislosti na velikosti frame) |
| Základní funkce | Přepínač pro ukládání a přeposílání, v souladu s normou IEEE 802.3 |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III (VDE 0106) |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Funkce přepínače | |
| Funkce diagnostiky | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Základní funkce | Přepínač pro ukládání a přeposílání, v souladu s normou IEEE 802.3 |
| Kontakt hlášení spouštěcí napětí | typ. 24 V DC |
| Funkce NAT | 1:1-NAT |
| Virtual-NAT | |
| IP-Masquerading | |
| Postoupení portu | |
| Třída shody PROFINET | Conformance Class B |
| Funkce přístroje PROFINET | PROFINET Device |
| Funkce filtru | Quality of Service (8 tříd priorit) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (až do 32 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Parametrizace IP | Klient DHCP |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP server (založen na poolu, na portu) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| Tabulka adres MAC | 8k |
| Management | Webovská správa (HTTP/HTTPS) |
| Správa uživatelů na základě rolí (LDAP, služba Remote Authentication Dial-in-User) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Redundance | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| Systémová redundance PROFINET S2 | |
| Stavové a diagnostické indikace | LEDs: US1, US2 (napájení), Fail (kontakt alarmu), vždy 2 diody LED na port Ethernet (Link/Activity a Speed) |
| Časová synchronizace | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Bezpečnostní funkce | |
| Bezpečnostní port | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
| Základní funkce | Přepínač pro ukládání a přeposílání, v souladu s normou IEEE 802.3 |
| Příkon | 190 mA |
| Místní diagnostika | US1/2 Napájecí napětí US1, US2 zelená LED |
| CHYBA div. červená LED | |
| Spojení: Stav spojení zelená LED | |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 4,95 W (při US = 9 V DC a teplotě okolí 70 °C) |
| Kontrolní linka | Napájení 24 V / provozní země 500 V DC 1 min |
| Rozhraní Ethernet / Všechny ostatní potenciály 2,25 kV DC | |
| Přenosové médium | Měď |
| Napájení | |
| Napájecí napětí (DC) | 24 V DC (redundantní) |
| Rozmezí napájecího napětí | 9 V DC ... 57 V DC |
| Přípojka napájení | po COMBICON, max. průřez vodiče 1,5 mm² |
| Zbytkové vlnění | 3,6 VPP (v rámci rozsahu přípustného napětí) |
| Maximální příkon | 1,3 A (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
| Příkon typický | 185 mA (při US = 24 V DC a teplotě okolí 25 °C) |
| Příkon | 190 mA |
| Funkce | |
| Kontakt hlášení spouštěcí napětí | typ. 24 V DC |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Informace k typu připojení | Jako připojovací kabel používejte pouze měděné vodiče se schváleným teplotním rozsahem (-40 °C ... 75 °C) |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Náraz (provoz) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibrace (provozní) | dle IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Tlak vzduchu (provoz) | 80 kPa ... 110 kPa až do 2000 m n.m. (bez snížení výkonu) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 79 kPa ... 108 kPa až do 2000 m n.m. (bez snížení výkonu) |
| Bez látek narušujících smáčení laku | Ano |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | DEMKO 16 ATEX 1709X |
| IECEx | |
| Označení | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | IECEx ULD 16.0018 X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | cULus |
| UL Ex, USA / Kanada | |
| Označení | Třída I, Divize 2, Skupiny A, B, C a D, T4 |
| Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 | |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| Certifikát | E366272 |
| Upozornění | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-7 Ed. 5, CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA C22.2 No. 60079-7 Ed. 2 |
| EAC Ex | |
| Označení | 2Ex e IIC T4 Gc X |
| Certifikát | RU C-DE.HB49.B.00118/21 |
| Pro EAC Ex nadále platí: | |
| Označení | Při instalaci použijte vhodné schválené pouzdro s minimálním stupněm ochrany IP66. |
| Pouzdro/rozvaděč musí být opatřen varovným štítkem, který zakazuje otevření v oblasti s nebezpečím výbuchu. | |
| Provoz přístrojů je dovolen, pokud jsou připojeny všechny optické porty nebo jsou uzavřeny dodanými záslepkami. | |
| CCC / China-Ex | |
| Označení | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | 2022122310115629 |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Označení | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | PxCIMA22UKEX2702910X |
| Data pro lodní stavitelství | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrace | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti | EN 61000-6-2 ČSN EN 61000-4-2 (ESD) Kritérium B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Elektromagnetická pole) kritérium A | |
| EN 61000-6-2 ČSN EN 61000-4-4 (EFT/B) kritérium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kritérium B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (poruchové veličiny vedené v síti) kritérium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (emise) Třída A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (rušivé vyzařování vedené sítí) Třída A | |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Funkčnost | |
| Základní funkce | Přepínač pro ukládání a přeposílání, v souladu s normou IEEE 802.3 |
| Ukazatel stavu | LEDs: US1, US2 (napájení), Fail (kontakt alarmu), vždy 2 diody LED na port Ethernet (Link/Activity a Speed) |
| Objednací číslo | 2702882 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN131 |
| GTIN | 4055626384825 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 393 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 230 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | db0dfb23-49f3-4d28-9df1-abe95d18712b |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 8,949 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
SD FLASH 512MB - Programová/konfigurační paměť 2988146
-
SD FLASH 2GB - Programová/konfigurační paměť 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Software správy sítě 2702889
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Software pro ovladače a rozhraní 2701139
-
FL DIN RA - Adaptér pro nosnou lištu 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protiprachová ochrana 2832991
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - Konektor desky plošných spojů 1015782
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Propojovací kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Propojovací kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Propojovací kabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Propojovací kabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Propojovací kabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Propojovací kabel 1408970
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Montážní deska 1456045
Vaše výhody
1:1 NAT, virtuální NAT, IP maškaráda, přesměrování portů
Flexibilní rozdělení do několika oblastí LAN a WAN
Teplota okolí -40 °C ... 75 °C
MRP (klient a manager)
VLAN
RSTP
DHCP Client, server DHCP (založen na poolu a na portu), DHCP volba 82
Štíhlé provedení
Webová správa, SNMP
Konfigurační paměť
Jednoduché a rychlé uvedení do provozu a konfigurace se softwarem FL NETWORK MANAGER
Vhodné pro sítě PROFINET a EtherNet/IP™
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno