FL SWITCH 1005N-2SFX - Industrial Ethernet Switch
1085176

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Unmanaged Switch 1000 řada, 5 Porty RJ45 10/100 Mbit/s, 2 Porty SFP 100 Mbit/s, krytí: IP30, Teplota prostředí (provoz): -10 °C ... 60 °C, Rozmezí napájecího napětí: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA)

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Porty RJ45 podporují přenosovou rychlost 10/100 MBit/s
Priorizovaná hlášení QoS (Quality of Service)
Lokální diagnostické indikace LED
Varianty PROFINET s filtrem PTCP pro spolehlivou komunikaci v sítích PROFINET
Zdokonalené nastavení priorit datového provozu pro automatizační protokoly
Energy Efficient Ethernet podle IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Class A umožňující výměnu dat v reálném čase, diagnostiku a použití alarmů
Rozpoznání automatického vyjednání a automatického křížení usnadňuje instalaci a konstrukci