FL NETWORK MANAGER Snadné zprovoznění sítě a konfigurace zařízení. Pomocí softwaru FL Network Manager můžete snadno uvést do provozu řízené přepínače, komponenty WLAN a bezpečnostní zařízení společnosti Phoenix Contact. Kromě toho můžete tyto síťové komponenty konfigurovat a udržovat jejich firmware aktuální. Díky konfiguraci pro více zařízení ušetříte spoustu času při nastavování a používání své ethernetové sítě.
Vaše výhody
- Pohodlné přidělování IP adresy v síti prostřednictvím protokolů BOOTP, DHCP a DCP
- Jednoduchá konfigurace sítě VLAN i bez předchozích znalostí díky průvodci konfigurací VLAN
- Rychlá konfigurace mnoha komponent pomocí konfigurace typu Multi Device
- Přehled všech síťových komponent díky grafickému zobrazení topologie
- Rychlé a souběžné aktualizace firmwaru v několika přístrojích
- Bezpečná komunikace se síťovými komponentami prostřednictvím SNMPv3
Se softwarem FL Network Manager uvedete svoji síť do provozu rychle a jednoduše. Software vás podporuje v následujících krocích:
Konfigurovatelné možnosti skenování ve FL Network Manageru
Skenování sítě – jednoduché rozpoznání dostupných přístrojů
V dostupných sítích můžete pomocí Network Manageru načíst přístroje pomocí různých mechanismů. Kromě typického vyhledávání v rozsahu IP adres lze použít i další mechanismy, jako jsou DCP nebo broadcast SNMP.
Nalezené přístroje se zobrazují přehledně ve formátu tabulky a jedním kliknutím je lze převzít do projektu.
Změna IP adresy v nástroji FL Network Manager
Přidělení IP a konfigurace přístrojů
Díky podpoře různých mechanismů přidělování IP (BootP, DHCP, DCP) stačí pouze několikrát kliknout, a tím přidělit IP adresu přístrojům využívajícím průmyslový Ethernet, včetně přístrojů souvisejících s aplikacemi PROFINET a EtherNet/IP. Pomocí MAC adres přístrojů je možné i plánování přidělení IP adres.
Síťové komponenty, které jste integrovali do svého projektu, můžete konfigurovat detailněji. Změna typických parametrů, jako jsou IP adresa, maska podsítě, adresa brány a název přístroje, je navíc pohodlně možná v tabulkovém přehledu.
Průvodce konfigurací VLAN umožňuje pohodlné provádění konfiguračních nastavení
Konfigurace sítě VLAN i bez předchozích znalostí
Výběr koncových zařízení, která mají být zařazena do sítě VLAN, lze snadno provádět pomocí grafické síťové topologie. Na základě výběru jsou konfigurace koncových zařízení a přepínačů automaticky generovány funkcí FL Network Manager a následně rozmísťovány v celém systému. Ověřováním konfigurace sítě VLAN před rozmístěním konfigurace do přístrojů se předchází případnému přerušení komunikace. Díky průvodci konfigurací sítě VLAN je tedy možné provádět konfiguraci sítě VLAN i bez předchozích znalostí.
Expertní režim navíc umožňuje také ruční provádění změn automaticky vygenerované konfigurace sítě VLAN. To zahrnuje m. j. přidávání a odebírání portů a přístrojů, jakož i změnu priorit.
Nahrávání konfigurace přístrojů pomocí nástroje FL Network Manager
Jednoduchá manipulace konfiguračních souborů
Při rychlé výměně přístrojů nebo zálohování je možné dvojím kliknutím stahovat konfigurační soubory několika přístrojů současně. Soubory se ukládají s IP adresou a časovým razítkem, takže rychlé přiřazení a vedení revize je bez problémů možné.
I nahrání konfiguračních souborů na přístroje lze realizovat několika kliknutími:
- Zvolte příslušné přístroje
- Zvolte možnost funkce „Nahrát konfigurační soubor na přístroj“
- Vyberte ze seznamu soubor pro každý přístroj a spusťte proces pro všechny přístroje jedním kliknutím
Výběr souborů pro aktualizaci firmwaru pomocí nástroje FL Network Manager
Aktualizace firmwaru několika přístrojů
Pomocí Network Manageru můžete všechna zařízení aktualizovat současně několika kliknutími. Všemi nezbytnými funkcemi disponuje software, takže nejsou zapotřebí žádné další nástroje.
- Označte přístroje
- Zvolte soubory firmwaru
- Spustit aktualizaci pro všechna zařízení současně
Konfigurace několika přístrojů najednou
Současná konfigurace několika přístrojů
K nastavení stejných parametrů na různých přístrojích, jako např. aktivace redundantních mechanizmů, dává Network Manager k dispozici konfiguraci Multi-Device. Několika málo kliknutími jednoduše aktivujete funkci na libovolném počtu přístrojů ve vaší síti.
Skriptování SNMP
Konfigurace pro každé zařízení s podporou SNMP
Ke kompletnímu nastavení parametrů přístroje lze použít SNMP skripty. Tyto skripty lze uložit a později použít u dalších přístrojů. Kromě produktů síťové infrastruktury, jako jsou přepínače, přístupové body WLAN a extendery Ethernetu, lze konfigurovat také stanice I/O a napájecí zdroje Phoenix Contact s podporou Ethernetu. Díky jednoduché syntaxi a připraveným šablonám to již není možnost pouze pro odborníky v oboru IT.
Topologie RSTP ve FL Network Manageru
Zobrazení topologie
Pro rozpoznávání a znázornění ethernetových sítí podporuje FL Network Manager zobrazení topologie. Topologie rozpozná infrastrukturní komponenty sítě a koncová zařízení či spojení VPN a architektury překladu síťových adres a zobrazí je v různých náhledech. Kromě toho jsou k dispozici podrobné pohledy na redundantní protokoly, VLAN, PROFINET atd.