FL SWITCH EP7428R-L3F1-C1 - Industrial Ethernet Switch
1216924

Ethernetový modulární gigabitový přepínač se sloty pro čtyřiadvacet měděných slotů s rychlostí 10/100/1000 MBit/s nebo SFP portů s rychlostí 100/1000 MBit/s a čtyři SFP porty s rychlostí 1000/10000 MBit/s za pomoci modulů na zadní straně vyměnitelných za provozu. Ochranná vrstva pro drsné prostředí.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Síťová struktura pode IEC 61850
IEEE 1613
Funkce Layer 2 a Layer 3
Moduly umožňují rozšíření připojení přístroje z 10/100 MBit/s na 1000 MBit/s a uplink připojení od 1 GBit/s do 10 GBit/s
Rozsáhlé bezpečnostní funkce pro oblast dálkového, lokálního a síťového přístupu
Přepínač s 28 přípojkami pro montáž do stojanu s nezbytným modulárním připojením a napájením
Připojovací a napájecí moduly s podporou výměny za provozu
Podpora přesného časování IEEE 1588 v2