FL NAT 2304-2GC-2SFP - Industrial Ethernet Switch
2702981

Managed NAT Switch 2000 řada, 4 Porty RJ45 10/100/1000 MBit/s, 2 Porty SFP 100/1000 MBit/s, 2 Porty Combo 10/100/1000 MBit/s, krytí: IP20, PROFINET Conformance-Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Kompatibilní s IEC 62443-4-2

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

1:1 NAT, virtuální NAT, IP maškaráda, přesměrování portů
Flexibilní rozdělení do několika oblastí LAN a WAN
Teplota okolí -40 °C ... 75 °C
MRP (klient a manager)
VLAN
RSTP
DHCP Client, server DHCP (založen na poolu a na portu), DHCP volba 82
Štíhlé provedení
Webová správa, SNMP
Konfigurační paměť
Jednoduché a rychlé uvedení do provozu a konfigurace se softwarem FL NETWORK MANAGER
Vhodné pro sítě PROFINET a EtherNet/IP™