FL SWITCH EP6412-4GSFP-HV - Industrial Ethernet Switch
1471547

Řízený přepínač s 12 porty RJ45 pro rychlost 10/100/1000 Mbit/s, 4  porty SFP pro rychlost 100/1000 Mbit/s, a provozní teplotou: –40 °C ... +85 °C, napájení: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC (jmenovitá hodnota)

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Síťová struktura pode IEC 61850
IEEE 1613
Funkce Layer 2 a Layer 3
Podpora přesného časování IEEE 1588 v2
Podpora seznamů řízení přístupu (ACL) pro filtrování provozu, službu Remote Authentication Dial-in-User a ověřování TACAC.