Vyvinuto dle IEC 61850-3 (okolní podmínky)
FL SWITCH EP6000
-
Industrial Ethernet Switch
1739245
Řízený přepínač konstrukční řady EP6000, konfigurovatelná kombinace portů RJ45 pro 10/100/1000 Mbit/s a portů SFP pro 100/1000 Mbit/s, možnosti modulů pro další funkce, provozní teplota od -40 °C do +85 °C, napájení 100 - 240 V AC/DC, redundantní 48 V DC, 48 V DC, redundantní 24 V DC nebo 24 V DC
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Šířka | 82,7 mm |
| Výška | 188,39 mm |
| Hloubka | 197,12 mm |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Návod na použití | Podle současného stavu připravujeme produkt tak, aby od 11.12.2027 splňoval požadavky evropského aktu o kybernetické odolnosti (Cyber Resilience Act, CRA) na základě aktuálně dostupných informací o CRA. |
| Barva (Pouzdro) | bílý hliník (RAL 9006) |
| Materiál pouzdra | Kov |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Ethernet | |
| Typ připojení | RJ45 |
| Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
| Rychlost přenosu | 10/100/1000 Mbit/s |
| Fyzika přenosu | Měď |
| Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
| Počet kanálů | V závislosti na konfiguraci |
| Ethernet (SFP) | |
| Typ připojení | SFP |
| Rychlost přenosu | 100/1000 Mbit/s (plný duplex) |
| Fyzika přenosu | V závislosti na modulu SFP |
| Počet kanálů | V závislosti na konfiguraci |
| Kombinované porty HSR/PRP | |
| Typ připojení | SFP/RJ45 |
| Rychlost přenosu | 10/100/1000 Mbit/s (Porty RJ45) |
| 100/1000 Mbit/s (Porty SFP) | |
| Počet kanálů | V závislosti na konfiguraci |
| Digitální: | |
| Název výstupu | Výstup alarmového relé: |
| Popis výstupu | 24 V DC, maximálně 1 A 125 V DC, maximálně 200 mA |
| Informace k typu připojení | Relé s přepínacím kontaktem |
| Typ produktu | Přepínač |
| Produktová řada | Managed Switch EP6000 |
| Zvláštní vlastnosti | Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA) |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Funkce přepínače | |
| Parametrizace IP | DHCP Option 82 |
| Tabulka adres MAC | 16k |
| Kontakt hlášení spouštěcí napětí | 24 V DC |
| Kontakt hlášení spouštěcí proud | 1 A |
| Stavové a diagnostické indikace | LED diody: napájení (POWER), chyba (ERROR), stav spojení |
| Funkce správy | SNMPv1/v2/v3 |
| Zrcadlení portu | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| Podpora MIB | |
| Funkce diagnostiky | SysLog |
| Funkce filtru | Link Aggregation |
| Funkce NAT | 1:1-NAT (Pouze s možností 6500) |
| Redundantní funkce | HSR (Pouze s možností LM05 - 2RBX) |
| PRP (Pouze s možností LM05 - 2RBX) | |
| RSTP | |
| Časová synchronizace | IEEE 1588v2 (PTP) |
| Bezpečnostní funkce | |
| Regulace Firewall | konfigurovatelný Stateful-Inspection-Firewall (Pouze s možností 6500) |
| Oprávnění | Ověřování RADIUS |
| Ověřování pomocí TACACS+ | |
| ACL (seznamy řízení přístupu) | |
| Podpora Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | Klient, server a relé |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | IEEE 802.1AB |
| Místní diagnostika | Napájení Napájecí napětí zelená LED |
| Chyba Poplachové hlášení červená LED | |
| X1 ... X16 Stav spojení zelená LED | |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | max. 50 W |
| Přenosové médium | Měď |
| podle použitého modulu SFP | |
| Napájení | |
| Napájecí napětí | V závislosti na konfiguraci |
| 100 - 240 V AC/DC, redundantní 48 V DC, 48 V DC, redundantní 24 V DC nebo 24 V DC | |
| Funkce | |
| Kontakt hlášení spouštěcí napětí | 24 V DC |
| Kontakt hlášení spouštěcí proud | 1 A |
| Výkonové napájení | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C (Typově testováno do 85 °C po dobu 16 hodin, max. teplota 70 °C u modelů podporujících procesy.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Označení normy | Okolní podmínky |
| Normy/předpisy | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Shoda/schválení | |
| Shodnost | CE shoda |
| Odolnost proti rušení | IEC 61850-3, IEEE 1613, ČSN EN 61000-6-2: 2005 |
| Ukazatel stavu | LED diody: napájení (POWER), chyba (ERROR), stav spojení |
| Objednací číslo | 1739245 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN512 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 2 727 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 958 g |
| Země původu | Informace o zemi původu jsou poskytovány spolu se zásilkou. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (č. CAS: 75980-60-8) | |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Síťová struktura pode IEC 61850
IEEE 1613
Funkce Layer 2 a Layer 3
Podpora přesného časování podle IEEE 1588 v2
Podpora seznamů řízení přístupu (ACL) pro filtrování provozu, službu Remote Authentication Dial-in-User a ověřování TACAC.
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno