Ethernetové rozhraní: Přepínač FL SWITCH 1605 M12 má na čelní straně pět portů Ethernet ve formátu M12, ke kterým mohou být připojena výhradně jen ethernetová vedení CAT5/CAT6 s konektory M12 s D-kódováním. Rychlost přenosu dat činí 10 MBit/s nebo 100 MBit/s. Kromě toho má každý port u rychlosti 100 MBit/s funkci automatického křížení: Rozlišení ethernetových vedení 1:1, popř. s křížením není potřebné. Vlastnosti přepínání FL SWITCH 1605 M12 - Store and Forward: Vyhodnocováním zdrojových adres v datových telegramech se rozbočovač samostatně učí adresy koncových přístrojů připojených přes port. Přes příslušný port se přenášejí pouze pakety s neznámými adresami, se zdrojovou adresou tohoto portu nebo s adresou Multi/Broadcast v cílovém adresovém poli. Přepínač může uložit až 4096 adres ve své tabulce adres s dobou stárnutí 40 sekund. To je důležité, je-li na jednom nebo více portech připojen koncový přístroj. Tak lze připojit na přepínač více samostatných podsítí. - Víceadresová schopnost: Vyhodnocováním zdrojových adres v datových telegramech se rozbočovač samostatně učí adresy koncových přístrojů připojených přes port. Přes příslušný port se přenášejí pouze pakety s neznámými adresami, se zdrojovou adresou tohoto portu nebo s adresou Multi/Broadcast v cílovém adresovém poli. Přepínač může uložit až 4096 adres ve své tabulce adres s dobou stárnutí 40 sekund. To je důležité, je-li na jednom nebo více portech připojen koncový přístroj. Tak lze připojit na přepínač více samostatných podsítí. - Quality of Service (QoS) Pomocí funkce Quality of Service může provoz přepínače PROFINET probíhat přednostně. Navíc přepínač podle ethernetových paketů rozpozná prioritu QoS a ethernetové pakety přednostně předá dále s vysokou prioritou.
FL SWITCH 1605 M12
-
Industrial Ethernet Switch
2700200
Unmanaged Switch 1600 řada, 5 Porty M12 10/100 Mbit/s, krytí: IP65/IP66/IP67, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 75 °C, Rozmezí napájecího napětí: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Rozšířený teplotní rozsah, Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA)
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 30 mm |
| Výška | 200 mm |
| Hloubka | 41 mm |
| Vzdálenost otvorů | 186 mm |
| Návod na použití | POZOR: Splnit odolnost proti rušení! FE přípojku realizujte přes upevňovací šroub při montáži na vodivém podkladě. Při montáži na nevodivém podkladu probíhá FE přípojka s upevňovacím šroubem přes kabelové oko. |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Návod na použití | Podle současného stavu připravujeme produkt tak, aby od 11.12.2027 splňoval požadavky evropského aktu o kybernetické odolnosti (Cyber Resilience Act, CRA) na základě aktuálně dostupných informací o CRA. |
| Barva (Pouzdro) | černá (RAL 9005) |
| Materiál podkladové desky | ušlechtilá ocel (1.4301/1.4016) |
| Materiál pouzdra | PBT |
| Způsob montáže | Montáž na stěnu |
| Ethernet | |
| Typ připojení | M12, stíněná |
| Informace k typu připojení | Kódování D |
| Rychlost přenosu | 10/100 Mbit/s |
| Fyzika přenosu | Přípoj kroucené dvojlinky |
| Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
| Kontrolky LED | Datový příjem, stav Link |
| Počet kanálů | 5 (Porty M12) |
| Typ produktu | Přepínač |
| Produktová řada | Unmanaged Switch 1600 |
| Provedení | Stand-alone |
| MTTF | 302,5 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
| 156,52 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
| 40,43 Roky (SN 29500 Standard, teplota 55 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
| Zvláštní vlastnosti | Rozšířený teplotní rozsah |
| Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA) | |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Funkce přepínače | |
| Třída shody PROFINET | Conformance Class A |
| Stavové a diagnostické indikace | Diody LED: US (napájení), vždy 2 diody LED na port Ethernet (Link und Activity) |
| Základní funkce | Neřízený přepínač / automatické vyjednání, ve shodě s normou IEEE 802.3, režim přepínání zpráv, 4 třídy priority podle normy IEEE 802.1 P, filtr PTCP |
| Další funkce | Autonegotiation |
| Příkon | 40 mA ... 124 mA (při 24 V DC) |
| Místní diagnostika | US Napájecí napětí US zelená LED |
| X1–X5 Stav spojení LED zelená | |
| X1–X5 Příjem/odesílání telegramů LED zelená | |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,96 W |
| Kontrolní linka | Napájení 24 V / provozní země 500 V DC 1 min |
| Rozhraní Ethernet / Všechny ostatní potenciály 2,25 kV DC 1 min | |
| Přenosové médium | Měď |
| Napájení | |
| Napájecí napětí (DC) | 24 V DC (Konektor M12) |
| Rozmezí napájecího napětí | 9 V DC ... 32 V DC |
| Přípojka napájení | přes konektor M12 |
| Zbytkové vlnění | 3,6 VPP |
| Maximální příkon | 124 mA |
| Příkon typický | 40 mA (při US = 24 V DC) |
| Příkon | 40 mA ... 124 mA (při 24 V DC) |
| Typ připojení | M12, stíněná |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 75 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Výška | max. 2000 m (přes NN (provoz)) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Náraz (provoz) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibrace (provozní) | dle IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Tlak vzduchu (provoz) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m n. m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m n.m. (sev)) |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti | Zkouška vysílání rušení dle EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 EN 61000-6-3 (Emise) Třída B |
| EN 55011 (rušivé vysílání) Třída B | |
| EN 55022 (rušivé vysílání) Třída B | |
| ČSN EN 61000-4-2 (ESD) Kritérium B | |
| EN 61000-4-3 (Elektromagnetická pole) Kritérium A, 20 V/m | |
| EN 61000-4-3 (Elektromagnetická pole) Kritérium A, 10 V/m | |
| EN 61000-4-4 Kritérium A, 2,2 kV | |
| EN 61000-4-5 (Surge) Kritérium A, rozhraní 1 kV | |
| EN 61000-4-6 (poruchové veličiny vedené v síti) Kritérium A, síla pole: 10 V/m | |
| EN 60950-1 | |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Ukazatel stavu | Diody LED: US (napájení), vždy 2 diody LED na port Ethernet (Link und Activity) |
| Objednací číslo | 2700200 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN114 |
| GTIN | 4046356499781 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 271 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 220 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 47848e5f-3738-4420-8dd5-3bdd7beddecf |
Kompatibilní produkty
-
NBC-M12MSD/.../... - Síťový kabel 1408713
-
NBC-M12MSD-M12MSD/.../... - Síťový kabel 1408706
-
NBC-M12MSD-M12MRD/.../... - Síťový kabel 1408700
-
NBC-M12MSD-R4AC/.../... - Síťový kabel 1408712
-
CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE - Průchodka rozvaděče 1414397
-
SACC-M12MSD-4QO SH PN - Datový konektor 1411068
-
SACC-M12MRD-4Q SH - Datový konektor 1553624
-
SAC-5P-M12FR/.../... - Kabel snímače/akčního členu 1697124
-
SAC-5PY-F/M-F VP SH - Rozvodka Y 1419933
-
SACC-M12MS-5PL M - Konektor 1424649
-
SACC-M12MR-5PL M - Konektor 1424651
-
PROT-M12 - Uzavírací šroub 1680539
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808781
Vaše výhody
Robustní IP67 pouzdro
Jednoduchá montáž na stěnu
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno