SACC-M12MSD-4QO SH PN - Datový konektor
1411068

Datový konektor, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, bezhalogenové, stíněná, Zástrčka přímo M12, kódování: D, Spoj zářezovou svorkou, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr vedení 5 mm ... 9,7 mm

Detaily výrobku








Vaše výhody

Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Zářezový spoj: inovativní a časově úsporné osazení bez izolace jednotlivých žil
Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí