FL SWITCH 1608 - Industrial Ethernet Switch
1196227

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Unmanaged Switch 1600 řada, 8 Porty M12 10/100 Mbit/s, krytí: IP65/IP66/IP67, Teplota prostředí (provoz): -40 °C ... 75 °C, Rozmezí napájecího napětí: 9 V DC ... 57 V DC, Rozšířený teplotní rozsah, Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA)

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Priorizovaná hlášení QoS (Quality of Service)
Lokální diagnostické indikace LED
Zdokonalené nastavení priorit datového provozu pro automatizační protokoly
Varianty PROFINET s filtrem PTCP pro spolehlivou komunikaci v sítích PROFINET
PROFINET Conformance Class A umožňující výměnu dat v reálném čase
Rozpoznání automatického vyjednání a automatického křížení usnadňuje instalaci a konstrukci