Gigabitový ethernetový extender a sériový extender

Gigabitový extender a ethernetový extendér

S ethernetovými extendéry můžete levně propojit ethernetové sítě na velké vzdálenosti. Umožněny jsou gigabitové aplikace s dosahem až 20 km. Využijte stávající kabely pro náročné ethernetové instalace a minimalizujte tím investiční náklady. Najděte vhodný extendér pro svůj projekt.

Go to Product Detail Page for item 2313669
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem
2313669

Průmyslový extender SHDSL pro sériová rozhraní RS-232/422/485, architektury bod k bodu a liniové architektury, sériový přenos dat do 2000 kBit/s na firemních rozvodech, diagnostika přes USB a LED, dva konfigurovatelné výstupy alarmu. Výrobek se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).

Přehled gigabitového extenderu a ethernetového extenderu

Gigabitový extender
Ethernetový extendér
Gigabitový extender

Ethernetový extendér

Účel použití Připojení a napájení účastníků s vysokými nároky na šířku pásma, jako jsou video aplikace Propojení více účastníků např. v automatizačních sítích se sběrnicí PROFINET, Modbus/TCP atd.
Topologie Od bodu k bodu Bodové, liniové a kruhové struktury
Kabel Gigabitová kroucená dvojlinka nebo koaxiální kabely Jakékoli dvouvodičové vedení
Vzdálenost Až 1 km Až 20 km
Přenosová rychlost Až 1 GBit/s Až až 15 Mbit/s (30 MBit/s)
Napájení vzdálených účastníků Power-over-Link (PoL), Power-over-Ethernet (PoE) -
Diagnostika Místní na základě LED Místní na základě LED, vzdálená přes IP, software PSI-CONF nebo webová správa
Správa - Přes IP/SNMP v2/v3
Uvedení do provozu Plug & Play Plug & Play
Zabezpečení Šifrování trasy Šifrování trasy, VLAN
Redundance Redundance trasy Redundance trasy, redundance IP prostřednictvím STP/RSTP

Gigabitový extender


Dva gigabitové extendery s kabely

Gigabitový extender: Vysokorychlostní ethernet na vzdálenost až 1 km

Gigabitové extendery umožňují širokopásmové gigabitové aplikace prostřednictvím dvouvodičových vedení a koaxiálních kabelů až do vzdálenosti 1 km. Využijte stávající kabely pro náročné ethernetové aplikace a minimalizujte investiční náklady na instalaci.

Pomocí funkcí Power over Link (PoL) a Power over Ethernet (PoE) můžete po datových vedeních napájet celou síť a připojené účastníky.

Vaše výhody

  • Velká šířka pásma a dosah pro sítě Ethernet (1 GBit/s – až 1 km)
  • Využití stávající gigabitové kroucené dvojlinky nebo koaxiálních kabelů
  • Power-over-Link (PoL) – napájení vzdálených gigabitových extenderů přes gigabitovou kroucenou dvojlinku nebo koaxiální kabely
  • Napájení přes Ethernet (PoE) – napájení vzdálených koncových zařízení PoE
  • Snadné uvedení do provozu pomocí technologie Plug & Play

Profesionální videomonitorování pro jakoukoli aplikaci

Digitalizace přenosu videa nabízí mnoho výhod, například obrazový materiál s vysokým rozlišením a flexibilní struktury sítě. Co však chybí, je odpovídající technika. Často jsou k dispozici pouze koaxiální kabely nebo jiná dvouvodičová vedení, která neumožňují přenos ethernetu. Kromě toho jsou vzdálenosti často větší než 100 metrů, které jsou povoleny pro Ethernet.

Gigabitové extendery umožňují širokopásmový přenos ethernetových videosignálů prostřednictvím stávajících dvouvodičových vedení – bez ohledu na to, zda se jedná o dvouvodičová nebo koaxiální vedení. Díky tomu můžete využívat moderní technologii Ethernet. Zároveň se vyhnete vysokým nákladům na instalaci díky udržitelnému využití stávajících kabelů.

Dva gigabitové extendery s koaxiálním kabelem a dvouvodičovým vedením

Gigabitový extender s velkým dosahem a šířkou pásma

Velké vzdálenosti i šířka pásma

Přístroje umožňují využít stávající gigabitovou kroucenou dvojlinku nebo koaxiální kabely pro širokopásmovou ethernetovou komunikaci na velké vzdálenosti.

Gigabitové extendery umožňují širokopásmové ethernetové aplikace s rychlostí až 1 Gbit/s na vzdálenost až 1 km. To značně překračuje standardní vzdálenost Ethernetu o délce maximálně 100 metrů. To znamená, že rozšíření sítě pomocí Ethernetu není nijak zásadně omezeno.

Pro spolehlivý přenos postačují stávající dvouvodičová vedení nebo koaxiální kabely s gigabitovou propustností. Můžete samozřejmě použít stávající kabel CAT Ethernet, ale není to nutné.

Gigabitový extender s funkcí PoL a PoE

Gigabitový extender pro videomonitorování

Přenos výkonu

Přes datové linky lze přenášet i energii. Díky funkci PoL a PoE jsou gigabitové extendery napájeny mezi sebou a totéž platí i pro připojené koncové účastníky PoE.

To znamená, že vzdálený gigabitový extender a koncová zařízení PoE nevyžadují samostatný napájecí zdroj. Instalace je jednodušší a rychlejší. To umožňuje výrazně snížit náklady vzhledem k menšímu počtu zařízení a jednodušší instalaci.

Ethernetový extendér


Ethernetový extendér v šikmém pohledu

Propojení sítí Ethernet až na vzdálenost 20 km pomocí jednoduchých dvouvodičových vedení

S ethernetovými extendéry propojíte ethernetové sítě na vzdálenost až 20 km s pomocí jednoduchých dvouvodičových vedení. Při tom můžete v jedné síti kombinovat řízený a neřízený ethernetový extendér. Tato nová kombinace propojuje jako systém extendéru nejen jednoduché ethernetové aplikace typu „od bodu k bodu“, ale také rozsáhlé IP sítě. Přístroje navíc umožňují zcela jednoduché uvedení do provozu pomocí technologie Plug & Play a úsporné propojení a diagnostiku všech účastníků a tras přes IP. Použití jediného řízeného extenderu umožňuje jednoduchý dálkový dohled nad všemi trasami extenderů a nad všemi účastníky. V případě neočekávaných událostí, například zhoršení kvality trasy, obdržíte podrobné upozornění.

Vaše výhody

  • Ethernetová komunikace na vzdálenost až 20 km po libovolném dvouvodičovém měděném vedení
  • Snadné uvedení do provozu pomocí technologie Plug & Play
  • Úspora času a nákladů díky automatickému rozpoznání topologie a přenosové rychlosti
  • Rozšíření bez zpětného působení přímo během provozu pomocí libovolných dvouvodičových vedení
  • Flexibilní použití v topologiích typu „od bodu k bodu“, v liniové a kruhové topologii

Použití ethernetového extendéru v komunálních službách

V tomto příběhu úspěchu komunální služby města Bad Pyrmont informují o úspěšném použití ethernetových extendérů Ethernet ve svém zařízení. Přístroje lze použít k propojení sítí Ethernet až do vzdálenosti 20 km pomocí dvouvodičových vedení. Jednoduché uvedení do provozu pomocí technologie Plug & Play umožňuje hospodárné propojení a diagnostiku všech zařízení a tras přes IP.

Podívejte se na video a zjistěte více o výhodách a možnostech použití ethernetových extendérů.

Řízený ethernetový extendér s výměnnou přepěťovou ochranou

Řízený ethernetový extendér vnese do vaší ethernetové sítě jednoduchost a úspornost

Řízený ethernetový extender

Řízený ethernetový extender umožňuje diagnostikovat všechny účastníky a trasy centrálně přes IP a automaticky je předávat do centrály jako zprávu prostřednictvím protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol).

Vlastnosti:

  • Kritické IP sítě lze virtuálně izolovat pomocí VLAN (Virtual Local Area Network) a zvýšit tak jejich bezpečnost.
  • Dostupnost celé sítě Ethernet bude zaručena i v případě nouze. Díky protokolu STP/RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) lze v případě potřeby, např. při výpadku spojení, znovu aktivovat redundantní síťové linky.
  • Prostřednictvím odesílání protokolu SNMP lze nyní zajistit komplexní diagnostiku nebo upozornění také na vzdálené systémové události na neřízených ethernetových extendérech.

Zařízení má inteligentní, vyměnitelnou a plnohodnotnou přepěťovou ochranu. Tak lze např. pomocí protokolu SNMP odesílat následující hlášení událostí:

  • Dosažení limitu výkonu – doporučuje se výměna
  • Přetíženo – výměna je nutná
Neřízený ethernetový extendér

Technologie Plug & Play i v kruhových strukturách

Neřízený ethernetový extendér

Neřízený ethernetový extendér umožňuje jednoduché uvedení do provozu pomocí technologie Plug & Play. Na rozdíl od řízeného extenderu je neřízená varianta pro síť Ethernet z hlediska protokolu transparentní. Přístroj nemá vlastní IP adresu. To umožňuje bezproblémové použití v jakékoli IP síti bez její předchozí znalosti.

Neřízený ethernetový extendér podporuje topologii „od bodu k bodu“, liniovou a kruhovou topologii.

Příklady použití ethernetového extendéru

IP komunikace přes libovolná dvouvodičová vedení na vzdálenost až 20 km
Jednoduché připojení a monitorování rozsáhlých IP sítí
Praktické oddělení a zabezpečení kritických IP sítí pomocí VLAN
IP komunikace přes libovolná dvouvodičová vedení na vzdálenost až 20 km

K síťovému propojení lze využít stávající dvojvodičové kabely. Systém umožňuje rozšíření za provozu bez zpětného působení.

Základní charakteristiky pro rychlé uvedení do provozu pomocí technologie Plug & Play:

• není nutná konfigurace
• úspora času díky automatické detekci topologie a rychlosti přenosu dat
• flexibilní použití v topologiích typu „od bodu k bodu“, liniové a kruhové topologii

Jednoduché připojení a monitorování rozsáhlých IP sítí

Ve funkci systémového extenderu umožňují přístroje propojit nejen jednoduché ethernetové aplikace typu „od bodu k bodu“, ale také rozsáhlé IP sítě.

Pomocí jediného řízeného přístroje lze snadno na dálku monitorovat všechny trasy extenderu a účastníky.

Praktické oddělení a zabezpečení kritických IP sítí pomocí VLAN

Virtuální místní síť (VLAN) umožňuje prakticky izolovat kritické sítě IP a ještě více je zabezpečit.