Ethernetový extendér umožňuje širokopásmové ethernetové aplikace na stávajících vedeních. Je nástupcem první generace PSI-MODEM-SHDSL/ETH, č. výrobku 2313643. Ethernetový extendér lze použít pro vnitrofiremní 2 a 4vodičová vedení, nikoli však ve veřejné telefonní síti. Můžete vytvářet struktury z bodu do bodu, liniové a kruhové struktury s dosahem až 20 km.
Ethernetový extendér můžete provozovat s přístroji první generace v síti (PSI-MODEM-SHDSL / ETH od verze firmwaru 4.xx). Kromě toho lze ethernetový extendér kombinovat s řízenými ethernetovými extendéry: TC EXTENDER 6004 ETH-2S, č. výrobku 2702255 a TC EXTENDER 4001 ETH-1S, č. výrobku 2702253. To umožňuje diagnostiku všech účastníků a tras centrálně prostřednictvím IP.
TC EXTENDER 2001 ETH-2S
-
Ethernetový extendér
2702409
Druhá generace: neřízený ethernetový extendér, pro zapojení od bodu k bodu, liniové a kruhové architektury, přenosová rychlost do 30 Mbit/s, vzdálenosti do 20 km na firemních měděných rozvodech, diagnostika prostřednictvím USB a LED diod, 2 porty SHDSL, 1 port LAN. Výrobek se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Návod na použití | Podle současného stavu připravujeme produkt tak, aby od 11.12.2027 splňoval požadavky evropského aktu o kybernetické odolnosti (Cyber Resilience Act, CRA) na základě aktuálně dostupných informací o CRA. |
| Omezení užívání | |
| Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
| Typ produktu | Ethernetový extendér |
| MTTF | 711 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
| 308 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
| 125 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
| Zvláštní vlastnosti | Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA) |
| Funkce | |
| Základní funkce | Ethernetový extendér podle standardu ITU-T G.991.2 |
| Funkce správy | Plug & Play, softwarová diagnostika PSI-CONF nebo webová správa (pouze u řízeného extendéru Ethernet) |
| Funkce diagnostiky | Přehled topologie, diagnostika událostí a tras |
| Provozní deník | |
| Funkce filtru | VLAN |
| Redundantní funkce | Proprietární protokol redundance SHDSL (Řízený a neřízený ethernetový extendér) |
| Bezpečnostní funkce | |
| Základní funkce | Ethernetový extendér podle standardu ITU-T G.991.2 |
| Systémové meze | |
| Počet podporovaných účastníků | ≤ 50 (Na jednotku segmentu SHDSL) |
| Funkčnost | |
| Základní funkce | Ethernetový extendér podle standardu ITU-T G.991.2 |
| Galvanické oddělení | VCC // Ethernet // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 4,32 W |
| Druh sítě | Stálé spojení |
| Zkušební napětí datového rozhraní/napájení | 500 V AC (Podle EN/IEC 60079-7) |
| 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 30 V DC |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC ±5 % (alternativní nebo redundantní, napájením přes kontakt sběrnice na desce základny a napájením systému) |
| 5 V DC (pouze konfigurace, přes Mini USB Typ B) | |
| Příkon typický | < 180 mA (24 V DC) |
| Maximální příkon | ≤ 2 A (Při provozu spojovací stanice prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu) |
| Funkce | |
| Stavové a diagnostické indikace | LED: UC (napájecí napětí), ACT/LINK (datový provoz Ethernet), ERR (poruchy) 2x LINK / 2x STAT (datový provoz DSL, port A a port B), DIAG (diagnostická hlášení) |
| Signál | |
| Název výstupu | Digitální výstup |
| Počet výstupů | 2 |
| Výstupní signál napětí | 18 V DC ... 30 V DC (V závislosti na provozním napětí) |
| Výstupní signál proud | ≤ 150 mA (Zkratuvzdorný) |
| Chování výstupů | Deaktivováno při napájení přístrojů přes konektor sběrnice na nosnou lištu |
| Napájení | |
| Typ připojení | Konektor se šroubovou svorkou COMBICON |
| Utahovací moment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signál | Ethernet |
| Základní funkce | Ethernetový extendér podle standardu ITU-T G.991.2 |
| Data: Rozhraní Ethernet, 10/100Base-T(X) podle normy IEEE 802.3 | |
| Sériová přenosová rychlost | 10/100 MBit/s, automatické vyjednání |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45, stíněná |
| 1 port 10/100Base-T(X), Autonegotiation | |
| Počet kanálů | 1 |
| Délka přenosu | < 100 m (Kroucená dvojlinka stíněná) |
| Podporované protokoly | Protokolově transparentní pro TCP/IP, IPv4 a IPv6 |
| Data: Rozhraní SHDSL dle ITU-T G.991.2 do | |
| Sériová přenosová rychlost | 4vodičový provoz: 64 kbit/s ... 30 Mbit/s |
| 2vodičový provoz: 32 kbit/s ... 15,3 Mbit/s | |
| Typ připojení | 2x 2pólový, zásuvný konektor se šroubovými svorkami COMBICON |
| Počet kanálů | 2 (2vodičový provoz) |
| Utahovací moment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Délka přenosu | < 20 km (v závislosti na přenosové rychlosti a průřezu vodiče) |
| Jednoduchý vodič/pevný bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Jednoduchý vodič/flexibilní bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče, ohebný, AWG max | 14 |
| Min. průřez vodiče ohebný AWG | 24 |
| Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG max. | 14 |
| Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG min. | 24 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Data: USB 2.0 | |
| Typ připojení | Mini USB Typ B, 5pólové |
| Délka přenosu | < 5 m (pouze pro konfigurace a diagnostiku) |
| Šířka | 35 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva (Pouzdro) | šedá (RAL 7042) |
| Materiálem (Pouzdro) | PA 6.6-FR |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Provoz: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, ve směru XYZ |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Provoz: 15g |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C (volně stojící (vpravo a vlevo odstup 40 mm), bez napájení ostatních konstrukčních skupin přes přístroj) |
| -20 °C ... 55 °C (řazeno bez odstupu a malá výkonová ztráta sousedících konstrukčních skupin) | |
| -20 °C ... 50 °C (řazení na sraz bez odstupu:) | |
| -20 °C ... 45 °C (řazeno bez odstupu a napájení jiných modulů přes přístroj, 1,5 A) | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | PxCIF11ATEX2313643X |
| Upozornění | Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci! |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | 508 Listed |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | ± 6 kV |
| Vzdušné výboje | ± 8 kV |
| Nepřímé vybíjení | ± 6 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 3 GHz |
| Síla pole | 10 V/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | ± 2 kV |
| Signál | ± 2 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Vstup | ± 0,5 kV (sym./asym.) |
| Výstup | ± 1 kV (asymetricky, nestíněný) |
| Signál | ± 1 kV (asymetrické, stíněné ethernetové vedení) |
| ± 1 kV (asymetricky: vedení proti zemi, nestíněné SHDSL vedení) | |
| Poznámka | kritérium A |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55011 |
| Poznámka | Třída A, oblast použití: průmysl |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Normy/předpisy | EN 50121-4 |
| Označení normy | Železniční aplikace |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | Produkt je možno nasadit (se zaskakovacím mechanismem) na všechny 35mm nosné lišty dle ČSN EN 60715. |
| Použitelný typ nosné lišty | Nosná lišta: 35 mm |
| Objednací číslo | 2702409 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC442 |
| GTIN | 4055626162560 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 268 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 258,7 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | dba34674-8cbd-46b5-9b49-69846dee180d |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 15,96 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2713645
-
DT-TELE-SHDSL - Svodič přepětí 2801593
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB kabel 2986135
-
FL PATCH SAFE CLIP - Bezpečnostní prvek pro zajištění ochrany portů 2891246
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Propojovací kabel 2832580
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Síťový kabel 2744827
-
SCC 10-NS35 - Svorka pro připojení stínění 1019440
-
TC EXTENDER 6004 ETH-2S - Ethernetový extendér 2702255
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Konektor RJ45 1656725
-
FL DIN RA - Adaptér pro nosnou lištu 2891053
Vaše výhody
Vzdálenosti až 20 km
Až 15,3 MBit/s ve 2drátovém provozu
Až 30 MBit/s ve 4drátovém provozu
Robustní postup modulace (SHDSL)
Automatické rozpoznávání dat SHDSL
Transparentní přenos všech standardních ethernetových protokolů, m.j. EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT®, KNX, BACnet/IP
Síťově transparentní (není potřeba konfigurace IP)
Automatické rozpoznávání typu síťového kabelu (Auto-MDI(X))
Automatické rozpoznávání sítě (10/100 MBit/s)
Snadné uvedení do provozu, Plug a Play
S perspektivou (způsobilost pro IPv4 a IPv6)
2 digitální výstupy pro alarmování externích řídicích jednotek
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno