QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení
2904614

Primárně taktované napájení, QUINT POWER, šroubové připojení, montáž na nosnou lištu, možnost napájení přístrojů přes konektor nosné lišty TBUS, ochranný nátěr, vstup: 1fázový; výstup: 24 V DC/2,5 A

Detaily výrobku









Vaše výhody

I pro provoz v oblastech s nebezpečím výbuchu (zóna 2)
Volitelně pro napájení přístrojů pomocí konektorů na nosné liště TBUS
Preventivní dohled funkcí hlásí kritické provozní stavy před výskytem chyby
Spouštění těžkých zátěží pomocí dynamickým Boost
Vysoká účinnost a dlouhá životnost při nízkém ztrátovém výkonu a nízkém zahřívání