PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO
-
Elektronický přístrojový jistič
1441495
1kanálová, elektronická přístrojová ochrana pro spotřebiče 12-24 V DC. Jmenovitý proud nastavitelný v rozsahu 0,1-0,63 A. S dálkovou signalizací a aktivním omezením proudu. Lze kombinovat s řadovými svornicemi CLIPLINE. Pro instalaci na nosné lišty DIN.
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Často kladené otázky
Existuje nějaký návod k hardwaru, který vysvětluje funkce PTCB?
Ano, existuje hardwarový návod, který usnadňuje začátky práce s PTCB.... Zobrazit více
Ano, existuje hardwarový návod, který usnadňuje začátky práce s PTCB.
Zobrazit méněJak je nastaven jmenovitý proud?
1. Režim programování spustíte stiskem LED tlačítka na > 2 sekundy. LED signalizuje nastavený jmenovitý proud žlutým blikáním, např. 4 bliknutí znamenají 4 A.
2. Požadovaný jmenovitý proud nastavte opakovaným stiskem tlačítka, např. 3× pro 3 A,...
Zobrazit více
1. Režim programování spustíte stiskem LED tlačítka na > 2 sekundy. LED signalizuje nastavený jmenovitý proud žlutým blikáním, např. 4 bliknutí znamenají 4 A.
2. Požadovaný jmenovitý proud nastavte opakovaným stiskem tlačítka, např. 3× pro 3 A, což je pak signalizováno 3× bliknutím.
3. Novou aktuální hodnotu potvrdíte stiskem tlačítka kanálu na > 2 sekundy.
Pokud neobdržíte žádné potvrzení, kanál po 60 sekundách ukončí režim programování.
Které signály PTCB nabízí?
Existují různé verze PTCB, se 13-14 bezpotenciálovými kontakty (NO/NO2) nebo s kombinací resetovacího vstupu a stavového výstupu (SI-R)
NO - bezpotenciálový vzdálený kontakt 13-14
Signalizuje stav PTCB. V případě chybného vypnutí vydá hláš...
Zobrazit více
Existují různé verze PTCB, se 13-14 bezpotenciálovými kontakty (NO/NO2) nebo s kombinací resetovacího vstupu a stavového výstupu (SI-R)
NO - bezpotenciálový vzdálený kontakt 13-14
Signalizuje stav PTCB. V případě chybného vypnutí vydá hlášení.
sepnutý = nenastala závada
rozpojený = existuje jedno chybné vypnutí
U NO2 se kontakt rozpojí také při ručním vypnutí kanálu.
SI - stavový výstup
Napěťově svázaný stavový signál, který odráží inverzní stav PTCB. V případě chybného vypnutí vydá hlášení.
High (24 V) = existuje alespoň jedno chybné vypnutí
Low (0 V) = nenastala závada
Maximální proud 20 mA
RST - resetovací vstup
Kanál vypnutý závadou se opět zapne sestupnou hranou.
Jaký je maximální proud při zkratu?
Maximální proud závisí na dostupném proudu, který může síťový zdroj v případě zkratu dodat, a na typu zkratu. Proud není omezen PTCB.
Kolik PTCB lze přemostit?
Omezení počtu PTCB, které lze přemostit, není určeno PTCB, ale propojkami. Propojky mohou přenášet maximální proud 32 A a největší propojka má 50 pólů. Při vhodném proudu lze tedy přemostit až 50 PTCB.
Se kterými svorkami je PTCB kompatibilní?
PTCB je kompatibilní s celým portfoliem CLIPLINE complete, takže lze použít vhodnou svorku podle potřeby. Součástí portfolia CLIPLINE complete jsou také vhodné propojky. Výběr kompatibilních produktů (a příslušných propojek) naleznete na stránce produktu na záložce Příslušenství.